Discontinued

FLIR Screen-EST

Software de evaluación de la temperatura de la piel

Product Variations

FLIR Screen-EST™ es un software de escritorio eficiente y preciso para realizar evaluaciones de la temperatura de la piel en áreas muy transitadas. Cuando se conecta a una cámara térmica de FLIR, el software detecta automáticamente a las personas que entran en el campo de visión de la cámara y, en cuestión de segundos, localiza un punto caliente y mide la temperatura superficial de la piel. Si la temperatura medida es más alta que la media acumulada, una alarma notifica al operario, que podrá determinar de inmediato si se requiere una segunda evaluación con un dispositivo médico. FLIR Screen-EST se configura en unos minutos, lo que permite a los operarios evaluar a personas a una distancia segura y mitigar la expansión de la enfermedad entre los trabajadores. FLIR Screen-EST puede ser una herramienta vital para mantener la salud de los empleados y reducir el riesgo de interrupciones en el trabajo.

Evaluación simplificada para combatir la COVID-19
Conexión Plug-and-Play con cámaras de las series FLIR T, Exx o A para disponer de un sistema completo y fácil de usar.
La evaluación sin contacto con detección y medición automáticas en el rostro de una persona permite agilizar el tráfico por los puntos de control.
Realiza mediciones consistentes sin añadir más fuentes de calibración ni más equipamiento: todo lo que se necesita es una cámara, un trípode y un ordenador.

Especificaciones

Highlighted
Cameras Supported FLIR E53, E75, E85, E95, T530, T540, T840, T860
General
Cameras Supported FLIR E53, E75, E85, E95, T530, T540, T840, T860
Kit Components FLIR Screen-EST software download scratch card, USB 2.0 A to USB Type-C cable with power supply, camera firmware update to dual-streaming capability
Operating System Windows 10 y 11, 64 bits
Requirements RAM: mínimo 8 GB. Espacio en disco de la computadora: mínimo 500 MB
Interfaz de usuario
Languages Alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, estonio, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, turco

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Screen EST Installer v1.2.23

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

You must be logged in to download file.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.