FLIR G620a

Cámara de imagenología óptica de gases (OGI) para hidrocarburos y COV, de montaje fijo

Product Variations

Encuentre fugas de gas mientras cumple con los objetivos gubernamentales y de emisiones ambientales con la FLIR G620a: una solución de cámara OGI refrigerada de larga duración para la supervisión continua en instalaciones de producción y procesamiento de gas aguas arriba y aguas medianas. El G620a se filtra espectralmente para ver metano (CH₄), hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles (VOC) con un detector OGI de rendimiento que cumple con los requisitos de sensibilidad establecidos en U.S. EPA OOOOa y el Apéndice K. Pequeño y ligero, el G620a se instala rápidamente y se basa en una interfaz web simplificada. No se pierda ni un momento de supervisión gracias al robusto refrigerador lineal que admite 27 000 horas de funcionamiento continuo. La FLIR G620a puede ayudar a las empresas de petróleo y gas a mantener valiosos equipos de capital, evitar la pérdida de productos, cumplir con las métricas de reducción de emisiones y garantizar prácticas de trabajo más seguras.

El sensor de imagen refrigerado de alta resolución y alta sensibilidad, además de la ventaja del modo de alta sensibilidad (HSM) patentado de FLIR, permite a los usuarios visualizar incluso las fugas de gas más pequeñas.
Las cámaras FLIR G620a ofrecen más de 27 000 horas de tiempo de ejecución antes de que se requiera cualquier servicio (tiempo medio hasta el fallo).
Satisfaga los requisitos de sensibilidad de detección de metano y COV de la EPA de EE. UU. y cumpla con los compromisos ESG globales para la reducción de metano e hidrocarburos.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 640 512×
Thermal Sensitivity_NETD <15 mK a 25 °C
Spectral Range 3,2–3,4 μm
Generación de imágenes y óptica
Automatic Image Adjustment Lineal, PE
Color palettes 8 bits seleccionables
Detector Pitch 15 µm
Detector Type Alta temperatura de funcionamiento (ATF) MWIR T2SLS
Digital image enhancement Modo de alta sensibilidad (HSM)
f number f/1,59
Field of view [FOV] FLIR G620a 6°: 6,0° × 4,8°
FLIR G620a 14,5°: 14,4° × 11,5°
FLIR G620a 24°: 23,6° × 19°
Focal Length FLIR G620a 6°: 92 mm
FLIR G620a 14,5°: 38 mm
FLIR G620a 24°: 23 mm
Focus Motorizada
Gas Sensitivity [NECL] NECL: 1 m ΔT 10 °C Metano: 16 ppm × m Hidrocarburos (mezcla de gas nibara): 6,4 ppm × m
Image Frequency 30 Hz
Image Modes Imagen IR, modo de alta sensibilidad (HSM)
IR Resolution 640 512×
Minimum Focus Distance FLIR G620a 6°: 2 m (6,6 pies)
FLIR G620a 14,5°: 0,5 m (1,64 pies)
FLIR G620a 24°: 0,3 m (1,0 pies)
Non_Radiometric IR Video Transmisión directa H.264 o MJPEG a través de RTSP
Non_radiometric IR video recording Ninguno
Overlay Solo RTSP
Radiometric IR video recording Ninguno
Radiometric IR video streaming GigE Vision
Sensor Cooling Enfriador lineal FLIR FL100
Spectral Range 3,2–3,4 μm
Thermal Sensitivity_NETD <15 mK a 25 °C
Zoom Zoom digital: 1x, 2x, 4x, 8x
Medición y análisis
Accuracy ≤100±2 °C, >100 °C ± 2 % de lectura
Ambient Drift Compensation [with factory cal]
DC Voltage Rango: 18-56 V
Object Temperature Range De -10 a 120 °C (de 14 a 248 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Command and Control GEV: Genicam; RTSP: Interfaz web, API REST
Communication Interfaces Ethernet
Digital Inputs 2 optoaislados, Vin (bajo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Digital I_O connector type M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Digital Outputs 3 optoaislados, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1 dedicado como salida de falla (NC)
Storage Media Ninguno
Synchronization Modes Sincronización de entrada
General
Box Contents Cámara con lente; cable M12 a RJ45F (0,3 m), guía de inicio rápido, certificado de calibración
Size [L x W x H ] w_o Lens 200 × 76 × 92 mm (7,9 × 3,0 × 3,6 in)
Size [L × W × H] FLIR G620a 14,5°, FLIR G620a 24°: 229 × 76 × 95 mm (9,0 × 3,0 × 3,8")
FLIR G620a 6°: 297 × 99 × 99 mm (11,7 × 3,9 × 3,9")
Weight FLIR G620a 6°: 1,90 kg (4,14 lb)
FLIR G620a 14,5°: 1,48 kg (3,22 lb)
FLIR G620a 24°: 1,50 kg (3,27 lb)
Weight [without lens] 1,32 kg (2,9 lb)
Alimentación
Power Consumption 25 W (enfriamiento)
Power Source Fuente de alimentación principal: PoE+ tipo 2 (30 W mínimo)
Conexión DC opcional: M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con E/S digitales)
Características medioambientales y certificaciones
Directives EMC: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Parte 15, Subparte B ClaseA
KC C 9832 y KS C 9835
Encapsulation IP50
Mounting Con placa de montaje: 2 orificios roscados de 1/4"-20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24 sin placa de montaje: 6 × 6-32
Operating Temperature Range De -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Shock 25 g, 6 ms; semi seno; ±500 impactos; X, Y y Z (IAW MIL-STD-810H)
Vibration 10-58 Hz, 0,15 mm; 58-500 Hz, 2 g; 5 ciclos, 1 oct\/min.; X, Y y Z (IAW MIL-STD-810H)

Resources & Support

Datasheet

FLIR G620a Datasheet

Datasheet

FLIR G620a Datasheet GB

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.