Gx620pt

Cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) de hidrocarburos/VOC con panorámica/inclinación

Product Variations

La cámara Gx620pt OGI de hidrocarburos con posicionamiento horizontal e vertical/VOC ofrece detección remota de fugas de gas de área amplia para instalaciones de petróleo, gas y productos químicos. Al combinar un sensor MWIR refrigerado de alta sensibilidad con una cámara visual HD de 1080p, proporciona imágenes duales precisas para visualizar incluso las emisiones más pequeñas de hidrocarburos y COV. Su panorámica continua de 360°° y su amplio rango de inclinación permiten una cobertura completa del sitio desde un solo punto de montaje, mientras que el control del motor suave y sin mantenimiento garantiza una fiabilidad a largo plazo. Certificado para su uso en áreas peligrosas (ATEX, IECEx, ETL), el Gx620pt se integra fácilmente con sistemas de control de plantas a través de GigE Vision u ONVIF, ayudando a los operadores a mejorar la seguridad, reducir las emisiones y cumplir con los objetivos de cumplimiento.

Vigile siempre. Protegiendo siempre.
El sensor OGI refrigerado de alta sensibilidad y el vídeo HD le proporcionan una confirmación clara de las fugas, lo que facilita la validación de los problemas y el intercambio de pruebas entre su equipo de operaciones.
La panorámica continua de 360°°, los amplios ángulos de inclinación y las lentes opcionales garantizan que no se pierda fugas en instalaciones grandes o complejas.
Con certificaciones ATEX, IECEx y ETL y una carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, la Gx620pt está diseñada para funcionar de forma fiable en condiciones industriales difíciles.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 512
Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Rango espectral 3,2 a 3,4 μm
Interfaz Ethernet desde el módulo de cámara o a través de fibra óptica con convertidor de medios integrado
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen Lineal, PE
Campo de visión (FOV) 6° lentes: 6° × 4,8°
Campo de visión (FOV) - Longitud focal Lente de 6°: 92 mm
Distancia focal mínima 6° lentes: 2 m
Enfoque Motorizada
Frecuencia de imagen completa 30 Hz
Modos de imagen Imagen IR, modo de alta sensibilidad (HSM)
Número F f/1,59
Rango espectral 3,2 a 3,4 μm
Resolución de IR 640 × 512
Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Tipo de detector Alta temperatura de funcionamiento (ATF) MWIR T2SLS
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MJPEG a través de transmisión RTSP
Zoom Zoom digital, 2X, 4X, 8X
Zoom óptico Óptica 30X, digital 8X
Medición y análisis
Rango de temperatura De -10 a 120 °C
Comunicación y almacenamiento de datos
Ethernet Conexión directa a través de cables RJ45 CAT6A
Interfaz Ethernet desde el módulo de cámara o a través de fibra óptica con convertidor de medios integrado
General
Peso De 6 kg a 10 kg dependiendo del modelo
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
Conformidad de uso en ubicaciones peligrosas Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Protección IP66 a IEC60529, NEMA 4X
Rango de temperatura operativa De -20 a 60 °C estándar (opción de -40 °C previa solicitud)

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR Gx620pt MX

Datasheet

Ficha técnica del FLIR Gx620pt

Datasheet

FLIR Gx620pt Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.