Discontinued

intelliRock III Maturity Logger

Real-Time Concrete Strength Logger

intelliRock Maturity Loggers analyze the time and temperature profile of in–place concrete to calculate its strength in real–time with the push of a button. The maturity loggers are based on ASTM C 1074 "Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method."

Document Early Strength and Temperature Information
Speed up concrete operations and extend the construction calendar in cooler weather
Improve quality control with early validation of batching consistency while decreasing labor and material costs
The logger stores the current maturity and temperature value every minute for 180 days

Especificaciones

Medición y análisis
Almacenamiento de datos en registrador 999 logger downloads
Curva de calibración Holds 5 calibration curves for strength conversions
Id. de serie único Yes
Madurez Yes
Periodo de funcionamiento 180 days
Periodo de integración de madurez 1 minute
Precisión de tiempo 1 minute per month
Prueba de lotes trazable del NIST Yes
Rango de índice de dosis de sobrecarga 10 mSv/h to 500 mSv/h (1 rem/h to 50 rem/h)
Rango máximo de medición de temperatura -20°C to 125°C (-4°F to 257°F)
Resolución de temperatura 1°C
Temperatura Yes
Tiempo Yes
Tiempo y temperatura de almacenamiento máximos 85°C (185°F) for 5 years
Índice de edición de la temperatura 1 minute (resolution for min/max)
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones y estándares ASTM C 1074

Export Restrictions