Los sensores de la serie ITS de FLIR ofrecen una precisión de imagen superior y fiabilidad para aplicaciones de supervisión de tráfico. Los sensores termográficos de la serie ITS pueden supervisar a los vehículos en una variedad más amplia de condiciones que los sensores tradicionales de luz visible. Al detectar el calor de todos los objetos en la escena, la serie ITS de FLIR funciona tanto a plena luz del día o en condiciones de oscuridad total, mal tiempo e incluso niebla ligera. Combinada con las placas de análisis de vídeo de FLIR, la serie ITS de FLIR es una gran solución para la detección automática de incidentes (AID).

Supervisión fiable de intersecciones, tanto durante el día como durante la noche
La serie ITS de FLIR produce termografías de alta calidad en las que se pueden apreciar hasta los detalles más pequeños.
Las cámaras de la serie ITS de FLIR se pueden incorporar con facilidad a cualquier infraestructura existente, ofreciendo una detección temprana y una visibilidad permanente durante todo el año.
Las cámaras de la serie ITS de FLIR son muy fáciles de usar.

Especificaciones

Comunicaciones
Salida de vídeo analógica NTSC, PAL o PAS 8,3 Hz
Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes de H.264 o M-JPEG
Electricidad
Consumo de energía - Fuente - 12 VCC Calentador apagado: <5,5 W Calentador encendido (al 100 %): <25 W
Consumo de energía - Fuente - 24 VCA (VA) Calentador encendido: <8 W Calentador apagado (al 100 %): <32 W
Consumo de energía - Fuente - 24 VCC Calentador encendido: <5,5 W Calentador apagado (al 100 %): <25 W
Consumo de energía - Fuente - POE (802.3af) Calentador encendido: <5,5 W Calentador apagado (al 100 %): N/A
Consumo de energía - Fuente - POE+ [802.3at] Calentador encendido: <5,5 W Calentador apagado (al 100 %): <25 W
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de señales EN 55024:2010 y 55022:2010 a 4,0 kV
Características medioambientales
Clasificación IP IP66 e IP67
Golpes Transporte MIL-STD-810G ""
Humedad 0-95 % de humedad relativa
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de alimentación de CA EN 55024: 2010 y 55022: de 2010 a 4,0 kV en líneas de alimentación auxiliares de CA; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Paquete estándar Cámara termográfica, manual del operador
Rango de temperatura de almacenamiento De -50° a 85 °C (de -58° a 185 °F)
Rango de temperatura operativa De -50° a 70 °C (de -58° a 158 °F) funcionamiento continuo -40° a 70 °C (de -40° a 158 °F) arranque en frío
Vibraciones IEC 60068-2-27
Generación de imágenes y óptica
Calentador automático Elimina el hielo de las ventanas, descongelación automática
Campo de visión FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia (AGC), mejora digital de detalles (DDE)
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Resolución FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro VOx no refrigerado
Normativa
Aprobaciones CE: EN55022 Clase A; FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Clase A (dentro de los límites de CISPR 22:2008 Clase A)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR MX

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR

Datasheet

ITS Series Datasheet A4

Datasheet

ITS Series Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions