Kit de inicio de la serie MIX™ A

Kit de inicio visible e infrarrojo para I+D universitario y comercial

Diseñado para investigadores e ingenieros a la vanguardia del descubrimiento, el kit de inicio MIX para cámaras infrarrojas de la serie A combina sin problemas imágenes infrarrojas y de luz visible en un solo archivo de datos sincronizado. Con una alineación espacial y temporal altamente precisa, este kit elimina las conjeturas del análisis térmico tradicional, lo que permite a los usuarios correlacionar instantáneamente patrones de calor con detalles estructurales. Ideal para investigación y desarrollo universitario y comercial, ofrece información térmica clara e intuitiva para investigación de materiales, pruebas de baterías y más.

Con FLIR MIX, no solo ve más, sino que ve todo.

Ver más. Obtener más información.
Capture cada detalle con imágenes infrarrojas y visibles alineadas en tiempo y espacio: sin post-procesamiento complejo, sin brechas de datos, solo claridad instantánea.
Obtenga datos de temperatura radiométrica para cada píxel, revelando información detallada.
Transmita, controle y registre datos infrarrojos y visibles; a continuación, analice y comparta, todo dentro de Flir Research Studio.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 2448 × 2048 (cámara visible)
Paso de píxel 2.74 µm (cámara visible)
Tipo de detector Área CMOS (cámara visible)
Frecuencia de imagen [ventana completa] 122 Hz (cámara visible)
Tiempo de integración 5 µs a 30 segundos
Generación de imágenes y óptica
Frecuencia de imagen [ventana completa] 122 Hz (cámara visible)
Interfaz de la lente Montura C
Lente Lente de 25 mm 1/1.8”
Modos de subventana Combinación de píxeles adyacentes, compresión, ROI
Paso de píxel 2.74 µm (cámara visible)
Resolución del detector 2448 × 2048 (cámara visible)
Tiempo de integración 5 µs a 30 segundos
Tipo de detector Área CMOS (cámara visible)
Transmisión de datos digitales Gigabit Ethernet 5 Gbps, 2.5 Gbps, 1 Gbps (GigE Vision 2.0)
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz Interfaz de conexión (a la cámara): Interruptor de 10 G (conecta cámaras infrarrojas + visibles y computadora)
Interfaz de computadora: Ethernet (computadora no incluida)
Modos de activación Disparador de software, disparador de hardware, comando de acción, protocolo de tiempo de precisión (PTP)
General
Contenido del paquete Cámara visible, interruptor de 10 G, cables Ethernet Cat 6, montaje de cámara visible A-Camera, tarjeta de licencia de 1 año de Research Studio Pro, kit de herramientas de Research Studio MIX (lic. perpetua), lente Tamron de 25 mm de 1/1.8”, montaje C, cable de alimentación/sincronización, estuche rígido

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

FLIR_MIX-A-Series_Datasheet_es-MX-LTR

Datasheet

Hoja de datos del kit de inicio FLIR MIX A-Series

Datasheet

FLIR MIX A-Series Starter Kit Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro