Discontinued

FLIR SC7300L

Cámara de infrarrojos MCT Longwave de grado científico

El FLIR SC7300L es una cámara termográfica con alta sensibilidad, precisión, resolución espacial y velocidad. Se ha diseñado para aplicaciones académicas e industriales de I + D, así como para los integradores que necesitan una cámara flexible a un precio asequible. La cámara de onda larga presenta una resolución de 320 x 256 píxeles y un detector de teluro de mercurio-cadmio (MCT). Incorpora una rueda de filtro de 4 posiciones motorizada y extraíble, que permite obtener imágenes de eventos en una parte selecta del espectro electromagnético.

Tecnología de infrarrojos de última generación para aplicaciones de I + D/ciencia
Funciona a la perfección con el software ResearchIR Max de FLIR, que permite la visualización, grabación y procesamiento avanzado de datos térmicos.
Ofrece termografías a una velocidad de fotogramas mucho mayor, de hasta 23 kHz
El tiempo de integración se puede ajustar a nanosegundos, y la función de activación externa permite la sincronización de la captura de imágenes con los eventos más fugaces.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 320 × 256
Paso del detector 30 µm
Rango espectral 7,7 - 9,3 µm
Tipo de detector Teluro de mercurio-cadmio (MCT)
NETD <25 mK (20 mK valor típico)
Generación de imágenes y óptica
Capacidad de pozo 7,2 millones de electrones
Lectura Instantánea (4 canales)
Modos de lectura Integración asíncrona, después leer
NETD <25 mK (20 mK valor típico)
Operabilidad >99,5 %
Paso del detector 30 µm
Rango espectral 7,7 - 9,3 µm
Refrigeración de sensor Sterling interna
Resolución 320 × 256
Tipo de detector Teluro de mercurio-cadmio (MCT)

Export Restrictions