Discontinued

FLIR T630

Thermal Camera for Predictive Maintenance

The FLIR T630 is an indispensable tool for troubleshooting hot spots and potential electrical failures, so you can get them repaired quickly and avoid expensive downtime. With its 307,200 (640 x 480) pixel infrared resolution and bright, 4.3" LCD touchscreen, you'll easily see the heat that indicates electrical resistance, mechanical wear, and other issues. Keep things operating safely and head off expensive downtime with this flexible, dependable thermal imaging camera.

Superior Handheld Imagery And Accuracy
The T630's optical block rotates 120° for easier targeting, while auto-orientation means the screen is always easy to read.
From the touchscreen to GPS/compass annotations and on-screen sketch, the T630's features improve efficiency and boost productivity.
Connect (Wi-Fi) to FLIR Tools Mobile for image analysis and sharing, or transmit test & measurement data to the camera via METERLiNK®.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 640 × 480 pixels
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK @ +30°C (+86°F)
Rango de temperatura -40°F to 1202°F (-40°C to 650°C)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal.
Campo de visión (FOV) 15° × 11°
Pantalla Built-in touch screen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Soporte de almacenamiento Removable memory SD card
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Use PC software FLIR Tools
Ajuste automático de imagen Continuous, histogram based
Ajuste manual de imagen Linear based; possible to adjust level/span/max./min.
Alineación láser Position is automatic displayed on the IR image
Boceto Draw on thermal/digital photo or add predefined stamps
Campo de visión (FOV) 15° × 11°
Cámara digital integrada 5 Mpixels with LED light (photo as separate image)
Cámara digital, campo de visión Adapts to the IR lens
Descripción de imagen Add short note (stored in JPEG EXIF tag)
Distancia focal mínima 0.5 m (1.64 ft.)
Enfoque Automatic (one shot) or manual
Frecuencia de imagen 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico MPEG-4 to memory card
Grabación de vídeo visual MPEG-4 to memory card
Identificación de la lente Automatic
Imagen de infrarrojos Full-color IR image
Imagen en imagen Resizable and movable IR area on visual image
Imagen visual Thermal/Visual/Fused images/P-i-P/MSX (Resizable and movable) and Thumbnail Gallery
Longitud focal 41 mm (1.63 in.)
Lámpara de vídeo Built-in LED light
Láser Activated by dedicated button
Mejora digital de la imagen Adaptive digital noise reduction
Número F 1.0
Orientación automática Included
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7.5–14 µm
Resolución de IR 640 × 480 pixels
Resolución espacial (IFOV) 0.41 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK @ +30°C (+86°F)
Tamaño de la cámara, lente no incluida (L. × An. × Al.) 143 × 195 × 95 mm (5.6 × 7.7 × 3.7 in.)
Tipo de detector Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
Tipo de pantalla Capacitive touch screen
Transmisión de vídeo IR no radiométrico MPEG-4 using Wi-Fi Uncompressed colorized video using USB
Transmisión de vídeo visual MPEG-4 using Wi-Fi Uncompressed colorized video using USB
UltraMax Yes
Visor Built-in 800 × 480 pixels
Zoom digital 1–8× continuous
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) Above/below/interval
Alarma de función de medición Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
Correcciones de medición Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external IR window compensation
Corrección de emisividad Variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
Corrección de temperatura aparente reflejada Automatic, based on input of reflected temperature
Corrección de transmisión atmosférica Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity
Corrección de transmisión óptica Automatic, based on signals from internal sensors
Diferencia de temperatura Delta temperature between measurement functions or reference temperature
Medidor puntual 5
Precisión ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal.
Rango de temperatura -40°F to 1202°F (-40°C to 650°C)
Rango de temperatura del objeto –40°C to +150°C (–40°F to +302°F) +100°C to +650°C (+212°F to +1202°F)
Temperatura de referencia Manually set using difference temperature
Valores preestablecidos de medición No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, User preset 1, User preset 2
Área 5 + 5 areas (boxes or circles) with max./min./average (in post-acquisition analysis)
Óptica externa y corrección de ventanas Automatic, based on inputs of window transmission and temperature
Interfaz de usuario
Generación de informes Instant Report (*.pdf file) in camera Separate PC software with extensive report generation
Pantalla Built-in touch screen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Texto Add table. Select between predefined templates or create your own in FLIR Tools
Voz 60 seconds (via Bluetooth) stored with the image
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de imágenes Standard JPEG, including digital photo and measurement data, on memory card
Antena Internal
Formatos de archivo Standard JPEG, measurement data included
Formatos de archivo - Visual Standard JPEG, automatically associated with corresponding thermal image
Interfaz USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, Digital Video Output
Lapso de tiempo 15 seconds to 24 hours
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz
Modo de almacenamiento de imágenes Simultaneous storage of thermal and digital photo in same JPEG file. Optional to store digital photo as a separate JPEG file.
Salida de vídeo Digital video output (DVI)
Soporte de almacenamiento Removable memory SD card
Tarjeta SD One card slot for removable SD memory cards
Tipo de conector de vídeo HDMI compatible
USB USB-A: Connect external USB device USB Mini-B: Data transfer to and from PC / uncompressed colorized video
USB - Estándar USB 2.0 high speed
Wifi Standard: 802.11 b/g Frequency range: 2412–2462 MHz Max. output power: 15 dBm
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa AC adapter 90–260 VAC, 50/60 Hz or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
Sistema de carga In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or 2-bay charger
Temperatura de carga 0°C to +45°C (+32°F to +113°F)
Tiempo de carga 2.5 h to 90 % capacity, charging status indicated by LED's
Tiempo operativo de la batería >2.5 hrs
Tipo de batería Rechargeable Li ion battery
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación de láser Class 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003
Espectro de radio ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity +25°C to +40°C (+77°F to +104°F) / 2 cycles
Montaje en trípode UNC ¼"-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento –40°C to +70°C (–40°F to +158°F)
Rango de temperatura operativa –15°C to +50°C (+5°F to +122°F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tabla de emisividad Emissivity table of predefined materials
Tipo de láser Semiconductor AlGaInP diode laser, 1 mW, 635 nm (red)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Brújula Camera direction automatically added to every still image
Material de la carcasa Magnesium
Peso 1.3 kg (2.87 lb.)
Tamaño del embalaje 495 x 192 x 370 mm (19.49 x 7.56 x 14.57 in.)

Accesorios

  1. Tripod Adapter (T198498)

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions