Discontinued

ThermiCam2

El primer detector de tráfico térmico integrado del mundo

ThermiCam2 es un sensor y un detector térmico integrado para identificar vehículos, usuarios vulnerables de las carreteras y conductores que van en dirección contraria. ThermiCam2 no necesita luz para funcionar, sino que utiliza la energía térmica que emiten los usuarios de la carretera. Esto permite al sensor detectar vehículos y usuarios vulnerables en la carretera por la noche a largas distancias y en condiciones climatológicas adversas. ThermiCam2 ofrece detección de tráfico 24/7 para una amplia gama de aplicaciones.

Mejora de la seguridad del tráfico para todos los usuarios de la vía
ThermiCam2 detecta vehículos y bicicletas que se acercan a una intersección, lo que permite un control más dinámico de los semáforos.
ThermiCam2 detecta conducción en sentido contrario cuestión de segundos.
ThermiCam2 ofrece precisión en el recuento de peatones, vehículos y bicicletas y es capaz de distinguir entre bicicletas y vehículos.

Especificaciones

Descripción general del sistema
Funcionalidad Presencia de vehículos, presencia de bicicletas, recuento de vehículos y bicicletas, presencia de peatones, datos de tráfico, detección de conductores en sentido contrario
Funcionalidades de detección Detección de presencia de vehículos y bicicletas, recuento de vehículos y bicicletas, detección de presencia de peatones, recuento de peatones, recopilación de datos de tráfico, supervisión del flujo de tráfico, detección de conductor en sentido contrario (requiere licencia adicional)
Número de zonas de detección 24 zonas de presencia de vehículos \ 8 regiones de presencia de bicicletas \ 8 zonas de peatones \ 6 zonas de datos de tráfico \ 6 zonas de conductor en sentido contrario
Comunicaciones
Comandos de configuración Interfaz web
Compresión H.264, MPEG-4, MJPEG
SDLC Hasta 16 canales de salida a través de la interfaz TI BPL2 EDGE (PN 10-7013) y el módulo de interfaz de Port-1 (PIM)
Supervisión del tráfico (informes de incidencias y datos) TMS FLUX. API pública para integración de terceros.
Electricidad
Alimentación de entrada ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: 24-42 VCA, 24-48 VCC
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: 12-42VAC, 12-60VDC
Cierres de contacto 2 directas, 4 a través de la interfaz TI BPL2 EDGE (PN 10-7013), extra a través de tarjeta(s) de expansión USB de 4I/S (PN 10-467
Consumo de corriente < 230 mA a 24VDC (< 320mA a 24VDC pico al inicio)
Consumo de energía ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: Promedio 10,5 W
Pico 15 W
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: < 5,5 W (< Pico 7,5 W al inicio)
Distancia de detección ThermiCam2 690: 2-30 m / 6-100 pies
ThermiCam2 645: 10-75 m / 32-245 pies
ThermiCam2 632: 15-90 m / 100-300 pies
ThermiCam2 390: 1-25 m
ThermiCam2 345: 5-50 m
ThermiCam2 335: 15-75 m
ThermiCam2 325: 30-90 m
ThermiCam2 317: 45-120 m
FCC FCC parte 15 clase A
PoE Para la comunicación de eventos de estado de salida, configuración y supervisión (transmisión de vídeo)
Características medioambientales
Directivas de la UE EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE
Golpes y vibraciones NEMA TS2
Grado de protección Carcasa = IP68, conectores = IP67
Materiales Resistente a la intemperie (resistente a los rayos UV)
Rango de temperatura NEMA TS2. De -34 °°C a +74 °°C (de -29 °°F a 165 °°F)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión ThermiCam2 317: Horizontal: 17° Vertical: 13°
ThermiCam2 325: Horizontal: 25° Vertical: 19°
ThermiCam2 335: Horizontal: 35° Vertical: 27°
ThermiCam2 345: Horizontal: 45° Vertical: 35°
ThermiCam2 390: Horizontal: 90° Vertical: 69°
ThermiCam2 632: Horizontal: 32° Vertical: 26°
ThermiCam2 645: Horizontal: 45° Vertical: 35°
ThermiCam2 690: Horizontal: 90° Vertical: 69°
Frecuencia de imagen 30 FPS
Resolución ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390: QVGA
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645, ThermiCam2 690: VGA (640×480)
Tipo Infrarrojos de onda larga (de 7 a 14 µm)
Mecánica
Dimensiones (soporte de montaje incl.) Montaje vertical 45 cm x 16 cm x 12 cm (9,8 in x 6,3 in x 4,7 in) / Montaje horizontal 41 cm x 18 cm x 12 cm (16,2 in x 7,1 in x 4,7 in)
Material Aluminio
Parasol Integrado

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR MX

Datasheet

Hoja de Datos de FLIR ThermiCam 2

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions