Discontinued

ThermoVision™ LabVIEW® Digital Toolkit Ver. 3.3

El Kit de herramientas LabVIEW ThermoVision™ de FLIR es un conjunto de instrumentos virtuales relacionados con cámaras que admiten alarmas, funciones de medición y funciones de E/S. A medida que se familiariza con LabVIEW, podrá utilizar estos instrumentos virtuales como instrumentos sub-virtuales para administrar las comunicaciones con una cámara de infrarrojos de FLIR en modo digital. También puede generar imágenes de temperatura verdaderas a partir de imágenes adquiridas a través de LabVIEW, y usar las herramientas 'IR Measurement' y 'Display' para analizar la temperatura de los objetos formateados.

Controle completamente su generador de imágenes térmicas
Ajuste los parámetros de configuración de la cámara y el enfoque a medida que ve una imagen en vivo, controle la calibración de la cámara y envíe comandos.
Configure las comunicaciones entre LABVIEW VI y la cámara FLIR IR, o cierre las comunicaciones a la cámara.
Capture y recopile imágenes, y genere una imagen de temperatura real a partir de una imagen de 16 bits adquirida desde las interfaces de FireWire™ y Ethernet.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.