TrafiCam™ AI

Sensor HD con tecnología de Inteligencia artificial

Product Variations

Diseñado para detectar y clasificar de forma fiable a los usuarios de la carretera, TrafiCam AI es un sensor visual HD inteligente para la supervisión del tráfico en entornos urbanos complejos. Con un núcleo HD visual con poca luz y algoritmos de IA basados en más de 25 años de detección de tráfico, TrafiCam AI ofrece una visión detallada y recopilación de datos para ciudades más seguras y eficientes. Capaz de rastrear múltiples objetos, la IA avanzada basada en el borde controla eficazmente las intersecciones y recopila datos detallados de tráfico para tomar mejores decisiones de planificación urbana.

La IA basada en el borde y la generación de imágenes visuales Full HD de baja luminosidad ofrecen un control avanzado de intersección que supera a otras tecnologías de control de señales.
TrafiCam AI captura datos de tráfico avanzados y de alta resolución para tomar decisiones de planificación urbana mejor informadas.
Genere informes sofisticados con Acyclica, incluidos mapas de calor y recuentos de movimiento de giro, para identificar cuellos de botella.

Especificaciones

Descripción general del sistema
Funcionalidad Detección de presencia de vehículos
Recopilación de datos de tráfico (datos integrados) Supervisión de longitud de
cola Recopilación de datos de tráfico
premium (datos individuales) - licencia opcional
Zonas de detección 24 lazos virtuales para detección de presencia
8 zonas de datos de tráfico para clasificación y recuento
Comunicaciones
Compresión H.264, MPJEG, H.265
Configuración configuración de página web local/remota a través de Wi-Fi, PoE o BPL
Electricidad
Alimentación de entrada 24-42 VCA / 24-48 VCC
BPL Comunicación de banda ancha de 80 Mbps a través de línea eléctrica, mediante la interfaz TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Consumo de energía Promedio 6 W / Pico 9W
Contactos de salida 1 contacto seco N/A y 1 contacto seco N/C directo
16 contactos secos N/C a través de la interfaz TI BPL3
4 contactos secos N/C a través de la interfaz TI BPL3 EDGE B&SIU (más con 4 tarjetas de expansión USB de E/S adicionales)
SDLC al controlador de semáforos a través de la interfaz TI BPL3 EDGE B&SIU
Distancia de detección TrafiCam AI - Ancho: 0 - 75 m / 0 - 250 pies
TrafiCam AI - Estrecho: 30 - 150 m / 100 - 500 pies
FCC FCC parte 15 clase A
PoE Modo A PoE para configuración, transmisión de vídeo y comunicación de datos
Características medioambientales
Clasificación IP IP 67
Directivas de la UE EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, LVD 2014/35/UE
Golpes y vibraciones Especificaciones NEMA TS2
Rango de temperatura De -34 a + 74 °C / De -29 a 165 °F
Generación de imágenes y óptica
Distancia focal TrafiCam AI - Ancho: 2,8 mm
TrafiCam AI - Estrecho: 8,0 mm
Frecuencia de imagen 25 fps
Resolución Full HD (1920 x 1080)
Tipo Alto rango dinámico de color tipo CMOS 1/2,8
Transmisión de vídeo RTSP
Mecánica
Dimensiones (soporte de montaje incl.) TrafiCam AI - Amplio: Montaje vertical: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 17,7 pulgadas x 6,3 pulgadas x 4,7 pulgadas Montaje
horizontal: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16,2 pulgadas x 7,1 pulgadas x 4,7 pulgadas
TrafiCam AI - Estrecho: Montaje vertical: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9,8" x 6,3" x 4,7" Montaje
horizontal: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16,2" x 7,1" x 4,7"
Material TrafiCam AI - Amplio: Resistente a los rayos UV; carcasa de aluminio con parasol de policarbonato integrado
TrafiCam AI - Estrecho: Resistente a los rayos UV; carcasa de aluminio con parasol de policarbonato integrado

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Ficha técnica de Flir TrafiCam AI MX

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR TrafiCam AI

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR

Case Study

FLIR Intelligent Transportation Customer Story

Datasheet

FLIR TrafiCam AI Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.