USS - SMB Elite®

Servidor de alto rendimiento

FLIR Universal Systems Solution-SMB Elite es un servidor compacto, eficiente y de alto rendimiento que satisface las necesidades de pequeñas y medianas empresas. Las principales ventajas incluyen una configuración y un mantenimiento sencillos, tiempo de instalación reducido y excelentes capacidades de gestión del sistema. Con requisitos de almacenamiento de videovigilancia hasta la siguiente matriz redundante de discos independientes (RAID) máxima: de 44 TB, y compatibilidad con hasta 300 cámaras, el USS SMB Elite se convierte en un sistema completo y económico cuando se combina con Latitude VMS preinstalado opcional.

Solución de almacenamiento llave en mano para pequeñas y medianas empresas
Al agregar almacenamiento al servidor, USS-SMB Elite reduce los recuentos de unidades, lo que lo hace ideal para espacios reducidos y permite una mayor consistencia en todas las instalaciones, discos duros intercambiables en caliente y una fácil resolución de problemas para los técnicos.
Con hasta 44 TB de datos sin procesar de almacenamiento interno en disco duro, una pantalla de visualización de diagnóstico LCD interactiva y LED de paquete cuádruple, el USS SMB Elite es el socio de optimización perfecto para FLIR Latitude.
Con un procesador Intel® Xeon® empresarial de cuatro núcleos, el USS SMB Elite tiene hardware de clase servidor, configuración RAID-1 que ofrece a los usuarios un alto rendimiento a un precio asequible.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
General
Conjunto de chips Intel® serie C240
Controlador RAID Adaptador PERC H355 LP
Dimensiones 434 × 595.63 × 42.8 mm (w × d × h)
Formato Estante 1 U
Fuente de alimentación Fuente de alimentación única con cable, 250 W
Garantía 5 años de ProSupport y servicio en el sitio al día hábil siguiente
Gestión de sistemas iDRAC9, Express 15 G
Memoria UDIMM de 16 GB, 3200MT/s, ECC, DDR4
Peso 12.2 kg (26.89 lb)
Procesador Intel® Xeon® E-2336 2.9 GHz, caché de 12 M, 6 C/12 T, turbo (65 W), 3200 MT/s, XE
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2019 o Server 2022
Soporte de bastidor Rieles estáticos de 1U/2U para racks de 2 y 4 postes
Integración de sistema
Comunicación DP integrado 1GB NIC
Puerto USB Puertos delanteros: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto de administración iDRAC micro USB 2.0; puertos traseros: 2 puertos USB 3.0
Ranuras E/S Elevador PCIe, 1 ranura FH x8 PCIe Gen3, 1 ranura LP x4 PCIe Gen3
Zócalos de procesador 1
Vídeo y grabación
Almacenamiento de unidad de disco duro Chasís de 3.5 pulgadas con hasta x4 discos duros de conexión en caliente con panel posterior (consulte los números de modelo): almacenamiento interno máximo: 44 TB de datos sin procesar
Bahía de unidad de disco duro 4 ×3.5 SATA de conexión en caliente, chasís SAS

Resources & Support

Datasheet

Hoja de datos FLIR USS SMB Elite MX

Datasheet

Hoja de datos FLIR USS SMB Elite

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.