Discontinued

FLIR X6800sc MWIR

Cámara InSb MWIR de alta velocidad y rendimiento

Product Variations

La FLIR X6800sc es una cámara MWIR rápida y de alta sensibilidad diseñada para científicos, investigadores e ingenieros. Con activación avanzada y grabación en la RAM de la cámara o en la SSD, esta cámara ofrece la posibilidad de realizar grabaciones foto a foto en eventos de alta velocidad tanto en el laboratorio como sobre el terreno. La X6800sc incluye un detector de antimonio de indio FLIR (InSb) y captura imágenes completas de 640 x 512 a 502 fotogramas por segundo, o hasta 29.134 Hz ​​con modo de ventanas.

Sistema avanzado de activación y grabación en la memoria RAM o unidad SSD en la cámara
Guarde los datos en la RAM de la cámara o en la unidad de estado sólido extraíble (SSD). Transmita datos de alta velocidad y de 14 bits simultáneamente.
Incorpora una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y fácil acceso, permitiendo el intercambio de filtros en cualquier entorno, incluye reconocimiento automático de filtros.
Máxima versatilidad para sincronizar y activar eventos externos o instrumentación. Funciona a la perfección con ResearchIR Max de FLIR o software de otras marcas.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Paso del detector 25 µm
Rango espectral X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Tipo de detector FLIR indium antimonide (InSb)
Número F de la cámara X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Rango dinámico 14-bit
NETD <20 mK (typical)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Tiempo de integración 270 ns to ~Full Frame
Rango de temperatura estándar -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtrado 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Enfoque Manual
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame
SSD (non-volatile): includes 512GB compatible with >4 TB
Enfoque Manual
Filtrado 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Interfaz de la lente FLIR FPO (4-tab bayonet)
Lentes de aproximación/microscopios X6800sc, X6802sc: No microscopes available
X6801sc, X6803sc: 1x, 3x
Lentes disponibles X6800sc, X6802sc: 25 mm, 50 mm, 100 mm
X6801sc, X6803sc: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Modos de lectura Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Modos de subventana Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Modos de vídeo X6800sc, X6803sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz
X6801sc, X6802sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
NETD <20 mK (typical)
Número F de la cámara X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Operabilidad ≥99.8% (≥99.95% typical)
Paleta Selectable 8-bit
Paso del detector 25 µm
Rango dinámico 14-bit
Rango espectral X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Refrigeración de sensor Closed cycle rotary
Reloj de píxeles 355 MHz
Resolución 640 × 512
Superposición Customizable
Tiempo de integración 270 ns to ~Full Frame
Tipo de detector FLIR indium antimonide (InSb)
Tipo de lectura Snapshot
Transmisión de datos radiométricos Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link
Vídeo estándar HDMI
Zoom digital 1x, 4x, 4:3
Medición y análisis
Compensación de deriva ambiental [con cal de fábrica] Yes
Control de ganancia automático Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Precisión ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Rango de temperatura estándar -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GigE, USB, RS-232, Camera Link (Genicam supported over GigE)
Modos de sincronización X6800sc: Sync-in, Sync-out
X6801sc, X6802sc, X6803sc: Sync In, Sync Out, Trigger In
General
Peso (sin lente y con mango) 6.35 kg (14 lbs)
Peso [sin lente] 6.35 kg (14 lbs)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Alimentación
Alimentación 24 VDC (<50 W steady state)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)
Rango de temperatura operativa -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

x6800_MWIR_datasheet

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions