Discontinued

FLIR X6980™

Cámara de alta velocidad de grado científico MWIR

FLIR X6980 es una cámara IR de onda media extraordinariamente rápida diseñada para científicos e ingenieros que necesitan capturar imágenes de alta velocidad para un análisis térmico exacto y mediciones radiométricas personalizadas. Esta cámara de imágenes térmicas combina una resolución de 640 × 512 con velocidades de marcos ultrarrápidas, lo que permite a los investigadores grabar el movimiento detenido en sujetos con movimientos rápidos o cambios rápidos de temperatura,—ya sea en el laboratorio o en el campo de pruebas. Con una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y compatible con los lentes de enfoque motorizado FLIR, X6980 SLS proporciona grabaciones de mayor calidad, ahorra tiempo y mitiga la frustración en entornos de adquisición dinámica.

Grabe imágenes térmicas de resolución completa de 640 × 512 enfocadas con nitidez en hasta 1004 Hz con muy poco ruido
Guarde hasta 26 000 marcos de datos directamente en la memoria de la cámara o hasta 15 minutos en la SSD de 512 GB incluida
Transmita datos térmicos directamente a una computadora para ver, registrar y analizar con FLIR Research Studio

Especificaciones

Resaltado
Resolución 640 × 512
Paso del detector 25 µm
Rango espectral X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Tipo de detector FLIR indium antimonide (InSb)
Número F de la cámara X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Rango dinámico 14-bit
NETD 20 mK typical
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Tiempo de integración Programmable: 270 ns to ~full frame
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Enfoque Motorized (compatible w/manual)
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Descarga de RAM en cámara, grabaciones en SSD Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Enfoque Motorized (compatible w/manual)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Grabación directa en SSD Yes, removable 512 GB SSD included
Interfaz de la lente FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Lentes de aproximación/microscopios X6980 InSb, X6982 InSb: No broadband microscopes available
X6981 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
X6983 InSb: 1x, 3x, 1x20 cm long working distance (LWD), 50 mm close focus
Lentes disponibles X6980 InSb, X6982 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X6981 InSb, X6983 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Modos de lectura Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Modos de subventana Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Modos de vídeo HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
NETD 20 mK typical
Número F de la cámara X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Operabilidad >99.95% typical
Paleta Selectable 8-bit
Paso del detector 25 µm
Rango dinámico 14-bit
Rango espectral X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Refrigeración de sensor Closed cycle rotary
Reloj de píxeles 355 MHz
Resolución 640 × 512
Superposición Customizable (Ability to toggle off)
Tiempo de integración Programmable: 270 ns to ~full frame
Tipo de detector FLIR indium antimonide (InSb)
Tipo de lectura Snapshot
Transmisión de datos radiométricos Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Vídeo estándar HDMI, SDI
Zoom digital 1x, Auto (best fit)
Medición y análisis
Compensación de deriva ambiental [con cal de fábrica] Yes
Control de ganancia automático Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Precisión ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Alimentación
Alimentación 24 VDC (<50 W steady state)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
Rango de temperatura operativa -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR X6980 Hoja de datos MX

Datasheet

FLIR X6980 Hoja de datos

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico