Pince industrielle et multimètres Flir

Travaillez rapidement, en toute sécurité et plus efficacement

Flir est fier de proposer une gamme de pinces industrielles et de multimètres numériques de haute qualité qui peuvent vous aider à diagnostiquer les problèmes électriques, mécaniques ou électroniques et à dépanner les composants défaillants.

Notre sélection de multimètres comprend des options avec imagerie thermique intégrée, que nous appelons la mesure guidée par infrarouge (IGM™), pour vous aider à identifier rapidement les points chauds et les circuits surchargés à une distance sûre afin que vous puissiez les réparer et passer à la tâche suivante.

Que vous soyez un électricien commercial ou industriel, les compteurs industriels Flir vous aideront à optimiser la sécurité et l’efficacité.

Pourquoi choisir les pinces ampèremétriques Flir et les multimètres numériques ?

Les appareils de mesure dotés de la fonction IGM (mesure guidée par infrarouge) Flir vous permettent d'analyser des cibles entières à l'aide d'une caméra thermique pour détecter les points chauds.

Localisez facilement les sources des pannes électriques

Connectez les pinces et les multimètres Flir à l’application Flir Meterlink® pour rationaliser le stockage des données et des images, surveiller les appareils de mesure à distance et partager des informations avec votre équipe.

Enregistrez et partagez facilement les données

L’analyse et la compréhension des défaillances électriques complexes sont plus faciles avec les appareils de mesure Flir, grâce à des fonctionnalités de niveau professionnel telles que le filtrage avancé des variateurs de fréquence (VFD) et le mode faible impédance (LoZ).

Dépannez les problèmes complexes avec précision
Localisez facilement les sources des pannes électriques
Enregistrez et partagez facilement les données
Dépannez les problèmes complexes avec précision

Qu’est-ce que la technologie IGM ?

La mesure guidée par infrarouge (IGM) utilise la puissance d’un capteur d’imagerie thermique Flir Lepton® pour vous montrer les différences de température sur votre cible, vous guidant vers l’emplacement précis des problèmes potentiels qui nécessitent des tests ou des investigations supplémentaires.

Application Flir Meterlink

L’application Flir Meterlink® vous permet de surveiller simultanément une variété de conditions environnementales et électriques et de vous connecter à sept appareils de mesure compatibles Flir à la fois. Meterlink vous permet de capturer des images en toute sécurité et de surveiller les zones dangereuses à distance et en temps réel. Que vous connectiez plusieurs pinces ampèremétriques, des multimètres numériques ou l’un des nouveaux multimètres compatibles avec l’application Meterlink, vous pourrez garder un œil sur les mesures clés dans votre installation et les partager facilement avec votre équipe.

CM276

CM276

$1,299.00

Pince ampèremétrique et caméra thermique avec Meterlink®

DM286

DM286

$1,399.00

Multimètre industriel à imagerie thermique avec la technologie IGM™

DM93-2

DM93-2

$579.00

Multimètre numérique industriel avec Meterlink®

DM286

DM286

$1,399.00

View Product

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Valeurs affichées

6 000

Tension CA/CC

1 000 V C.A. RMS ±(1,0 % + 3) 1 000 V C.C. ±(0,09 % + 3)

CM276

CM276

$1,299.00

View Product

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Taille de l’écran

2,4 po dans l’écran TFT

Ouverture des mâchoires

35 mm (1,37 po)

DM93-2

DM93-2

$579.00

View Product

Valeurs affichées

40 000

Catégorie de sécurité

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Valeurs affichées

40 000

Valeurs affichées

6 000

Taille de l’écran

2,4 po dans l’écran TFT

Catégorie de sécurité

Tension CA/CC

1 000 V C.A. RMS ±(1,0 % + 3) 1 000 V C.C. ±(0,09 % + 3)

Ouverture des mâchoires

35 mm (1,37 po)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR DM93-2 CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la FLIR DM93-2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide de la FLIR DM93-2

Datasheet

Fiche technique du FLIR DM93-2

User Manual

Manuel d’utilisation de la FLIR METERLiNK App

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Quick Start Guide

FLIR DM93-2 Quick Start Guide

User Manual

FLIR DM93-2 User Manual

Datasheet

FLIR DM93-2 Datasheet