Pince industrielle et multimètres Flir

Travaillez rapidement, en toute sécurité et plus efficacement

Flir est fier de proposer une gamme de pinces industrielles et de multimètres numériques de haute qualité qui peuvent vous aider à diagnostiquer les problèmes électriques, mécaniques ou électroniques et à dépanner les composants défaillants.

Notre sélection de multimètres comprend des options avec imagerie thermique intégrée, que nous appelons la mesure guidée par infrarouge (IGM™), pour vous aider à identifier rapidement les points chauds et les circuits surchargés à une distance sûre afin que vous puissiez les réparer et passer à la tâche suivante.

Que vous soyez un électricien commercial ou industriel, les compteurs industriels Flir vous aideront à optimiser la sécurité et l’efficacité.

Pourquoi choisir les pinces ampèremétriques Flir et les multimètres numériques ?

Les appareils de mesure dotés de la fonction IGM (mesure guidée par infrarouge) Flir vous permettent d'analyser des cibles entières à l'aide d'une caméra thermique pour détecter les points chauds.

Localisez facilement les sources des pannes électriques

Connectez les pinces et les multimètres Flir à l’application Flir Meterlink® pour rationaliser le stockage des données et des images, surveiller les appareils de mesure à distance et partager des informations avec votre équipe.

Enregistrez et partagez facilement les données

L’analyse et la compréhension des défaillances électriques complexes sont plus faciles avec les appareils de mesure Flir, grâce à des fonctionnalités de niveau professionnel telles que le filtrage avancé des variateurs de fréquence (VFD) et le mode faible impédance (LoZ).

Dépannez les problèmes complexes avec précision
Localisez facilement les sources des pannes électriques
Enregistrez et partagez facilement les données
Dépannez les problèmes complexes avec précision

Qu’est-ce que la technologie IGM ?

La mesure guidée par infrarouge (IGM) utilise la puissance d’un capteur d’imagerie thermique Flir Lepton® pour vous montrer les différences de température sur votre cible, vous guidant vers l’emplacement précis des problèmes potentiels qui nécessitent des tests ou des investigations supplémentaires.

Application Flir Meterlink

L’application Flir Meterlink® vous permet de surveiller simultanément une variété de conditions environnementales et électriques et de vous connecter à sept appareils de mesure compatibles Flir à la fois. Meterlink vous permet de capturer des images en toute sécurité et de surveiller les zones dangereuses à distance et en temps réel. Que vous connectiez plusieurs pinces ampèremétriques, des multimètres numériques ou l’un des nouveaux multimètres compatibles avec l’application Meterlink, vous pourrez garder un œil sur les mesures clés dans votre installation et les partager facilement avec votre équipe.

CM276

CM276

$1,400.00

Pince ampèremétrique et caméra thermique avec Meterlink®

DM286

DM286

$1,500.00

Multimètre industriel à imagerie thermique avec la technologie IGM™

DM93-2

DM93-2

$579.00

Multimètre numérique industriel avec Meterlink®

DM286

DM286

$1,500.00

Voir le produit

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Valeurs affichées

6 000

Tension CA/CC

1 000 V C.A. RMS ±(1,0 % + 3) 1 000 V C.C. ±(0,09 % + 3)

CM276

CM276

$1,400.00

Voir le produit

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Taille de l’écran

2,4 po dans l’écran TFT

Ouverture des mâchoires

35 mm (1,37 po)

DM266

DM266

$1,250.00

Voir le produit

Résolution IR

160 × 120 (Résolution native)
320 × 240 (Super Résolution)

Taille de l’écran

3,2 po IPS LCD

Valeurs affichées

6000

DM93-2

DM93-2

$579.00

Voir le produit

Valeurs affichées

40 000

Catégorie de sécurité

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Résolution IR

160 × 120 (Résolution native)
320 × 240 (Super Résolution)

Valeurs affichées

40 000

Valeurs affichées

6 000

Taille de l’écran

2,4 po dans l’écran TFT

Taille de l’écran

3,2 po IPS LCD

Catégorie de sécurité

Tension CA/CC

1 000 V C.A. RMS ±(1,0 % + 3) 1 000 V C.C. ±(0,09 % + 3)

Ouverture des mâchoires

35 mm (1,37 po)

Valeurs affichées

6000

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la FLIR DM286

Datasheet

Fiche technique du FLIR DM286

Quick Start Guide

FLIR DM286 Quick Start Guide

User Manual

FLIR DM286 User Manual

Datasheet

FLIR DM286 Datasheet

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR CM276 CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

User Manual

Manuel d’utilisation de la FLIR CM276

Datasheet

Fiche technique du FLIR CM276