New

DM266

Multimètre d’imagerie thermique compact avec Meterlink®

$1,250.00

Le Flir DM266 est un multimètre TRMS compact et intuitif avec IGM™ (mesure guidée par infrarouge) pour identifier rapidement et en toute sécurité les problèmes électriques. Son amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) associe les détails visibles aux images thermiques pour des diagnostics plus clairs et plus rapides. Conçu pour la portabilité, il prend en charge la capacité de charge et d’utilisation sûre pour un fonctionnement continu. Une télécommande fixée aux cordons de mesure vous permet de capturer des mesures et des scènes d’inspection simultanément, ce qui est idéal pour les espaces restreints et le fonctionnement d’une seule main. Le support inclinable intégré avec un support magnétique permet de travailler les mains libres. La super résolution augmente les images thermiques de160 × 120 à 320 × 240 pour des détails supérieurs. Avec l’application Meterlink®, vous pouvez capturer des lectures, examiner des images et des vidéos et générer des rapports directement à partir de votre appareil mobile.

Identifiez rapidement les anomalies thermiques grâce à la technologie IGM (mesure guidée par infrarouge) et MSX®, tandis que la super résolution IR améliore les images thermiques de 160 × 120 à 320 × 240 pour un plus grand détail des images et des diagnostics plus sûrs.
Dépannez avec précision les systèmes électriques avec le mode VFD pour des mesures fiables, une molette de défilement intuitive pour une navigation facile et une télécommande incluse qui permet des inspections plus sûres et plus efficaces dans les zones difficiles d’accès.
Transférez sans fil des mesures et des images thermiques à l’aide de l’application Flir Meterlink® pour comparer les lectures, suivre les tendances et générer des rapports professionnels directement à partir de votre appareil mobile.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 160 × 120 (Résolution native)
320 × 240 (Super Résolution)
Taille de l’écran 3,2 po IPS LCD
Valeurs affichées 6000
Connectivité Bluetooth BLE
Catégorie de sécurité IEC 61010-1 CAT III-600 V
Données image et optiques
CdV (l x h) 57° × 44°
Détecteur thermique Microbolomètre Flir Lepton®
Mise au point Fixe
Modes d’imagerie Thermal MSX® (imagerie dynamique multispectrale), caméra thermique uniquement, caméra numérique uniquement
Palettes de l'image thermique Fer, Rainbow, Arctic, chaud blanc et Black Hot
Réponse spectrale 8 µm à 14 µm
Résolution IR 160 × 120 (Résolution native)
320 × 240 (Super Résolution)
Résolution visuelle 2 MP (1 600 × 1 200 pixels)
Sensibilité 130 mK
Taille de l’écran 3,2 po IPS LCD
Mesure et analyse
Capacitance Plage : 10 mF /
1 000 nF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1 000 μF, ±(2,0 % + 2 chiffres)
10,00 mF, ±(3,0 % + 5 chiffres)
Contrôle de continuité 150 Ω désactivé
Fréquence 9 Hz
Fréquence de mesure 3 échantillons par seconde
Fréquencemètre Plage : 1 kHZ / Précision ±(0,1 % + 2 chiffres)
Homologation de catégorie CAT III-600 V
Plage de température -10 °C à 300 °C (14 °F à 572 °F)
Précision de mesure de la température ±3 °C (5,4 °F) ou ±3 % de la lecture ; selon la valeur la plus élevée
Résistance Plage : 60 Mohm/600,0 Ω, 6 000 KΩ,
60,00 KΩ, 600,00 KΩ, 60,00 MΩ, 6 000 MΩ,± (1,0 % + 2 chiffres)
60,00 MΩ, ± (1,0 % + 5 chiffres)
Tension CA du mode VFD Plage : 600 V CA / Précision ±(1,0 % + 3 chiffres) à 45 Hz à 65 Hz
Test de diodes Plage : 3 V / Précision ±(0,9 % + 3 chiffres)
Valeurs affichées 6000
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Communication et stockage des données
Connectivité Bluetooth BLE
Enregistrement des données 1 à 100 secondes (intervalle configurable)
Format du fichier image JPEG
Mémoire 40 000 lectures par jeu
Portée Bluetooth max. 10 m (32 pi)
Protocole de communication Meterlink
Stockage des données Jusqu’à 40 000 images
Alimentation
Autonomie de la batterie Jusqu’à 12 heures en mode IGM avec la
luminosité d’affichage réglée sur une
luminosité moyenne jusqu’à 16 heures en mode multimètre réglée sur moyenne
Batterie Rechargeable 3,7 V, LiPo 2 950 mAh
Mise hors tension automatique Pour l’appareil : Options : Arrêt, 2, 5 ou 10 minutes pour la lampe de
travail uniquement : Options : Arrêt, 5, 15 ou 30 minutes
Volts CA/CC Plage : 600 V / Précision
600,0 mV, 6 000 V, 60,00 V ±(0,3 % + 2 chiffres)
600,0 V ±(0,5 % + 5 chiffres)
Informations générales
Contenu de la livraison 1 x multimètre
compact DM266 IGM 1 jeu de cordons
de mesure CAT IV-600 V 1 x câble
USB Type-A à C 1 x mallette
de transport souple 1 x guide
de démarrage rapide 1 x télécommande
TA93 1 x pile bouton CR1220
Dimensions [L x P x H] 168 × 87 × 31 mm (6,5 × 3,4 × 1,2 po)
Poids 299 g (10,54 oz)
Spécifications environnementales et certifications
Catégorie de sécurité IEC 61010-1 CAT III-600 V
CEM EN61326-2-2, EN300328
Certifications ETL, CE, FCC
Garantie Garantie limitée de 3 ans
Indice IP IP40
Paramètres d’émissivité 0,10 à 1,00 (la valeur par défaut est 0,95) ; sélectionner parmi trois préréglages ou régler manuellement
Test de résistance aux chutes 2 m (6,6 pi)

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR DM266 Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR DM266 CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR DM266

User Manual

Manuel d'utilisation du FLIR DM 266

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide du FLIR DM 266

Firmware Release Note

FLIR DM266 Firmware Upgrade Instructions

Datasheet

FLIR DM266 Datasheet

User Manual

FLIR DM 266 User Manual

Quick Start Guide

FLIR DM 266 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.