Conseils d’installation et de données techniques QOGI

Quantification des émissions de gaz par imagerie thermique

Vous recherchez des conseils prêts à l’emploi sur les meilleures pratiques et les conditions de mise en place qui influencent les résultats de l’ imagerie optique quantitative des gaz (QOGI) ? Vous trouverez ici des informations sur l’utilisation correcte de la caméra, des conseils de répétabilité d’inspection et des limites de fonctionnement.

Domaines d’orientation technique

Conditions environnementales

  • Comportement du vent et mouvement du panache
  • Température et contraste de fond
  • Considérations ΔT
  • Complexité de la scène
Découvrez comment

Stabilité, distance et alignement

  • Exigences en matière de trépied et de stabilisation
  • Distances et angles recommandés
  • Maintenir un encadrement cohérent
Télécharger

Définition du masquage et de la plume

  • Techniques de masquage
  • Éviter les interférences de scène
  • Amélioration de l’isolation des panaches
Lire le témoignage

Faire progresser les performances de QOGI sur le terrain

Poussé par des informations sur l’utilisation sur le terrain et des avancées technologiques, Flir continue d’améliorer le fonctionnement de la caméra et la fiabilité des mesures pour prendre en charge les flux de travail d’inspection réels.

Les dernières mises à jour des dernières caméras OGI de la série G (Gx320, Gx620, G620) offrent :

  • Visibilité améliorée du panache grâce à une colorisation continue avant la mesure
  • Meilleure isolation des panaches grâce à des outils avancés de masquage et de délimitation
  • Détection de fuites plus petites avec un minimum d’interférences de scène en arrière-plan
  • Configuration rationalisée qui accélère les flux de travail d’analyse intégrés à la caméra
  • Plus grande confiance dans la mesure avec les scores de certitude alignés OGMP 2.0

 

Objectifs et caractéristiques intégrées à la caméra

  • Fonctionne avec tous les objectifs G-Series
  • Outils intégrés à la caméra qui prennent en charge la quantification
  • Fonctionnalités qui réduisent les erreurs de l’opérateur

  Afficher les fonctionnalités de la caméra 

Formation sur l’infrarouge de classe mondiale

Vous cherchez plus de ressources ? Notre formation internationalement reconnue pour les inspections OGI représente la référence en matière de formation IR.