Quantifiez ce que vous voyez. Renforcer chaque décision relative aux émissions.

Flir a été le pionnier de l’imagerie optique des gaz et continue de faire progresser la surveillance des émissions grâce à l’OGI quantitative (QOGI). Utilisez ce centre de ressources pour explorer les flux de travail, les études de validation, les ressources de formation et les conseils techniques nécessaires pour détecter, quantifier et hiérarchiser les émissions fugitives en toute confiance sur le terrain.

Parce que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer.

Qu’est-ce que l’imagerie optique quantitative des gaz ?

QOGI étend l’OGI traditionnelle en ajoutant une estimation intégrée du taux d’émission, donnant aux opérateurs plus de contexte derrière chaque fuite qu’ils détectent.

Il fournit des mesures rapides et prêtes à la prise de décision qui s’intègrent directement dans les flux de travail existants de détection et de réparation des fuites (LDAR), de rapport de mesure et de vérification (MRV) et de rapport.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur l’importance de QOGI ou téléchargez le livre blanc complet.

Pourquoi QOGI est important

Renforcement de la déclaration des émissions et de la conformité réglementaire.

Conformité

Améliorer les programmes LDAR grâce à des mesures plus intelligentes.

Efficacité

Améliorer la sécurité et les opérations dans les zones difficiles d’accès.

Sûreté

Passage de LDAR à LDAQ avec imagerie optique quantitative des gaz.

Pérennité

Performance éprouvée soutenue par des études évaluées par des pairs et une validation en situation réelle.

Expertise
Conformité
Efficacité
Sûreté
Pérennité
Expertise

Applications pour QOGI

QOGI prend en charge les flux de travail de réduction du méthane et de gestion des émissions dans un large éventail d’industries, y compris le pétrole et le gaz, le traitement pétrochimique, la production d’énergie, l’alimentation et les boissons, l’assurance et les installations commerciales.

Des opérations en amont et en milieu de chaîne aux inspections réglementées, en passant par les rapports ESG et l’atténuation des pertes, QOGI fournit des informations rapides et exploitables pour la détection des fuites, la conformité et l’efficacité opérationnelle dans les environnements industriels et commerciaux.

En savoir plus sur QOGI

Note technique

Détection et réparation des fuites (LDAR)

Identifiez les fuites, comprenez leur gravité et hiérarchisez les réparations plus rapidement.

Télécharger
Histoire de l’application

MVR / OGMP (2.0)

Prenez en charge les rapports de méthane de pétrole et de gaz basés sur les mesures avec la quantification à l’écart. 

Lire le témoignage
Mises à jour réglementaires

Programmes d’inspection réglementés

Utilisez QOGI pour améliorer la prise de décision au sein des flux de travail axés sur la conformité de l’EPA, de l’UE et du monde.

Lire le témoignage
Histoire de l’application

Efficacité opérationnelle et sécurité

Quantifier à partir d’une distance de sécurité : idéal pour les composants surélevés, chauds ou difficiles d’accès

Lire le témoignage

Découvrir les ressources QOGI

Validation et études

En savoir plus sur les tests indépendants, les études à libération contrôlée et la validation sur le terrain pour que QOGI effectue dans des conditions réelles.

En savoir plus

Formation et vidéos

Consultez nos modules de formation et nos démonstrations intégrées à la caméra couvrant l’utilisation, la configuration et l’interprétation correctes sur le terrain.

Consulter maintenant

Données techniques et configuration

Obtenez des conseils prêts à l’emploi sur les conditions environnementales, la stabilisation, la distance, le masquage, les lentilles et les fonctionnalités intégrées à l’appareil photo.

En savoir plus

Réglementation et conformité

Découvrez plus d’histoires d’application, d’explications réglementaires et de contenu sur la gestion des émissions dans la bibliothèque OGI de Flir.

En savoir plus

Caméras infrarouges conçues pour la quantification

Flir propose des solutions d’imagerie optique des gaz de bout en bout avec des capacités de quantification intégrées, y compris les caméras OGI de la série G avec QOGI intégré (QiC) et les accessoires et outils environnementaux de la G-Series. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus.

FAQ pour QOGI

QOGI vous permet de mesurer et de quantifier les hydrocarbures, y compris le méthane, et les fuites de gaz COV directement à partir d’images thermiques spécialisées, fournissant des estimations d’émission exploitables pour les panaches visibles dans des conditions réelles. Il est idéal pour identifier et dimensionner les fuites qui comptent le plus pour vos opérations, même dans les zones difficiles d’accès ou dangereuses. Pour l’analyse ultra-tracée ou au niveau du laboratoire, QOGI complète les outils traditionnels en fournissant des résultats rapides et prêts à l’emploi qui permettent de prendre des décisions plus rapidement.

QOGI fournit une quantification fiable et reproductible lorsqu’elle est utilisée dans son enveloppe de fonctionnement recommandée. Réussis dans des études tierces validées, les algorithmes avancés et les fonctionnalités de caméra de FLIR aident à minimiser l’incertitude, et les résultats sont présentés avec des intervalles de confiance clairs afin que vous puissiez faire confiance à vos données. Qu’il s’agisse d’une précision accrue avec des mesures d’émissions agrégées ou d’une incertitude transparente affichée avec chaque mesure, QOGI fournit la précision nécessaire à la gestion des émissions, au reporting et à la conformité avec une configuration et un flux de travail appropriés.

Choisissez QOGI lorsque vous souhaitez maximiser l’efficacité, la sécurité et la couverture, en particulier pour les grandes installations, les composants surélevés ou les zones où l’accès direct est difficile ou risqué. QOGI permet une quantification rapide sans contact, ce qui vous permet de hiérarchiser les réparations et de documenter les émissions sans interrompre les opérations. C’est la solution incontournable pour les flux de travail modernes LDAR, MRV et axés sur la conformité.

Comme toutes les technologies, les conditions environnementales peuvent jouer un rôle clé dans une utilisation et une mise en œuvre appropriées dans des environnements de terrain et des résultats réels.  

Bien que des facteurs tels que le vent, la température et l’arrière-plan puissent influencer les résultats, les caméras FLIR sont conçues avec des fonctionnalités qui vous aident à adapter et à optimiser les mesures. Le respect des meilleures pratiques et la compréhension de la technologie vous garantissent des données cohérentes et de haute qualité, même dans des conditions difficiles.

QOGI change la donne en matière de gestion des émissions. Il rationalise le LDAR en combinant la détection et la quantification dans un flux de travail unique, prend en charge les programmes MRV et OGMP 2.0 avec un reporting basé sur les mesures et vous aide à répondre aux exigences réglementaires en toute confiance. La flexibilité et la vitesse de QOGI en font un outil essentiel pour toute stratégie de réduction des émissions.

Les erreurs les plus courantes sont facilement évitées grâce aux conseils éprouvés de FLIR : assurer une configuration stable de la caméra, maintenir une distance et un angle optimaux, et prêter attention aux facteurs environnementaux. FLIR offre une formation complète et des fonctionnalités de caméra intuitives pour aider chaque utilisateur à obtenir des résultats de niveau expert, à minimiser les erreurs et à maximiser la valeur de votre investissement QOGI.

Demander plus d’informations

Souscrire

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Contact - Imagerie optique des gaz