Les caméras intelligentes FLIR A50 et A70 sont idéales pour les utilisateurs qui souhaitent des fonctions d’analyse et d’alarme intégrées à la caméra pour les applications de surveillance et de détection précoce des incendies. Avec des options pour le Wi-Fi, une caméra visuelle intégrée et la compatibilité ONVIF S (version avancée uniquement), les caméras FLIR A50/A70 constituent une solution flexible et configurable pour répondre aux besoins uniques des clients du secteur de l’automatisation dans un large éventail d’industries. Lorsqu’elles sont utilisées comme composant système pour les solutions infonuagiques et industrielles Internet des objets (IdO), les caméras A50/A70 peuvent aider les entreprises à protéger leurs actifs, à améliorer la sécurité, à maximiser le temps de disponibilité et à minimiser les coûts d’entretien.

Une solution d’automatisation à prix abordable avec des protocoles de pointe pour l’analyse et la communication ouverte.
Accédez rapidement aux caractéristiques thermiques avec le capteur de température sans contact pour les grands espaces, qui fournit une résolution jusqu’à 640 × 480 (307 200 pixels) et une précision de ±2°C.
Simplifiez les efforts d’intégration avec des capteurs thermiques intelligents qui communiquent avec les protocoles standards de l’industrie et les systèmes de gestion vidéo, y compris HMI, SCADA, et la compatibilité facultative ONVIF S.
Installez facilement la caméra légère, classée IP66 grâce aux connecteurs M8/12 : plusieurs options de montage sont possibles.

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 – 1,5 V, Vin (élevé) = 3 – 25 V
Objet de la sortie numérique • En fonction de l’alarme, sortie vers un dispositif externe• Défaut (NC)
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 – 48 VCC, max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Codage Standard : H.264, MPEG4 ou MJPEG
avancé : Flux vidéo - Flux
radiométrique H.264, MPEG4 ou MJPEG - JPEG-LS compressé, radiométrique FLIR
Interface Ethernet Câblé, Wi-Fi (facultatif)
Wifi Fonction optionnelle achetée séparément. RP-SMA, connecteur femelle
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (champ magnétique) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission É.-U.) • ISO 13766-1 (CEM - machinerie de terrassement et de construction de bâtiments) • EN ISO 14982 (CEM - machinerie agricole et forestière)
Ouverture f 1.4
Fréquence d'image
Fréquence d'image 30 Hz
Sensibilité thermique/NETD <35 mK
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 15 °C– à 35 °C (59 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Fonctions d’alarme Standard : 10 spotmètres 10 cases 3 deltas (différence de n’importe quelle valeur/référence/verrouillage externe) 1 isotherme (supérieur/inférieur/intervalle) 1 isocouverture 1 température
de référence avancée : 10 Spotmeters 10 Boxes et Mask polygones (nombre total) 3 Deltas (différence de toute valeur/référence/verrouillage externe) 2 Isotherme (au-dessus/en dessous/intervalle) 2 Iso-couverture 1 Température de référence 2 Lignes 1 Polyligne
Sortie d’alarme • • E-mail sortant numérique (SMTP) (push) Transfert de • fichiers • Ethernet/IP (FTP) (push) Serveur • Modbus TCP (pull) • Requête • MQTT (push) sur API RESTful (pull) • Stocker l’image ou la vidéo
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage Standard : H.264, MPEG4 ou MJPEG
avancé : Flux vidéo - Flux
radiométrique H.264, MPEG4 ou MJPEG - JPEG-LS compressé, radiométrique FLIR
Communication Ethernet Propriété FLIR basée sur une prise TCP/IP
Conformité ONVIF Profil S Standard : Pas
d’avancée : Oui
Enregistrement des images A50 : NA
A70 : Enregistre jusqu’à 100 vidéos radiométriques JPEG et de superposition FLIR ; stockage en fonction de : alarme, planification ou interaction utilisateur (Web de la caméra)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 – 1,5 V, Vin (élevé) = 3 – 25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l’image et la puissance
Interface Ethernet Câblé, Wi-Fi (facultatif)
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC, NUC désactivé, alarme
Objet de la sortie numérique • En fonction de l’alarme, sortie vers un dispositif externe• Défaut (NC)
Protocoles Ethernet • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Connecteur mâle M8 à code A
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 – 48 VCC, max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 8 broches codé X, femelle; RP-SMA, femelle
Type de connexion Ethernet 1 000 Mbit/s
Wifi Fonction optionnelle achetée séparément. RP-SMA, connecteur femelle
Données image et optiques
Amélioration du contraste FSX® / égalisation de l’histogramme (IR uniquement)
Caméra visible Accessoire en option
Champ de vision (CdV) 29 ° : 29° × 22°
51 ° : 51° × 39°
95 ° : 95° × 74°
Diffusion de vidéos IR radiométriques Standard : NA
Avancé : Protocole RTSP
Distance minimale de mise au point 29 ° : 0,25 m (0,82 pi)
51 ° : 0,2 m (0,66 pi)
95 ° : 0,1 m (0,33 pi)
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d'image
Gamme spectrale 7,5–14 µm
Lecture A50 : Aucune lecture de mesure, uniquement vidéo
en continu A70 : Résultats de mesure : • Serveur • Modbus TCP Ethernet/IP (tirage) client • Modbus TCP (pousser) • MQTT (pousser) API • REST (GET/POST) • Mesures et image fixe (JPEG radiométrique, visuel 640 × 480, visuel 1 280 × 960) Interface • Web
Longueur focale 29 ° : 14,3 mm (0,56 po)
51 ° : 8,2 mm (0,32 po)
95 ° : 4,1 mm (0,16 po)
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
Mise au point Fixe, réglable avec outil inclus
MSX Oui, inclus dans l’option de caméra visuelle
Ouverture f 1.4
Pas du détecteur A50 : 17 µm
A70 : 12 µm
Résolution du flux vidéo A50 Standard : Flux vidéo RTSP 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo RTSP 1 : 1 280 × 960 pixels
A50 Avancé : Flux vidéo RTSP 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo RTSP 1 : 1 280 × 960 pixels Flux radiométrique : 464 × 348 pixels
A70 Standard : Flux vidéo RTSP 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo RTSP 1 : 1 280 × 960 pixels
A70 Avancé : Flux vidéo RTSP 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo RTSP 1 : 1 280 × 960 pixels Flux radiométrique : 640 × 480 pixels
Résolution IR A50 : 464 × 348
A70 : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD <35 mK
Superposition A50 : Sans
A70 : Avec/sans
Vidéo Flux Protocole RTSP
Mesure et analyse
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les entrées de distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Corrections de mesure Standard : •Paramètres d’objet globaux Paramètres
•locaux par fonction
d’analyse Avancé : Paramètres d’objet globaux; paramètres locaux par fonction d’analyse; correction corps noir externe
Détection automatique de la chaleur et du froid Valeur et position de température max./min. affichées dans la boîte
Fonctions d’alarme Standard : 10 spotmètres 10 cases 3 deltas (différence de n’importe quelle valeur/référence/verrouillage externe) 1 isotherme (supérieur/inférieur/intervalle) 1 isocouverture 1 température
de référence avancée : 10 Spotmeters 10 Boxes et Mask polygones (nombre total) 3 Deltas (différence de toute valeur/référence/verrouillage externe) 2 Isotherme (au-dessus/en dessous/intervalle) 2 Iso-couverture 1 Température de référence 2 Lignes 1 Polyligne
Outils de mesure Standard : •10 Spotmeters
•10 Boxes
•3 Deltas (différence de toute valeur/référence/verrouillage externe)
•1 Isotherme (supérieur/inférieur/intervalle)
•1 Iso-couverture
•1 Température
de référence avancée : •10 Spotmeters
•10 boîtes et polygones de masque (nombre total)
•3 Deltas (différence de toute valeur/référence/verrouillage externe)
•3 Isotherme (au-dessus/en dessous/intervalle)
•3 Iso-couverture
•1 Température de référence
•2 lignes
•1 polyligne
Plage de températures de l’objet A50 : –20 à 175 °C (–4 à 347 °F) 175 à 1 000 °C (347 à 1 832 °F)
A70 : –20 à 175 °C (–4 à 347 °F) –20 à 250 °C (–4 à 482 °F) 175 à 1 000 °C (347 à 1 832 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 15 °C– à 35 °C (59 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Préréglage de mesures Oui
Sortie d’alarme • • E-mail sortant numérique (SMTP) (push) Transfert de • fichiers • Ethernet/IP (FTP) (push) Serveur • Modbus TCP (pull) • Requête • MQTT (push) sur API RESTful (pull) • Stocker l’image ou la vidéo
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Montage sur socle 4 x M2.5 directement dans la caméra ou 4 x 10-32 UNF sur la plaque de refroidissement inférieure
Poids 519 g (1,14 lb) sans plaque de refroidissement inférieure
Spécifications environnementales et certifications
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (champ magnétique) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission É.-U.) • ISO 13766-1 (CEM - machinerie de terrassement et de construction de bâtiments) • EN ISO 14982 (CEM - machinerie agricole et forestière)
Corrosion • ISO 12944 C4 G ou H • EN60068-2-11
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, humidité relative de 95 %, 25–40 °C (77–104 °F)/2 cyclesEN60068-2-38
Montage sur trépied 4 x M2.5 directement dans la caméra ou 4 x 10-32 UNF sur la plaque de refroidissement inférieure
Plage de températures de fonctionnement –20° C à 50– C (°4° F à 122 F) La plaque de refroidissement est nécessaire à des températures supérieures à 40 C (104° F). Capteur de température interne maximum : 70 °C (158 °F)
Résistance aux chocs IEC 60068-2-27, 25 g
Spectre radioélectrique • FCC 47 CFR Partie 15 Classe C (bande 2,4 GHz US) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe E (bande 5 GHz US) • RSS-247 (bande 2,4 GHz et 5 GHz Canada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (bande 2,4 GHz EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (bande 5 GHz EU)
Vibration • CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 1058 Hz et 2 g à 58500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (Railway)
Étanchéité CEI 60529 et IP66
Alimentation
Alimentation externe 24/48 V c.c. 8 W max.
Consommation électrique • 7,5 W à 24 V c.c. typique• 7,8 W à 48 V c.c. typique• 8,1 W à 48 V PoE typique
Raccordement électrique M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec E/S numériques)
Tension externe Plage autorisée de 18 V à 56 V c.c.
Interface utilisateur
Interface Web Oui

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur les capteurs intelligents de la série Axxx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR CA

Brochure

FLIR Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne CA

Datasheet

Fiche technique FLIR A50/A70 - Capteur intelligent (SS)

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 833 254 3526

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.