A8451

Caméra scientifique compacte MWIR HD

Product Variations

Les modèles A8481 et A8451 apportent une imagerie infrarouge à ondes moyennes HD (MWIR) de 1 × 280 1 024 au boîtier compact A-Series, avec quatre fois plus de pixels que les caméras de la A-Series VGA. Ils partagent leur corps et leurs points de montage avec les séries A6451, A6481 et A6700, de sorte que les appareils et le câblage existants se reportent. Le détecteur de superlattice à couche tendue (SLS) à température de fonctionnement élevée (HOT) de 8 μm est refroidi par un refroidisseur linéaire à longue durée de vie classé dans la catégorie des 27 000 heures. L’A8481 ajoute une interface d’objectif motorisée et une roue filtrante motorisée à 3 positions, et les deux caméras prennent en charge une gamme d’objectifs de précision FLIR. La connectivité Gigabit Ethernet ou CoaXPress offre un contrôle complet de la caméra et une capture entièrement radiométrique dans FLIR Research Studio Professional.

• Maximisez les pixels de mesure avec les objectifs Precision Optics manuels, microscopiques et macro FLIR, ainsi que les objectifs à mise au point motorisée sur l’A8481
• Étendez la plage de température mesurable avec la roue de filtrage motorisée à 3 positions sur la capture de • verrouillage A8481
jusqu’à votre test avec un déclenchement de précision et une synchronisation des E/S
• Analysez et enregistrez 1 280 images thermiques HD de × 1 024 (1,3 MP), entièrement radiométrique
• Détectez les petites différences thermiques avec 35 mK NETD (typique)
• Inspectez les petits composants de près avec des objectifs de microscope 1× et 3× en option
• Diffusez des données entièrement radiométriques à 45 Hz sur Gigabit Ethernet ou 60 Hz sur
CoaXPressAc•quérir et analyser dans Connect de Research Studio → Afficher → Enregistrer → Analyser le flux
de travail • Travailler dans le système d’exploitation et la langue que votre équipe préfère
Présentation du produit

HD sans compromis sur le gros corps

Les modèles A8481 et A8451 apportent pour la première fois l’imagerie thermique HD au facteur de forme compact A-Series.

Offrant une résolution de 1 280 × 1 024 dans le même corps éprouvé que celui utilisé dans toute la famille A67xx, la A84xx-Series offre aux chercheurs quatre fois plus de pixels sans changer d’optique, d’appareils, de logiciels ou de flux de travail.

L’A8481 étend davantage la plateforme avec une roue de filtre motorisée et une interface de lentille, permettant un contrôle optique automatisé et une capacité de mesure de température plus large.

Le résultat est un plus grand détail thermique, plus de points de mesure et une connaissance scientifique plus rapide, le tout à partir d’une plateforme que votre équipe connaît déjà. Grâce à la technologie HOT MWIR SLS, à l’enregistrement radiométrique complet, à la synchronisation de précision et à la prise en charge de FLIR Precision Optics, la A84xx-Series aide les ingénieurs et les chercheurs à aller au-delà des limitations VGA tout en conservant la simplicité de l’écosystème de la A-Series.

1 280 × 1 024
Résolution thermique HD
4×
Plus de pixels que les caméras A-Series VGA
35 mK
Sensibilité thermique (NETD, typique)
45 Hz / 60 Hz
Diffusion plein format
Le tout dans le même corps A-Series. Aucune réintégration requise.
Pourquoi nous l’avons construit

HD signifiait une caméra plus grande

Pendant des années, passer de l’imagerie thermique VGA à la HD a nécessité de passer à une plateforme de caméra plus grande. Nouveaux supports. Nouveau câblage. Nouveau travail d’intégration. Nouveaux cycles de validation.

La A84xx-Series change cela.

Construites autour d’un détecteur MWIR HD de 1 280 × 1 024, les A8481 et A8451 intègrent l’imagerie thermique HD dans la même plateforme compacte A-Series à laquelle les chercheurs et les ingénieurs du monde entier font confiance.

X85xx HD haute vitesse
Plate-forme grand format à grande vitesse
249 × 157 × 147 mm (9,8 × 6,2 × 5,8 po)  · 6,35 kg (14 lb)
A8581 HD grand format
Plateforme InSb HD grand format
226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 po) · 2,3 kg (5 lb)
 
Série A84xx — HD, corps A67xx
Châssis compact A67xx
226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 po) · 2,3 kg (5 lb)
Taille et intégration

Plus de détails thermiques.
Même empreinte.

La plupart des caméras MWIR HD nécessitent des corps de caméra plus grands et de nouveaux efforts d’intégration.

L’A84xx offre des performances HD dans le même châssis compact A-Series, ce qui permet aux utilisateurs existants de mettre à niveau facilement la résolution thermique tout en conservant leurs flux de travail établis intacts.

4 x plus de pixels
Capturez plus de détails thermiques sur la même scène sans sacrifier le champ de vision.
Zéro réintégration
Réutilisez les fixations, les supports, le câblage, l’optique et le logiciel existants.
Conception compacte
Déployez l’imagerie HD dans des laboratoires à espace restreint, des cellules de test et des environnements de recherche.
Une voie de mise à niveau naturelle

Quatre fois les pixels.
Même flux de travail.

L’A84xx a été conçu comme un chemin de mise à niveau naturel pour les utilisateurs A-Series.
Conserver
• Optiques de précision FLIR existantes
• Fixations et fixations existantes
• Environnement logiciel existant
• Flux de travail d’analyse existants
• Infrastructure d’automatisation existante
Le réseau HD a presque la même taille physique (10,2 mm contre 9,6 mm de large) - donc sur la même longueur focale, vous conservez un champ de vision comparable, désormais échantillonné environ deux fois plus finement. Ou la fenêtre et l’échange de pixels pour la vitesse.
 
640 × 512
327 680 pixels · 15 μm
→
 
1 280 × 1 024
1 310 720 pixels · 8 μm
 
Applications

Une caméra. Multiples
Environnements de recherche.

Conçu pour la découverte scientifique et la validation des tests
Analyse électronique et PCB
Identifiez les points chauds au niveau des composants tout en maintenant la visibilité de l’ensemble de la carte.
Recherche sur la batterie
Capturez les variations de température entre les cellules, les modules et les packs avec plus de détails spatiaux.
Essais de matériaux et mécaniques
Mesurez le comportement thermique sur des échantillons plus grands tout en résolvant des entités plus petites.
NDT et inspection
Détectez et caractérisez les défauts avec une densité d’image et une clarté thermique améliorées.
Combustion et propulsion
Étudiez les structures thermiques dans les flammes, les flux d’échappement et les événements à haute température.
Recherche académique
Une plateforme flexible qui prend en charge plusieurs projets, laboratoires et services.
Optique

Une monture, plusieurs optiques 

Plus de pixels sur la cible
Les modèles A8481/A8451 prennent en charge l’écosystème complet de FLIR Precision Optics, ce qui permet aux chercheurs d’optimiser la résolution spatiale pour presque toutes les applications.
Lentilles à mise au point manuelle
Options de 17 mm à 200 mm
Lentilles de mise au point motorisées
Contrôlez la mise au point directement dans Research Studio (objectifs de mise au point motorisés disponibles sur l’A8481 uniquement).
Optique du microscope
Capturez les détails thermiques jusqu’à 1,6 μm/pixel
Imagerie macroscopique
Analysez les petits composants et matériaux avec des détails exceptionnels
Mesure et contrôle

Niveau de mesure
Données thermiques

Les modèles A8481/A8451 combinent l’imagerie HD avec la précision de mesure et le contrôle requis pour les environnements de R&D exigeants.
Capacités clés
• Capture de données entièrement radiométriques
• Déclenchement de précision et E/S de synchronisation
• Compatibilité avec GigE Vision et GenICam
• Support CoaXPress
• Fréquences d’images fenêtrées jusqu’à 13 733 Hz
• Roue à filtre motorisée pour des plages de mesure étendues
• Enregistrement radiométrique .ATS
Logiciel

Alimenté par FLIR
Research Studio

Acquérir, enregistrer, analyser et partager des données thermiques grâce au même flux de travail auquel fait confiance l’ensemble du portefeuille de caméras scientifiques FLIR.
 
Connecter
Connectez rapidement les caméras via GigE ou CoaXPress.
Afficher
Visualisez les données thermiques HD en temps réel.
Enregistrer
Capturez des ensembles de données entièrement radiométriques.
Analyser
Générez des tracés, des profils, des statistiques et des rapports.
Partager
Exportez et partagez des données thermiques, des images et des rapports avec vos collègues et parties prenantes.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 1280 × 1024 HD
Gamme spectrale 3,4 µà 5,1 m
Type de détecteur SLS MWIR CHAUDS
Ouverture f f/2.5
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images max. Fréquence d’images (pleine) : 45 Hz GigE, 60 Hz CXP Fréquence d’
image (fenêtrée) : jusqu’à 13 733 Hz (32 × 4)
Temps d’intégration Minimum : 480 ns à ~image complète
Plage de températures en option
Données image et optiques
Diffusion de vidéos IR radiométriques GigE Vision / CoaXPress
Efficacité opérationnelle 99,5 %
Fréquence d’images max. Fréquence d’images (pleine) : 45 Hz GigE, 60 Hz CXP Fréquence d’
image (fenêtrée) : jusqu’à 13 733 Hz (32 × 4)
Gamme spectrale 3,4 µà 5,1 m
Horloge de pixel 50 mHz
Horodatage des images Oui
Modes de lecture Intégration asynchrone en lecture / Intégration asynchrone puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtrage flexible jusqu’à 16 × 4 (étapes de 16 colonnes, 4 lignes)
Modes vidéo SDI : 720p à 50/59,9, 1080p à 25/29,9
Norme vidéo SDI
Objectifs disponibles Manuel (3-5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm Macro
Objectifs macro/microscopes 1x, 3x
Ouverture f f/2.5
Plage dynamique 14 bits
Refroidissement du capteur Linéaire, cycle fermé (27 000 h)
Résolution IR 1280 × 1024 HD
Sensibilité thermique_NETD [typique] 35 mK NETD (typique)
Temps d’intégration Minimum : 480 ns à ~image complète
Type de détecteur SLS MWIR CHAUDS
Type de lecture Instantané
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique
Plage de températures de l’objet -20 °C à 3 000 °C (-4 °F à 5 432 °F)
Plage de températures en option
Précision 2 °C ou ±2 % de la lecture
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GigE, CXP, RS-232
Modes de synchronisation Synchronisation en entrée/sortie
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 po)
Poids [sans objectif] 2,3 kg (5 livres)
Alimentation
Alimentation La tension nominale est de 24 V CC (allant de 20 à 28 V) ; le courant continu est de 1,4 A,
Spécifications environnementales et certifications
Fixation
Plage de températures de fonctionnement

Accessoires

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.