E86

Caméra thermique avancée

$16,500.00 $13,245.00

Le Flir E86 est doté de fonctionnalités hautes performances nécessaires pour une détection rapide et précise. Lorsqu’il est associé à un double objectif Flir FlexView™ à champ de vision, vous pouvez passer instantanément de la numérisation de zone large au balayage téléobjectif. Cette caméra thermique de 464 × 348 pixels possède une plage de mesure de température étendue pour une détection plus facile des points chauds et des anomalies cachées sur les actifs électriques et mécaniques. Les objectifs interchangeables AutoCal™ offrent une couverture complète des cibles proches et distantes, tandis que la technologie d’imagerie Flir telle qu’UltraMax® et MSX® garantit des images thermiques nettes et éclatantes. L’itinéraire d’inspection Flir à bord exécute des itinéraires préprogrammés pour vous aider à rester organisé lors de l’inspection de sites importants ou multiples. Flir Ignite permet le téléchargement automatique d’images E86 directement de la caméra vers le cloud pour un stockage et un partage faciles et sécurisés.
Toutes les caméras de la série Flir Exx sont désormais dotées d’un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy d—’une valeur de 399 USD (détails ci-dessous).

Résolution améliorée, inspections plus rapides
Le compteur de distance laser permet une mise au point automatique rapide et précise et fournit des données pour la mesure de la zone à l’écran (m² ou pi²).
Associez votre caméra de la série Exx à un objectif à double champ de vision Flir FlexView pour passer facilement de la numérisation de zone large au balayage téléobjectif d’une simple pression sur un bouton.
L’intégration intégrée au logiciel de routage Flir*, le téléchargement automatique d’images directement dans la bibliothèque cloud Flir Ignite, un micro intégré pour l’annotation vocale et des fonctionnalités de génération de rapports aident tous l’E86 à rationaliser votre journée de travail. (*Logiciel accessoire en option)

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 464 × 348 pixels
Sensibilité thermique/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Champ de vision (CdV)
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Modes d’imagerie
Écran 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Dispositif de stockage Removable SD card
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Champ de vision (CdV)
Couleur
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Yes, over UVC
Distance minimale de mise au point 0.15 m
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Real-time radiometric recording (.csq)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7.5-14 µm
Identification de l'objectif Automatic
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)
Incrustation d’image Resizable and movable
Mise au point Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
Modes d’imagerie
Ouverture f 1.3
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Résolution IR 464 × 348 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané)
Sensibilité thermique/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Type de détecteur
Type et pas du détecteur Uncooled microbolometer, 17 µm
UltraMax Yes
Viseur No
Zoom numérique 1-4× continuous
Mesure et analyse
Commandes de configuration
Correction liée à la température apparente réfléchie
Dimensions de la caméra (L × P × H)
Isotherme
Plage de températures de l’objet -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
Poids de la caméra, avec batterie
Point de mesure 3 ea. in live mode
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Préréglage de mesures No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Interface utilisateur
Texte Predefined list or touchscreen keyboard
Voix 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Écran 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Communication et stockage des données
Alimentation CA
Dispositif de stockage Removable SD card
Format du fichier image Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Formats de fichier
Interface
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Yes
Mode accéléré 10 seconds to 24 hours (infrared)
Mode d'enregistrement des images Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Sortie vidéo DisplayPort over USB Type-C
Wifi
Alimentation
Autonomie de la batterie >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Gestion de l’alimentation
Système de charge
Temps de charge
Type de batterie Rechargeable Li-ion battery
Spécifications environnementales et certifications
CEM
Certifications
Humidité (fonctionnement et stockage)
Plage de températures de fonctionnement -15 to 50°C (5 to 122°F)
Plage de températures de stockage -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Résistance aux chocs
Spectre radioélectrique
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Vibration
Informations générales
Emballage Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
Format de l'emballage
Itinéraire d’inspection FLIR Enabled in camera
Liste du contenu
Pointeur laser Yes

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Brochure de fabrication de la série FLIR Exx CA

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure de fabrication de la FLIR Exx-Series

Selection Guide

Fiche technique de la FLIR Exx-Series avec matrice de comparaison

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM