E96

Caméra thermique avancée

$18,050.00 $14,430.00

Le Flir E96 est notre première caméra à poignée pistolet avec une résolution thermique de 640 × 480 afin que les inspecteurs puissent examiner les cibles dangereuses à haute tension en toute sécurité et diagnostiquer rapidement les défaillances électriques et mécaniques. Le Flir E96 offre une couverture complète des cibles proches et distantes grâce à une gamme d’options d’objectifs. Associez l’E96 à un objectif à double champ de vision Flir FlexViewð pour passer instantanément de la numérisation de zone large au balayage téléobjectif en une seule pression sur un bouton. L’itinéraire d’inspection Flir à bord exécute des itinéraires préprogrammés pour aider les inspecteurs à rester organisés lors de l’inspection de grands ou de plusieurs emplacements. Flir Ignite permet le téléchargement automatique d’images E96 directement de la caméra vers le cloud pour un stockage et un partage faciles et sécurisés.
Toutes les caméras de la série Flir Exx sont désormais dotées d’un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy d—’une valeur de 399 USD (détails ci-dessous).

Résolution améliorée, inspections plus rapides
La résolution thermique 640 × 480, ainsi que l’amélioration de l’image Flir UltraMax® et MSX® garantissent que l’E96 produit les images les plus éclatantes et les plus faciles à interpréter de sa catégorie.
Associez votre caméra de la série Exx à un objectif à double champ de vision Flir FlexView pour passer facilement de la numérisation de zone large au balayage téléobjectif d’une simple pression sur un bouton.
L’intégration intégrée avec le logiciel de routage Flir*, le téléchargement automatique d’images directement dans la bibliothèque cloud Flir Ignite, un micro intégré pour l’annotation vocale et des fonctionnalités de génération de rapports aident l’E96 à rationaliser votre journée de travail. (*Logiciel accessoire en option)

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 x 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <40 mK à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Caméra numérique 5 Mpx, avec photo DEL intégrée/lampe vidéo
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 x 480 pixels avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Caméra numérique 5 Mpx, avec photo DEL intégrée/lampe vidéo
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Oui, sur UVC
Distance minimale de mise au point 0,15 m
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Mise au point LDM continu, LDM en un coup, contraste en un coup, manuel
Ouverture f 1.3
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Résolution IR 640 x 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <40 mK à 30 °C (86 °F)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 12 µm
UltraMax Oui
Viseur Non
Zoom numérique 1-8× en continu
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -20 à 120 °C (-4 à 248 °F); 0 à 650 °C (32 à 1 202 °F); 300 à 1 500 °C (572 à 2 732 °F)
Point de mesure 3 ch. en mode direct
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Interface utilisateur
Texte Liste prédéfinie ou clavier tactile
Voix Enregistrement de 60 secondes ajouté aux images fixes ou aux vidéos par l’intermédiaire d’un micro intégré (avec haut-parleur) ou par Bluetooth®
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 x 480 pixels avec rotation automatique
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard avec données de mesure incluses. Mode infrarouge seulement
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, ®Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Oui
Mode accéléré 10 secondes à 24 heures (infrarouge)
Mode d'enregistrement des images Infrarouge, visuel, MSX®, image sur image, galerie
Sortie vidéo Port d’affichage sur USB Type-C
Alimentation
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Type de batterie Batterie au lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -15 à 50 °C (5 à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Sécurité EN-/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Emballage Appareil photo infrarouge avec objectif, batteries s2, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C), carte de licence : FLIR Thermal Studio Starter
Itinéraire d’inspection FLIR Activé dans la caméra
Pointeur laser Oui

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Brochure de fabrication de la série FLIR Exx CA

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix CA

Application Story

Note d'application sur la maintenance conditionnelle - Choisir la bonne caméra thermique portable FLIR Ex-Series CA

Application Story

Bikefit Van Staeyen utilise la caméra thermique Flir E96 pour trouver la position optimale du cycliste CA

Brochure

FLIR Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA