New

EV86-NACS

Analyseur de chargeur EV avec Meterlink

$3,300.00

EV Charger Analyzer with Meterlink

Le Flir EV86-NACS est un analyseur de chargeur de VE tout-en-un conçu pour simplifier les tests de sécurité et de performance des stations de charge de VE CA dans les environnements résidentiels et commerciaux. Compatible avec les chargeurs de niveau 1 et de niveau 2, il est doté d’un connecteur NACS intégré et d’un adaptateur compact de type 1 pour une compatibilité étendue. Les séquences de test automatisées, la vérification de la tension pré-test et les résultats clairs de réussite/échec aident les techniciens à travailler en toute sécurité et efficacement, tandis que la connectivité Bluetooth à faible énergie (BLE) s’associe de manière transparente à l’application Flir Meterlink® pour la génération de rapports sans fil, la gestion des données et le partage facile directement à partir d’un appareil mobile.

Effectuez des diagnostics EVSE complets avec la simulation d’état Control Pilot (CP), l’analyse de la forme d’onde CP, la vérification des performances CCID, la simulation d’erreur et la mesure de faible impédance pour valider le fonctionnement du chargeur et identifier rapidement les défauts.
Travaillez en toute confiance à l’aide de tests préalables de la terre de protection (PE) pour vérifier qu’aucune tension dangereuse n’est présente avant le test, ainsi que la vérification de la tension avant le test et des résultats de réussite/d’échec clairs pour des inspections plus sûres.
Augmentez la productivité avec des séquences de test automatisées qui réduisent les étapes manuelles, tandis que la connectivité Bluetooth Meterlink permet le transfert de données sans fil et le reporting mobile pour une documentation plus rapide et un partage facile.

Spécifications

En surbrillance
Taille de l’écran 3,5 po TFT-LCD
Connectivité Bluetooth BLE avec portée de 10 m (32 pi)
Catégorie de sécurité CAT II-300 V, IEC61010-1
Données image et optiques
Taille de l’écran 3,5 po TFT-LCD
Mesure et analyse
Auto Testing Items Pré-test PE, interface EVSE, test CCID et impédance de boucle dans le menu Paramètres
CP Error (E state) Simulation Réussite/Défaut
CP State Simulation Simulation d’état CP et forme

d’onde A (déconnectée), B (connectée), C (charge), D (charge avec ventilation),
E (erreur survenue), F (erreur survenue)
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 2 Φ: 300 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 300 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Fréquence Plage : 200 Hz / Précision ±1 Hz
Homologation de catégorie CAT II-300 V
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Error Simulation Réussite/Défaut
PE Pre-Test Plage : 50 V c.a./c.c./précision ±2,0 %, réussite/défaut (>50 V c.a./c.c. entre le conducteur PE et le capteur tactile)
PP State Simulation Non connecté, connecté, 13A, 20A, 32A, 63A
RCD/CCID Trip Test Plage de temps

de déclenchement CCID : 21 mA CA, 5,59 s / Précision ±2,0 %°
Plage : 6 mA CA, 5,59 s pendant <1,2 s / Précision ±1,0 %

Plage de courant de rampe
CCID : 6 mA CA par pas de 0,5 mA toutes les 100 ms dans 1,2 s ,
20 mA CA par pas de 1 mA toutes les 100 ms dans 2 s. / Précision ±2,0 %
Voltage Phase Indication L1, L2, PE, N
Communication et stockage des données
Connecteur NACS
Connectivité Bluetooth BLE avec portée de 10 m (32 pi)
Types de connecteur NACS (intégré), type 1 (convertisseur inclus)
Alimentation
Autonomie de la batterie 12 heures en continu
Batterie Batterie Li rechargeable
Mise hors tension automatique Arrêt / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
Informations générales
Contenu de la livraison 1 × convertisseur × EV86-NACS EV Charger Analyzer
1 (NACS vers type 1)
1 câble × USB de type A à C
1 guide
de démarrage rapide × Flir 1 sangle
de × cou 1 pochette de × transport avec bandoulière
Dimensions [L x P x H] 296 × 94 × 50 mm (11,6 × 3,7 × 2 po)
Poids 760 g (1,7 lb)
Spécifications environnementales et certifications
Altitude de fonctionnement 2 000 m (6 560 pi)
Catégorie de sécurité CAT II-300 V, IEC61010-1
CEM EN61326-1
Certifications ETL, CE, FCC
Degré de pollution 2
Garantie Garantie limitée de 3 ans
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C à 30 °C (14 °F à 86 °F), <85 % HR 30 °C à 40 °C (86 °F à 104 °F), <75 % HR 40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F), <45 % HR
Température de stockage et humidité relative [HR] -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), 0 à 80 % HR

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR EV86-NACS CA

User Manual

Manuel d'utilisation du FLIR EV86-NACS EV86-T2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide du FLIR EV86

Datasheet

FLIR EV86-NACS Datasheet

User Manual

FLIR EV86-NACS EV86-T2 User Manual

Quick Start Guide

FLIR EV86 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.