ID de la série F Triton raccord

Thermal Security Camera with Onboard Analytics

The FLIR Triton™ F-Series ID thermal security cameras set the new standard of perimeter protection for critical infrastructure. The Triton F-Series ID features best-in-class thermal imaging detail and high-performance onboard analytics for classifying human or vehicular intrusions. FLIR’s premium line offers five models with full 640 × 480 thermal resolution, longer detection ranges, and better analytics performance than ever before.

Best-in-class thermal with onboard analytics
Triton F-Series ID classifies human and vehicle intrusions, and hands-off targets to autonomous PTZ tracking cameras.
Detailed thermal images improve threat detection and alarm assessment at greater distances
The camera is fully certified by third party video management systems, as well as FLIR United VMS.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications FCC Partie 15 (sous-partie B, classe A) RoHS IP66 marqué CE ONVIF Profil S DEEE
Spécifications environnementales
Dégivrage/antigivrage MIL-STD-810F, Méthode 521.1 ; - Dégivrage du modèle en attente de 3/6 mm
Humidité Relative 0-95 %
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement Démarrage à °froid de -40 °C à 70 °C°
Plage de températures de stockage -55° à 85 °C / -67° F à 185° F
Résistance aux chocs MIL-STD-810F « Transport »
Vibration CEI 60068-2-27
Informations générales
Consommation électrique Non refroidi : 24 VCA : 85 VA (max sans réchauffeurs) 215 VA (max avec réchauffeurs) 24 V CC : 65 W (max sans réchauffeurs) 195 W (max avec réchauffeurs)
Dimensions (L x l x H) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Gamme spectrale thermique 7,5 µm à 13,5 µm
Pas de pixel thermique 17 µm
Poids 4,4 kg (9,55 lb)
Résolution effective thermique 307 200
Tension d’entrée 24 V C.C. (21-30 V C.C.), 24 V C.A. (21-30 V C.A.)
Type de détecteur Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi longue durée
Zoom thermique Zoom électronique continu jusqu’à 4 fois
Intégration des systèmes
API réseau SDK FLIR FLIR CGI ONVIF Profil S
Ethernet Oui
Caméra thermique
Format de matrice 640 × 480
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz ; PAL : 25 Hz/8,3 Hz
Longueur focale ID FLIR F-644, 640×480, 44° FOV, NTSC : ID FLIR F-625 de 13 mm
, 640×480, 25° FOV, NTSC : ID FLIR F-617 de 25 mm
, 640×480, 17° FOV, NTSC : ID FLIR F-612 de 35 mm
, 640×480, 12° FOV, NTSC : ID FLIR F-608 de 50 mm
, 640×480, 8,6° FOV, NTSC : ID FLIR F-606 de 75 mm
, 640×480, 6° FOV de 6, NTSC : 60
18F-610×0, 6040, 6° 0
Ouverture f ID FLIR F-606 : 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID : 1.1
ID FLIR F-610 : 1.25
ID FLIR F-612 : 1.2
ID FLIR F-644 : 1,0
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Configuration par défaut, préréglages et définition par l’utilisateur pour garantir une qualité d’image optimale sur les sujets pertinents
Compression vidéo Deux canaux indépendants de H.264 et M-JPEG
Modes CAG thermique vidéo AGC automatique, amélioration dynamique des détails (DDE), sensibilité, luminosité, contraste, netteté
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction de champ plat automatique (FFC) –  Déclencheurs thermiques et temporels
Résolution du flux vidéo QVGA à VGA
Vidéo composite NTSC ou PAL Oui : IP hybride et analogique

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR CA

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Datasheet

Triton F-Series ID Datasheet

User Manual

F Series ID User Manual

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail