AI-R de la série FC

Caméra radiométrique thermique

La caméra Flir AI-R de la série FC est une caméra radiométrique thermique robuste qui intègre une imagerie thermique de pointe pour détecter les taches lumineuses et les risques de combustion dans les environnements extérieurs difficiles et les zones reculées. Lorsque la température de la surface de l’objet atteint des seuils supérieurs prédéfinis, la caméra AI-R de la série FC surveille en permanence les changements de température ou les taches lumineuses dans les zones exposées aux risques d’incendie, telles que les conteneurs de stockage, les entrepôts, les piles de combustibles, les décharges et les trémies de déchets. Lorsqu’elle détecte une tache lumineuse ou un changement de température important, la caméra envoie rapidement une alarme au système de gestion vidéo (VMS) pour une évaluation immédiate et un déploiement rapide des tactiques d’intervention. Intégrant le réseau neuronal profond et l’analyse des mouvements, avec une sensibilité thermique de 35 mK NETD, la caméra AI-R de la série FC offre une meilleure connaissance de la situation et une qualité d’image claire. Cette caméra offre également une gamme d’options d’objectifs et bénéficie d’une intégration renforcée avec le système Flir UVMS et les VMS tiers, ce qui en fait un outil polyvalent pour la sécurité périmétrique et la sécurité des biens physiques.

• Traitement des différences de température en temps réel pour repérer les risques de surchauffe
• Surveillance des changements de température relative pour détecter les composants défaillants
• Mesure des températures de surface avec une précision de ±5 °C (41 °F) pour les cibles inférieures à 150 °C (302 °F)
• Quatre objectifs thermiques de haute performance avec un champ de vision (FOV) allant de 17° × 14° à 69° × 56°
• Des images nettes provenant d’un capteur thermique de première qualité pour une vérification visuelle rapide des taches lumineuses à l’aide de palettes de couleurs spécifiques aux isothermes pour différencier les pixels des températures de surface de l’objet détecté les plus froides aux plus chaudes
• La vidéo avec une résolution totale de 640 × 512 permet de visualiser les images, les motifs thermiques et le contraste malgré la fumée, la faible luminosité, le brouillard léger et la brume
• Les AGC personnalisés de Flir fournissent des images avec un contraste extrêmement élevé
• L’amélioration dynamique des détails (DDE) crée des contours et un contraste nets qui améliorent les performances d’analyse.
• Définissez des seuils de température pour un avertissement en temps réel lorsque la température de surface d’un objet dépasse les valeurs supérieures
• Réduisez les fausses alarmes radiométriques en combinant la détection des taches lumineuses thermiques avec la détection intelligente des véhicules, pour filtrer les alarmes provenant des tuyaux d’échappement chauds des véhicules dans les zones surveillées
• Intégrez en toute simplicité le système Flir UVMS, ainsi que d’autres systèmes de gestion vidéo tiers majeurs, grâce à la trousse de développement logiciel Flir Nexus® Le système
• Nexus embarqué permet la géolocalisation des cibles pour une meilleure connaissance de la situation, et un transfert précis vers un dispositif de panoramique, de basculement et de zoom.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité Marqué CE; directive RoHS III 2015/863/UE; directive DEEE 2012/19/UE
Sécurité CEI 62368-1 : 2018
Émissions FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A (dans les limites CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Cybersécurité
Sécurité IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, contrôle d’accès à l’authentification de l’utilisateur via un pare-feu, informations d’identification de l’utilisateur avec application de la politique, authentification de synthèse, filtrage des adresses IP
Spécifications environnementales
Dégivrage/antigivrage MIL-STD 810F:00 + Avis 1:00 + Avis 2:02 + Avis 3:03
Humidité Humidité relative de 0 à 90 %
Indice IP IP67
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) démarrage à froid
Plage de températures de stockage -50 °C à 85 °C (-58 °F à 185 °F)
Résistance aux chocs Choc (opérationnel) MIL-STD-810G, méthode 516.6
Choc (transport) CEI 60068-2-27:08
Résistance contre le vandalisme IK10 (à l’exception des objectifs et des fenêtres)
Vibration IEC 60068-2-64:08
Informations générales
Dimensions (L x l x H) Avec pare-soleil : 282 mm × 129 mm × 115 mm (11,1 po × 5,1 po × 4,5 po)
Sans pare-soleil : 259 mm × 114 mm × 106 mm (10,2 po × 4,5 po × 4,2 po)
Garantie Caméra : 3 ans / Capteur : 10 ans
Poids Poids avec pare-soleil 2,2 kg (4,75 lb)
Poids sans pare-soleil 1,8 kg (4 lb)
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA ESD : EN 61000-4-2
RS : EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11 : 2020); EN 50130-4
EFT : EN 61000-4-4
Surtension : EN 61000-4-5
CS : EN 61000-4-6
PFMF : EN 61000-4-8
Résolution effective 327 680 pixels
Tension d’entrée Source : PoE+ (802.3at) 12 V c.c. 24 V c.c. 24 V c.a. (VA)
Chauffage éteint : < 9 W < 10 W < 9 W < 15 W
Chauffage allumé (à 100 %) : < 25 W < 28 W < 25 W < 32 W
Type de détecteur Microbolomètre VOx non refroidi
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion de région, franchissement/intrusion de clôture, classificateur DNN
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion basées sur le Web ; masquage des zones de détection analytique, sensibilité réglable, réponses automatiques, contrôle des E/S à distance
Plage de températures de l’objet Mode gain élevé : 0 ºC à 160 ºC (32 ºF à 320 ºF)
Mode gain faible : 0 ºC à 380 ºC (32 ºF à 716 ºF)
L’analyse vidéo ne fonctionne qu’en mode gain élevé.
Précision de mesure Cible inférieure à 100 °C (212 °F) ±5 °C (±9 °F) de précision
Cible inférieure à 150 °C (302 °F) ±5 % de précision
Cible supérieure à 150 °C (302 °F) ±15 % de précision
Mesurée à une température ambiante de 25 °C (77 °F). L’erreur peut être plus importante à des températures extrêmes.
Intégration des systèmes
API réseau NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF profil S, G, T
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Dispositif de stockage Carte microSD / microSDHC / microSDXC jusqu’à 512 Go (vendue séparément)
Entrée/sortie de contrôle 1x contact sec en entrée; 1x relais en sortie (charge nominale 0,025 A à 5 V c.c.)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
Résolution du flux vidéo 640 512×
Sortie vidéo analogique composite 1Vp-p (PAL ou NTSC), 1 × BNC 75 Ω
Caméra thermique
Champ de vision (FOV) (thermique) Objectif FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 : Objectif FLIR FC-644 AI-R 69° × 56°
, 44° × 36° (13 mm) f/1.0 : FLIR FC-625 AI-R 44° × 36°
, objectif 25° × 18° (25 mm) f/1.1 : Objectif FLIR FC-617 AI-R 25° × 18°
, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 : 17° × 14°
Distance entre les pixels 17 µm
Distance focale - Thermique Objectif FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 : FLIR FC-644 AI-R de 9 mm
, objectif 44° × 36° (13 mm) f/1.0 : FLIR FC-625 AI-R de 13 mm
, objectif 25° × 18° (25 mm) f/1.1 : FLIR FC-617 AI-R de 25 mm
, objectif 17° × 14° (35 mm) f/1.1 : 35 mm
Format de réseau (thermique) 640 x 512
Fréquence des images thermiques 30 Hz / 8,3 Hz
Mise au point - Thermique Objectifs sans mise au point athermalisés
Numéro f (thermique) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R : f/1.1
FC-644 AI-R : f/1.0
FC-669 AI-R : f/1.4
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction de champ plat automatique (FFC); déclencheurs thermiques et temporels
Paramètres de l'image thermique Luminosité, Contraste, Netteté, Auto AGC, Gamma, Optimisation d’écran intelligente
Plage spectrale (thermique) 7,5 µm à 13,5 µm
Sensibilité thermique - NETD (thermique) ≤ 35 mK à 25 °C (77 °F) pour f/1,0
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Par défaut, Préréglages et Définis par l’utilisateur pour garantir une qualité d’image optimale des sujets d’intérêt
Compression vidéo Deux canaux indépendants de H.264/H.265 ou MJPEG
Norme vidéo Vidéo IP et analogique

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR FC-Series AI CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR FC-Series AI-R CA

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR FC-Series AI-R

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.