La Flir AI de la Série FC est une caméra de sécurité à analyse thermique qui offre un moyen fiable et rentable de protéger les périmètres contre les intrusions. L’analyse de l’IA combine à la fois le DNN et l’analyse du mouvement qui, ensemble, améliorent la connaissance de la situation et la détection des incidents, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions mieux informées qui augmentent la sécurité et améliorent la coordination et l’efficacité. La sensibilité thermique de la caméra Série IA FC (< 25 mK NETD) permet d’obtenir des images d’une grande clarté, ce qui a un impact positif sur la qualité et les performances de l’analyse. En outre, la caméra Série IA FC offre la plus large gamme d’options d’objectifs et une intégration transparente et renforcée avec les systèmes de gestion vidéo, notamment Flir UVMS et les systèmes de gestion vidéo tiers.

L’analyse vidéo DNN robuste permet de différencier les vraies menaces des alarmes intempestives, même lorsque quelqu’un tente de tromper le système.
Flir propose la plus large gamme d’objectifs, avec 8 objectifs de haute performance allant de 8,6° × 6,6° à 90° × 69° de champ de vision.
Géolocalisation des cibles pour la connaissance de la situation et transfert précis à un dispositif PTZ, permettant d’améliorer la prise de décision, la sécurité, la coordination et l’efficacité.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications CEI 60068-2-1:2007; CEI 60068-2-2:2007; ISTA-1A (poignée)
Conformité Marquage CE ; Directive RoHS III 2015/863/UE ; Directive DEEE 2012/19/UE
Homologations CE : EN55032 Classe A; FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A (dans les limites CISPR 22:2008 Classe A)
Protection contre les surtensions AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Sécurité CEI 62368-1 : 2018
Émissions FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A (dans les limites CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Spécifications environnementales
Humidité Humidité relative de 0 à 95 % (stockage), humidité relative de 0 à 90 % (fonctionnement)
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66 et IP67
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 70 °C/-40 °F à 158 °F (démarrage à froid)
Plage de températures de stockage -50 °C à 85 °C (-58 °F à 185 °F)
Résistance aux chocs MIL-STD-810G, méthode 516.6 (opérationnelle) CEI 60068-2-27:08 (transport)
Résistance contre le vandalisme IK10 (à l’exception des objectifs et des fenêtres)
Vibration IEC 60068-2-64:08
Informations générales
Consommation électrique Source : PoE+ (802.3at) 12 V c.c. 24 V c.c. 24 V c.a. (VA) Chauffage éteint : < 9 W < 10 W < 9 W < 15 W Chauffage allumé (à 100 %) : < 25 W < 28 W < 25 W < 32 W
Dimensions (L x l x H) Sans pare-soleil : 259 × 114 × 106 mm/10,2 × 4,5 × 4,2 po Avec pare-soleil : 282 × 129 × 115 mm/11,1 × 5,1 × 4,5 po
Garantie Caméra : 3 ans / Capteur : 10 ans
Plage de mise au point Objectifs sans mise au point athermalisés
Poids Avec pare-soleil : 7,5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Sans pare-soleil : 7,5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Résolution effective 327 680 pixels
Type de détecteur Microbolomètre VOx non refroidi
Zoom électronique Zoom électronique continu jusqu’à 4 fois
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion de région, franchissement de traversée/de clôture, classificateur CNN
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion basées sur le Web ; masquage des zones de détection analytique, sensibilité réglable, réponses automatiques, contrôle des E/S à distance
Intégration des systèmes
API réseau NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF profil S, G, T
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Entrée/sortie de contrôle 1x contact sec en entrée; 1x relais en sortie (charge nominale 0,025 A à 5 V c.c.)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Résolution du flux vidéo 640 x 512
Sortie vidéo analogique composite 1Vp-p (PAL ou NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de H.264/H.265 ou MJPEG
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Par défaut, Préréglages et Définis par l’utilisateur pour garantir une qualité d’image optimale des sujets d’intérêt
Champ de vision (FOV) (thermique) FLIR FC-690 AI, objectif 90° (7,5 mm) f/1.2 : 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, objectif 69° (9 mm) f/1.4 : FLIR FC-644 AI 69° × 56°
, objectif 44° (13 mm) f/1.0 : FLIR FC-625 AI 44° × 36°
, objectif 25° (25 mm) f/1.1 : FLIR FC-617 AI 25° × 18°
, objectif 17° (35 mm) f/1.1 : FLIR FC-610 AI 17° × 14°
, objectif 10° (60 mm) f/1.2 : 10° × 8,2°
FLIR FC-608 AI, objectif 8,6° (75 mm) f/1.1 : 8,6° × 6,6°
FLIR FC-632 AI, objectif 32° (19 mm) f/1.0 : 32° 26°×
Distance entre les pixels 17 µm
Distance focale - Thermique Objectif FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1.2 : 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 : 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 : 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 : 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 : 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 : 60 mm
FLIR FC-608,66 mm AI, (15 mm) f/75 mm
FLIR FC-1. FC-632
Format de réseau (thermique) 640 x 512
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz - PAL : 30 Hz / 8,3 Hz
Modes CAG thermique Luminosité, Contraste, Netteté, Compression des nuances de gris, Gamma, Équilibre intelligent de l’écran
Numéro f (thermique) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI : f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI : f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI : f/1.0
FC-669 AI : f/1.4
Objectif Objectif FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1.2 : 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 : 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 : 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 : 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 : 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 : 60 mm
FLIR FC-608,66 mm AI, (15 mm) f/75 mm
FLIR FC-1. FC-632
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction de champ plat automatique (FFC); déclencheurs thermiques et temporels
Paramètres de l'image thermique Luminosité, Contraste, Netteté, Auto AGC, Amélioration numérique des détails (AND), Gamma, Optimisation d’écran intelligente
Plage spectrale (thermique) 7,5 µm à 13,5 µm
Sensibilité thermique - NETD (thermique) <25 mK à 25 °C (77 °F) pour f/1.0
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 25 °C (77 °F) pour f/1.0
Vidéo et enregistrement
Compression vidéo Deux canaux indépendants de H.264/H.265 ou MJPEG
Stockage local Prise en charge d’une carte SD jusqu’à 512 Go (non fournie)
Vidéo composite NTSC ou PAL Système hybride avec vidéo IP et analogique, réglages dynamiques NTSC ou PAL
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
FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

Compatibility

FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
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
Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687
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
Europe
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
Asie-Pacifique
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.