FH-Series R

Multispectral Fixed Camera for Early Fire Detection

Les caméras fixes multispectrales Flir FH-Series R intègrent l’imagerie thermique de pointe avec l’imagerie visible 4K pour fournir une vérification visuelle rapide des points chauds dans les applications de détection précoce des incendies. Lorsqu’un point chaud ou un changement de température est détecté, la mesure de température sans contact est envoyée à l’opérateur via un système de gestion vidéo (VMS) connecté pour une évaluation et un déploiement instantanés des tactiques de réponse. La planification personnalisée offre au personnel de sécurité la possibilité d’activer et de désactiver les alarmes en fonction des heures d’ouverture et de la saisonnalité. En combinant la puissance de la détection thermique des points chauds avec la détection intelligente des véhicules, les fausses alarmes provenant des tuyaux d’échappement chauds peuvent être considérablement réduites.

Integrates a high-resolution thermal and visible sensor for hot-spot detection and visual verification from a single device
Detect hot spots and intruders without false alarms with on-board video analytics; make detections based on time of day, business hours, and seasonality using the built-in scheduling tool
Déployer la série FH R dans le cadre d’une solution de bout en bout Flir ou en combinaison avec des solutions tierces préférées

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications IEC 62368
Conformité RoHS, WEEE
Homologations FCC Partie 15 (Sous-partie B, Classe A), marquage CE
Spécifications environnementales
Humidité Humidité relative de 0 à 95 %
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66 et IP67
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 70 °C/-40 °F à 158 °F
Plage de températures de stockage -50 °C à 85 °C/-58 °F à 185 °F
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27
Vibration IEC 60068-2-64
Informations générales
Consommation électrique Nominal : 15 W, chauffage activé, 12 V c.c. : 48 W, chauffage activé, toutes les autres entrées : 70 W
Dimensions (L x l x H) 314 x 233 x 124 mm
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 50130-4
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 50130-4
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion dans la région, traversée/passage de clôture ; configuration automatique/manuelle de la profondeur, règles humaines et du véhicule, sabotage, loisir, classificateur CNN
Gestion des outils d'analyse Conguration et gestion basées sur le Web, masquage des zones de détection analytique, sensibilité réglable, réponses automatiques, commande d’E/S à distance
Plage de températures de l’objet Mode gain élevé : 0 °C à 160 °C (32 °F à 320 °F) Mode gain faible : 0 °C à 380 °C (32 °F à 716 °F)
Précision de mesure Cible inférieure à 100 °C (212 °F) : ± Précision de 5 °C (±9 °F), cible inférieure à 150 °C (302 °F) : ± 5 % de précision, cible supérieure à 150 °C (302 °F) : précision de ± 15 %*Mesurée à une température ambiante de 25 °C. L’erreur peut être plus importante à des températures extrêmes
Intégration des systèmes
API réseau NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF profil S, G, T
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Entrée/sortie de contrôle Entrée : deux contacts d’alarme secs Sortie : deux contacts de relais 1A max. à 24 V c.a./30 V c.c. Configurable entre normalement ouvert et normalement fermé
Ethernet 100/1 000 Mbit/s
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Résolution du flux vidéo FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R : Flux principal : Thermique : QVGA (320 x 256) Visible : 4k (3840 x 2160), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) et VGA 640 x 480 Flux secondaire : Thermique : QVGA (320 x 256) Visible : 1080P (1 920 x 1 080), 720P (1 280 x 720) et VGA 640 x 480
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R : Flux principal : Thermique : VGA (640x512), QVGA (320 x 256)Visible: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) et VGA 640x480 Flux secondaire : Thermique : VGA (640x512), QVGA (320 x 256) Visible : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) et VGA 640x480
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de H.264/H.265 ou M-JPEG (sauf 4k) pour la lumière visible et thermique
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Configuration par défaut, préréglages et définition par l’utilisateur pour garantir une qualité d’image optimale sur les sujets pertinents
Champ de vision (FOV) (thermique) FLIR FH-313 R : 13° × 10°
FLIR FH-324 R : 24° × 18°
FLIR FH-369 R : 69° × 56°
FLIR FH-617 R : 17° × 14°
FLIR FH-625 R : 25 °× 18°
FLIR FH-644 R : 44 °× 36°
FLIR FH-669 R : 69 x 56° × 56°
Format de matrice 4K 2160p (3840 x 2160)
Format de réseau (thermique) FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R : 320 × 256
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R : 640 × 512
Fréquence d’image vidéo (thermique) NTSC : 30 Hz ou PAL : 25 Hz/8,3 Hz
Fréquences d'images vidéo 30 Hz ou moins
Modes CAG thermique AGC automatique, AGC manuel, AGC d’égalisation du plateau, AGC linéaire, amélioration des détails dynamiques automatiques (DDE), réglage du gain maximal
Numéro f (thermique) FLIR FH-313 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R : f/1.1
FLIR FH-324 R, FLIR FH-644 R : f/1.0
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R : f/1.4
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction de champ plat automatique (FFC); Déclencheurs thermiques et temporels
Ouverture f FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R : 1,8
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R : 1,6
Pas du détecteur (thermique) 17 µm
Plage spectrale (thermique) 7,5 µm à 13,5 µm
Sensibilité thermique - NETD (thermique) <35 mK à 25 °C F# 1,0
Vidéo et enregistrement
Stockage local Prise en charge de la carte SD (non fournie)
Vidéo composite NTSC ou PAL Système hybride avec IP et vidéo analogique

Accessoires

Ressources et assistance

Étude de cas

Les caméras FLIR protègent la salle de production de viande de Dovecote Park contre les incidents d'incendie.

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR CA

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

AE Spec

FLIR FH-Series R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FH-Series R Datasheet a4

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.