Discontinued

Série PT HD

Caméra HD panoramique/inclinable pour lumière visible et thermique

La FLIR série PT HD est notre système de sécurité à double capteur le plus avancé, combinant un capteur thermique de résolution 640×480 refroidi ou non refroidi, un capteur d’imagerie à lumière visible HD 1080p et un système de panoramique/inclinaison de précision à grande vitesse. La série PT HD s’intègre facilement à FLIR United VMS 8.0, ainsi qu’à d’autres systèmes de gestion vidéo tiers importants, ce qui en fait une solution extrêmement polyvalente pour la protection de l’infrastructure critique dans l’obscurité totale, le soleil lumineux et les conditions défavorables.

Protection de périmètre, à tout moment, partout
La caméra thermique HD de la série PT offre un zoom continu jusqu’à 14x, tandis que la caméra HD à faible luminosité dispose d’un zoom optique 30x.
Le boîtier résistant aux intempéries intègre des fonctions de dégivrage et de désembuage, ainsi qu’une cassette pour charge utile thermique amovible accélérant considérablement la maintenance.
Le FLIR United VMS permet d’utiliser des fonctionnalités étendues, notamment le suivi PTZ automatique et le suivi autonome par des caméras fixes.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications FCC partie 15 (sous-partie B, classe A) Marque CE RoHS IP66 ONVIF Profile S DEEE
Spécifications environnementales
Dégivrage/antigivrage MIL-STD-810F, Méthode 521.1; dégivrage
Humidité 0 à 95 % relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40 ºC à 70 ºC (démarrage à froid)
Plage de températures de stockage -55 °C à 85 °C
Résistance aux chocs MIL-STD-810F « transport »
Vibration CEI 60068-2-27
Informations générales
Consommation électrique 24 V CA : 85 VA (maxi sans dégivrage) 215 VA (maxi avec dégivrage) 24 V CC 65 W (maxi sans dégivrage) ; 195 W (maxi avec dégivrage)
Dimensions (L x l x H) 13,7", 18,4", 12,8" (348 mm, 467 mm, 326 mm)
Format de matrice thermique 640 × 480
Gamme spectrale thermique 7,5 à 13,5 µm
Pas de pixel thermique 17 µm
Plage de mise au point thermique Athermalisée, sans mise au point
Poids 36 lbs. (16,4 kg)
Résolution effective thermique 307200,0
Tension d’entrée 24 Vcc (21-30 Vcc) 24 Vca (21-30 Vca)
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Zoom Zoom optique 30x à mise au point auto et zoom numérique 12x
Zoom électronique thermique Zoom électronique continu jusqu’à x4
Mesure et analyse
Préréglages programmables 256,0
PTZ
Angle/Vitesse d'inclinaison +90º à -90º ; 0,1º à 30º/s
Angle/vitesse d'orientation Continu à 360º ; 0,1º à 60º/s
Intégration des systèmes
API réseau FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Ethernet Oui
Interfaces de contrôle en série RS-232/-422 ; Pelco D, Bosch
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Caméra thermique
Champ de vision (CdV) 8.6°×6.6°
Champ de vision de l'objectif 63,7 ° (grand angle) à 2,3 ° (télé)
Distance focale - Thermique 26-105 mm
Format de matrice 640 × 480
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz PAL : 25 Hz / 8,3 Hz
Longueur focale 4.3 mm (grand-angle) à 129.0 mm (télé)
Ouverture f F1.6 à F4.7
Paramètres de l'image thermique CAG automatique, amélioration dynamique des détails (DDE), sensibilité
Sensibilité <35 mK à 25c F:/ 1.0
Caméra à lumière visible
Champ de vision (CdV) 8.6°×6.6°
Champ de vision de l'objectif 63,7 ° (grand angle) à 2,3 ° (télé)
Format de matrice 640 × 480
Longueur focale 4.3 mm (grand-angle) à 129.0 mm (télé)
Ouverture f F1.6 à F4.7
Plage dynamique étendue (WDR) 120db
Réduction du bruit Oui (6 pas)
Sensibilité <35 mK à 25c F:/ 1.0
Sensibilité basse lumière Couleur : 0.01 lx (F1.6, AGC activé, 1/30 s)
Éclairage du capteur Compensation du contrejour
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Thermique : Deux canaux indépendants pour H.264 et M-JPEG Lumière visible : Deux canaux indépendants pour H.264 et M-JPEG
Modes CAG thermique vidéo CAG linéaire, histogramme CAG, amélioration dynamique des détails (DDE), sensibilité
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) – Déclencheurs thermiques et temporels
Résolution du flux vidéo Thermique : QVGA à VGA Lumière visible : VGA à HD
Vidéo composite NTSC ou PAL Oui : IP hybride et analogique
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
FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Datasheet

Fiche technique du FLIR PT-Series HD

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Application Story

Flir Triton PT-Series HD and Forest Fires in Italy

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Firmware Release Note

FLIR PT-Series HD Firmware Release Notes V1.3.0.35

Datasheet

FLIR PT-Series HD GB

Application Story

Mineta San Jose International Airport Enhances Perimeter Security with Flir Systems
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
Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687
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
Europe
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
Asie-Pacifique
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.