Diagnostiquez les défauts potentiels dans les systèmes industriels, électriques et mécaniques, ou découvrez les anomalies de température lors des tests de R et D avec la T540 de FLIR d’une résolution de 464 × 348. Cette caméra thermique portable et ergonomique offre des fonctionnalités avancées telles que le niveau/la portée à 1 touche et la mise au point automatique assistée par laser en continu, ce qui en fait l’outil de diagnostic sans contact parfait pour les applications de surveillance de l’état et de recherche. Rationalisez les études électriques/mécaniques, le dépannage et les réparations avec le mode Inspection Route, qui exécute des itinéraires préplanifiés créés dans FLIR Thermal Studio Pro (module d’extension Route Creator requis) afin que les utilisateurs puissent enregistrer des données de température et des images dans une séquence logique. Le mode Macro intégré permet aux utilisateurs de R et D de passer rapidement d’une analyse grand-angle à une analyse rapprochée sans changer l’objectif. Ou jumelez la T540 à un objectif à double champ de vision FlexView™® de FLIR pour la commodité de passer instantanément du balayage zone large au balayage à téléobjectif. Associée au logiciel Research Studio, la T540 aide les ingénieurs à évaluer les points chauds inattendus et à trouver les défauts de conception potentiels.
Toutes les caméras FLIR de la série T sont désormais dotées d’un crédit gratuit pour une séance de formation de FLIR Academy d—’une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Confort, efficacité et performances exceptionnelles
La mise au point automatique assistée par laser garantit une mise au point précise pour des relevés de température exacts qui permettent de prendre des décisions rapides mais fiables.
Obtenez sans difficulté une image des cibles sous n’importe quel angle, toute la journée, grâce au bloc optique de la T540 qui pivote à 180°.
Vous pouvez naviguer facilement sur l’écran tactile et dans son menu intuitif, et les personnaliser grâce aux deux boutons programmables.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 464 × 348 pixels
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° à 30°C (86°F) <40 mK, 24° à 30°C (86°F) <50 mK, 14° à 30°C (86°F) <40 mK, 80° à 30°C (86°F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Champ de vision (CdV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image infrarouge
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé
CdV de la caméra numérique 53° × 41°
Champ de vision 42° × 32°
24° × 18°
Champ de vision (CdV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Couleur Noir
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Sur UVC
Distance minimale de mise au point 0,15 m (0,49 pi), 42° 0,15 m (0,49 pi), 24° 1,0 m (3,28 pi), 14° Mode macro 71 µm en option à 24° 0,10 m (3,9 po), 80°
Distance minimale de mise au point avec MSX 0,65 m (2,13 pi), 42°0,5 m (1,64 pi), 24°1,0 m (3,28 pi), 14°
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 vers la carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µà 14,0 m
Identification de l'objectif Automatique
Image visuelle Oui
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Lampe vidéo Lumière DEL intégrée
Longueur focale 10 mm (0,39 po), 42° 17 mm (0,67 po), 24° 29 mm (1,41 po), 14° 5 mm (0,19 po), 80°
Mise au point Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise de vue, contraste à une prise de vue, manuel
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisation d’un câble USB ou d’une carte SD
Objectif 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Ouverture f 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14° 1,3, 80° °
Palettes de couleurs Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution 464 × 348 pixels (VGA)
Résolution du détecteur 464 x 348
Résolution IR 464 × 348 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,66 mrad/pixel, 42° 0,90 mrad/pixel, 24° 0,52 mrad/pixel, 14° 3,6 mrad/pixel, 80°
Sensibilité thermique (NETD) <30 mK, 42° <40 mK, 24° <50 mK, 14° <40 mK, 80°
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° à 30°C (86°F) <40 mK, 24° à 30°C (86°F) <50 mK, 14° à 30°C (86°F) <40 mK, 80° à 30°C (86°F)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 17 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Viseur Non
Zoom numérique 1-6x en continu
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Alarmes sonores/visuelles (au-dessus/en dessous) de toute fonction de mesure sélectionnée
Alarme en couleur (isotherme) •Au-dessus •Au-dessous •Intervalle •Condensation (humidité/point de rosée) •Isolation
Correction liée à l’émissivité Oui, variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionné dans la liste des matériaux
Corrections de mesure Oui
Détection automatique de la chaleur et du froid Marqueurs maximum/minimum automatique dans la zone
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F); 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F); 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures •Aucune mesure •Point central •Point chaud •Point froid •Préréglage utilisateur 1 •Préréglage utilisateur 2
Température de référence Oui
Écart de température Oui
Interface utilisateur
Langues 21
Technologie d'affichage IPS
Texte Liste prédéfinie ou clavier tactile
Voix Enregistrement de 60 secondes ajouté aux images fixes ou aux vidéos par l’intermédiaire d’un micro intégré (avec haut-parleur) ou par Bluetooth
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Écran tactile PCAP lié optiquement
Communication et stockage des données
Audio Microphone et haut-parleur pour l’annotation vocale des images
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard avec données de mesure incluses
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Compteurs FLIR avec METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication avec le casque et les capteurs externes
Sortie vidéo Port d’affichage sur USB Type-C
USB USB Type C : transfert de données/vidéo/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA 90–260 V c.a. (50/60 Hz) ou 12 V d’un véhicule (câble avec fiche standard, en option)
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique et mode veille
Poids de la batterie 195 g (6,89 oz)
Système de charge Dans la caméra (adaptateur c.a. ou 12 V d’un véhicule) ou le chargeur à deux baies
Température de charge 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Tension de la batterie 3,6 V
Type de batterie Batterie au lithium-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
CEM •ETSI EN 301 489-1 (radio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (immunité)•EN 61000-6-3 (émission)•FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission)
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, humidité relative de 95 %, 25–40 °C (77–104 °F)/2 cycles
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement –15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 228, FCC Partie 15.249, RSS-247, édition 2
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] Objectif horizontal : 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 po)
Emballage Appareil photo infrarouge avec objectif, 2 batteries, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C, USB Type-C à USB Type C), carte de licence : Abonnement de 3 mois à FLIR Thermal Studio Pro.
Format de l'emballage 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 po)
GPS [boussole] Étiquetage automatique des images
Matériau du boîtier PCABS avec TPE, magnésium
Poids [batterie incluse] 1,4 kg (3,1 lb)
Pointeur laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 pi) ±1 % de la distance mesurée

Accessoires

  1. Tripod (T911997)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series CA

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR

Brochure

Brochure de l'FLIR T500-Series

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions