Détectez les points chauds, identifiez les anomalies cachées et confirmez rapidement les réparations avec la FLIR T560 ergonomique et haute résolution. Cette caméra thermique 640 X 480 (307 200 pixels) est dotée d’un écran LCD lumineux de 4 po et d’une plateforme d’objectif rotatif à 180°, ce qui vous permet de diagnostiquer facilement et confortablement les problèmes électriques ou mécaniques, même dans les zones difficiles d’accès. Des outils de mesure avancés intégrés à la caméra, tels que le niveau/la portée à une touche, ainsi que la mise au point automatique assistée par laser, garantissent que vous enregistrerez des mesures de température précises à chaque fois. Jumelez la caméra T560 à un objectif à double champ de vision FlexView™ de FLIR pour la commodité de passer instantanément du balayage zone large au balayage à téléobjectif sans changer d’objectif. Avec le mode FLIR Inspection Route intégré, vous pouvez télécharger et exécuter des plans d’arpentage sur votre caméra à partir de FLIR Thermal Studio Pro. Ensemble, ces systèmes vous aideront à enregistrer les données de température et les images dans un ordre logique pour un dépannage et une réparation plus rapides.
Toutes les caméras FLIR de la série T sont maintenant offertes avec un crédit gratuit pour une séance de formation de FLIR Academy d—’une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Resolution, Comfort, And Outstanding Performance
La mise au point automatique assistée par laser garantit une mise au point précise pour des relevés de température exacts qui permettent de prendre des décisions rapides mais fiables.
The T560's optical block rotates 180°, so you can image targets at any angle—comfortably—all day long.
Planifiez les inspections dans FLIR Thermal Studio Pro et chargez-les dans une T560 avec l’option de caméra Itinéraire d’inspection de FLIR pour rationaliser les arpentages et mieux gérer les données critiques. Activez FLIR Ignite pour les téléversements d’images automatiques directement de la caméra vers le nuage pour un stockage et un partage efficaces et sécurisés.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <50 mK à 30°C/86°F (objectif 14°), <40 mK à 30°C/86°F (objectif 24°), <30 mK à 30°C/86°F (objectif 42°), <50 mK à 30°C (86°F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Champ de vision (CdV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image infrarouge
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé
CdV de la caméra numérique 53° × 41°
Champ de vision 42° × 32°
24° × 18°
Champ de vision (CdV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
Couleur Noir
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Sur UVC
Distance minimale de mise au point 0,15 m (0,49 pi), 42° 0,15 m (0,49 pi), 24° 1,0 m (3,28 pi), 14° Mode macro 50 µm en option à 24° 0,10 m (3,9 po), 80°
Distance minimale de mise au point avec MSX 0,65 m (2,13 pi), 42°0,5 m (1,64 pi), 24°1,0 m (3,28 pi), 14°
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 vers la carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µà 14,0 m
Identification de l'objectif Automatique
Image visuelle Oui
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Lampe vidéo Lumière DEL intégrée
Longueur focale 10 mm (0,39 po), 42°
17 mm (0,67 po), 24°
29 mm (1,41 po), 14°
5 mm (0,19 po), 80°
Mise au point Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise de vue, contraste à une prise de vue, manuel
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisation d’un câble USB ou d’une carte SD
Objectif 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Ouverture f 1,1, 42°
1,3, 24°
1,5, 14°
1,3, 80°
Palettes de couleurs Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution 640 × 480 pixels (VGA)
Résolution du détecteur 640 × 480
Résolution IR 640 × 480 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,20 mrad/pixel, 42° 0,66 mrad/pixel, 24° 0,38 mrad/pixel, 14° 2,6 mrad/pixel, 80°
Sensibilité thermique/NETD <50 mK à 30°C/86°F (objectif 14°), <40 mK à 30°C/86°F (objectif 24°), <30 mK à 30°C/86°F (objectif 42°), <50 mK à 30°C (86°F)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Viseur Non
Zoom numérique 1–8× continu
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Alarmes sonores/visuelles (au-dessus/en dessous) de toute fonction de mesure sélectionnée
Alarme en couleur (isotherme) Au-dessus, en dessous, intervalle, condensation (humidité/point de rosée), isolation
Correction liée à l’émissivité Oui, variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionné dans la liste des matériaux
Corrections de mesure Oui
Détection automatique de la chaleur et du froid Marqueurs maximum/minimum automatique dans la zone
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F); 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F); 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid. Préréglage utilisateur 1, Préréglage utilisateur 2
Température de référence Oui
Écart de température Oui
Interface utilisateur
Langues 21
Technologie d'affichage IPS
Voix Enregistrement de 60 secondes ajouté aux images fixes ou aux vidéos par l’intermédiaire d’un micro intégré (avec haut-parleur) ou par Bluetooth
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Écran tactile PCAP lié optiquement
Communication et stockage des données
Audio Microphone et haut-parleur pour l’annotation vocale des images
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard avec données de mesure incluses
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Compteurs FLIR avec METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication avec le casque et les capteurs externes
Sortie vidéo Port d’affichage sur USB Type-C
USB USB Type C : transfert de données/vidéo/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA 90–260 V c.a. (50/60 Hz) ou 12 V d’un véhicule (câble avec fiche standard, en option)
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique et mode veille
Poids de la batterie 195 g (6,89 oz)
Système de charge Dans la caméra (adaptateur c.a. ou 12 V d’un véhicule) ou le chargeur à deux baies
Température de charge 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Tension de la batterie 3,6 V
Type de batterie Batterie au lithium-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunité), EN 61000-6-3 (émission), FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission)
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, humidité relative de 95 %, 25–40 °C (77–104 °F)/2 cycles
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 228, FCC Partie 15.249, RSS-247, édition 2
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] Objectif horizontal : 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 po)
Emballage Appareil photo infrarouge avec objectif, 2 batteries, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C, USB Type-C à USB Type C), carte de licence : Abonnement de 3 mois à FLIR Thermal Studio Pro.
Format de l'emballage 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 po)
Matériau du boîtier PCABS avec TPE, magnésium
Poids [batterie incluse] 1,4 kg (3,1 lb)
Pointeur laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 pi) ±1 % de la distance mesurée

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Datasheet

T560 Datasheet A4

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions