La caméra d’imagerie thermique T865 FLIR est un outil d’inspection de haute performance sans contact avec bloc optique rotatif à 180° qui permet aux utilisateurs d’évaluer en toute sécurité et en tout confort l’état de l’équipement électrique et mécanique crucial dans les applications utilitaires et de fabrication. Avec des fonctionnalités avancées, y compris des mesures de température inégalées jusqu’à -40 °C, une précision aussi bonne que ± 1 °C / ± 1 %, une amélioration du contraste niveau/portée à 1 touche et une mise au point automatique assistée par laser, vous obtiendrez des mesures de température très précises à chaque fois. Jumelez la T865 à un objectif à double champ de vision FlexView™ de FLIR pour la commodité de passer instantanément du balayage zone large au balayage à téléobjectif; ou choisissez un objectif IR avec un champ de vision de 6° pour effectuer des inspections thermiques de cibles à longue distance. Le système de route d’inspection intégré vous aide à enregistrer les données de température et les images dans une séquence logique pour un dépannage et une réparation plus rapides.
Toutes les caméras FLIR de la série T sont désormais livrées avec un crédit gratuit pour une séance de formation de FLIR Academy d—’une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Développez des itinéraires d’inspection dans Flir Thermal Studio Pro et téléchargez-les sur un T865 à l’aide de Route Creator pour collecter et gérer rapidement et facilement les données critiques.
Évaluez l’état de l’équipement à une distance sécuritaire, à n’importe quel angle ou dans n’importe quelle condition d’éclairage à l’aide du bloc optique rotatif de 180°, du viseur à œil intégré et de l’écran IPS couleur de 4 –po
Augmentez l’efficacité sur–le terrain avec une précision de mesure exceptionnelle, une imagerie thermique améliorée et des optimisations de flux de travail pour gagner du temps et partager des données plus rapidement.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <30 mK à 30 °C (objectif 42°), <40 mK à 30 °C (objectif 24°), <50 mK à 30 °C (objectif 14°)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Champ de vision (CdV) 80 × 63° × 63°
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 6° ou 80° est utilisé
Écran "Écran tactile ACL de 4 po, 640 x 480 pixels avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 6° ou 80° est utilisé
Champ de vision 42° × 32°
24° × 18°
Champ de vision (CdV) 80 × 63° × 63°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Oui, sur UVC
Distance minimale de mise au point Objectif 42° - 0,15 m ; objectif 24° - 0,15 m, mode macro en option ; objectif 14° - 1,0 m ; objectif 6° - 5,0 m ; objectif 80° - 0,1 m ;
Distance minimale de mise au point avec MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°) : 0,5 m (1,64 pi) / 1,0 m (3,28 pi)
FLIR T865 + FOV double (24° + 42°) : 42 ° : 0,65 m (1,98 pi)
24 ° : 0,5 m (1,64 pi)
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 vers la carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µà 14,0 m
Identification de l'objectif Automatique
Image visuelle Oui
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Lampe vidéo Lumière DEL intégrée
Longueur focale 42° : 10 mm (0,39 po)
24° : 17 mm (0,67 po)
14° : 29 mm (1,41 po)
6° : 70 mm (2,80 po)
80° : 5 mm (0,19 po)
Mise au point Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise de vue, contraste à une prise de vue, manuel
Objectif 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Ouverture f Objectif 42° : 1,1 ; objectif 24° : 1,3 ; objectif 14° : 1,5 ; objectif 6° : 1,35 ; objectif 80° : 1.3,
Palettes de couleurs Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution 464 × 348 pixels (VGA)
Résolution IR 640 × 480 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 42 ° : 1,2 mrad/pixel
24 ° : 0,7 mrad/pixel
Sensibilité thermique/NETD <30 mK à 30 °C (objectif 42°), <40 mK à 30 °C (objectif 24°), <50 mK à 30 °C (objectif 14°)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Viseur Oui
Zoom numérique 1-8× en continu
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -40 °C à 120 °C (-40 °F à 248 °F) 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) 300 °C à 2 000 °C (572 °F à 3 632 °F)
Point de mesure 10 unités en mode direct
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Température de référence Oui
Interface utilisateur
Texte Liste prédéfinie ou clavier tactile
Voix Enregistrement de 60 secondes ajouté aux images fixes ou aux vidéos par l’intermédiaire d’un micro intégré (avec haut-parleur) ou par Bluetooth
Écran "Écran tactile ACL de 4 po, 640 x 480 pixels avec rotation automatique
Écran tactile PCAP lié optiquement
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard avec données de mesure incluses
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Oui
Mode accéléré 10 secondes à 24 heures
Mode d'enregistrement des images Infrarouge, visuel, MSX®, image sur image
Sortie vidéo Port d’affichage sur USB Type-C
USB USB Type C : transfert de données/vidéo/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique et mode veille
Type de batterie Batterie au lithium-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] •Objectif horizontal : 140 x 201,3 x 167,3 mm (5,5 x 7,9 x 6,6 po)
Emballage Caméra infrarouge avec objectif, petit œillet de viseur, 2 piles, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C)
Format de l'emballage 500 x 190 x 370 mm (19,7 x 7,5 x 14,6 po)
Pointeur laser Oui

Accessoires

  1. Tripod (T911997)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T800-Series CA

Brochure

FLIR Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T800-Series

Brochure

Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.