Ressources QOGI

Validation et études QOGI

L’imagerie optique quantitative des gaz (QOGI) a été évaluée au moyen d’une gamme de tests contrôlés, d’études indépendantes sur le terrain et d’évaluations internes des performances. Ensemble, ces efforts aident à définir où la quantification des gaz basée sur l’image fonctionne bien, où il existe des limitations et comment les résultats doivent être interprétés dans des conditions de fonctionnement réelles.

En savoir plus sur les études et interprétations de validation qui soutiennent l’utilisation éclairée de la QOGI dans les flux de travail de détection et de réparation des fuites (LDAR), de rapport de mesure et de vérification (MRV) et de gestion des émissions.

Quote Carousel

Études indépendantes sur le terrain et à libération contrôlée

Des études indépendantes et évaluées par des pairs ont confirmé la fiabilité et la précision de QOGI. Les meilleurs résultats sont obtenus grâce à une configuration adéquate, une perception de l’environnement et une formation des opérateurs.

Lisez l’article pour découvrir comment QOGI est évalué et comment ses performances se comparent à d’autres approches de mesure. Vous pouvez également cliquer ci-dessous pour explorer des sujets spécifiques.

LIRE L’ARTICLE

Évaluation d'un système d'imagerie optique des gaz pour la quantification des émissions furtives d'hydrocarbures

Une étude à libération contrôlée montrant la précision et la fiabilité supérieures de quantification de QOGI par rapport à la méthode 21.

LIRE L’ÉTUDE >

Précision QOGI vs méthode 21
Tests en aveugle comparant la QL320 à d’autres technologies quantitatives

Les tests en extérieur à l’aveugle ont démontré la robustesse de QOGI et l’importance de la technique de l’opérateur pour une quantification fiable.

LIRE L’ÉTUDE >

Défi sur le terrain du méthane dans l’Alberta

Les essais sur le terrain à grande échelle en Alberta ont confirmé la valeur de QOGI pour le dépistage rapide des émissions au niveau des installations et les flux de travail MRV.

LIRE L’ÉTUDE >

Étude METEC QOGI

Les expériences en simple aveugle de METEC ont validé la précision pratique de QOGI dans des conditions de terrain réalistes.

LIRE L’ÉTUDE >

Précision QOGI vs méthode 21

Études internes

Notre équipe de recherche et développement Flir a également participé à des tests visant à valider la QOGI en tant que pratique et nos technologies quantitatives. Ces études ont évalué les mesures de débit mesurées et comprenaient des tests en aveugle des fuites fugitives extrêmement petites.

Évaluation du produit Flir METEC (octobre 2019)

QOGI évaluée par l’usine METEC de l’Université d’État du Colorado à l’aide de mesures de débit mesurées.

Tests à l’aveugle TADI QOGI (avril 2025)

Progrès dans la mesure des émissions de méthane à l’aide de la technologie QOGI (imagerie optique quantitative du gaz).

 

Ce que révèlent les études QOGI sur les performances en situation réelle

Catégorie d’évaluation

Ce qui est examiné

Enseignement pratique

Guidage Flir

Sensibilité du taux de fuite
Taux de libération contrôlés et variables QOGI offre des performances supérieures aux seuils de détection définis Le QOGI est idéal lorsqu’il est aligné sur les tailles de fuite réglementaires courantes.  Pour l’EPA américaine, on parle souvent de 60 g/h et plus.
Distance et géométrie
Distance de recul et angle de vue Une configuration cohérente améliore la fiabilité La compréhension de base de la QOGI et l’examen des leçons apprises créent des résultats positifs.
Conditions environnementales
Vent, turbulences, contraste thermique Comme toutes les technologies de mesure, certaines conditions augmentent l’incertitude de mesure Comprendre la technologie, y compris comment les conditions environnementales affectent les résultats, garantit de meilleurs résultats.
Répétabilité
Plusieurs mesures dans des configurations similaires Des flux de travail stables sont plus importants qu’un réglage précis L’utilisation de QOGI dans la caméra simplifie le flux de travail et contribue à créer des processus LDAQ plus efficaces.
Méthodes de comparaison
Vérifications croisées avec d’autres outils de mesure QOGI s’aligne mieux lorsqu’il est utilisé pour l’analyse comparative ou des tendances Alors que les mesures agrégées augmentent la précision, FLIR aide par mesure avec la nouvelle mesure d’incertitude par mesure.

 

Imagerie + Quantification = Couverture plus rapide. Plus grande efficacité. Des décisions plus intelligentes.

 

infographie montrant les avantages de QOGI

En combinant l’imagerie optique des gaz à une capacité de quantification, les flux de travail compatibles QOGI prennent en charge une couverture plus rapide et des programmes d’inspection des émissions plus efficaces.

 

Comment QOGI s’applique aux programmes du monde réel

ÉTUDE DE CAS

Programmes LDAR

Hiérarchisation des fuites et dimensionnement comparatif.

Lire le témoignage
EXEMPLE D’APPLICATION

MRV et création de rapports

Prenant en charge les estimations d’émissions ainsi que d’autres données.

Lire le témoignage
ÉTUDE DE CAS

Gestion des émissions

Analyse des tendances et optimisation des programmes.

Lire le témoignage
NOTE TECHNIQUE

Assistance à la conformité

Démontrer l’adéquation et les limites de la méthode.

Lire le témoignage
EXEMPLE D’APPLICATION

Atténuation des pertes

Utilisation de QOGI pour transformer les pertes invisibles en valeur mesurable 

Lire le témoignage

Caméras infrarouges conçues pour la quantification

Flir propose des solutions d’imagerie optique des gaz de bout en bout avec des capacités de quantification intégrées, y compris les caméras OGI de la série G avec QOGI intégré (QiC) et les accessoires et outils environnementaux G-Series. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus.


Demander plus d’informations

Souscrire

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Contact - Imagerie optique des gaz