Discontinued

A310 PT(automation)

Caméra infrarouge multi-capteurs pour la surveillance de l'état des équipements

Les caméras thermiques FLIR A310 pt peuvent être installées quasiment partout pour surveiller l'état de vos équipements stratégiques et vos autres biens de valeur. Conçues pour contribuer à protéger votre usine et mesurer les différences de température, elles vous permettent d'identifier les problèmes avant qu'ils n'occasionnent des pannes coûteuses, et ainsi de prévenir les arrêts de production et d'améliorer la sécurité des employés. La FLIR A310 pt convient parfaitement à différentes applications nécessitant la réalisation de mesures de température, comme la surveillance des sous-stations, transformateurs, silos à déchets et tas de charbon.

Le modèle orientable/inclinable FLIR A310 pt possède toutes les caractéristiques et fonctions nécessaires pour concevoir des solutions à une ou plusieurs caméras. La FLIR A310 pt peut pivoter progressivement à +/-360º et s'incliner à +/-45º. Elle est parfaite pour couvrir de vastes surfaces. Utilisée typiquement pour la surveillance des tas de charbon, des silos à déchets et des sous-stations, elle utilise du matériel et des protocoles logiciels Ethernet standard. La FLIR A310 pt est équipée de capteurs multiples et comporte une caméra CCD couleur en basse lumière avec un zoom 36x.
L'A310 pt est un modèle extrêmement robuste qui satisfait aux exigences de l'indice IP66 et protège la caméra de la poussière et de l'eau Chaque FLIR A310 pt est livrée avec la version monocapteur du logiciel FLIR Sensors Manager. Ce logiciel intuitif permet aux utilisateurs de gérer et de contrôler les caméras sur un réseau TCP/IP

Accessoires

  1. Adapter Plate (4119468)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la A310pt

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions