Chat
Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.
(Lorsque les agents sont disponibles)
Plateforme ’de ville intelligente Flir
La plate-forme de ville connectée Acyclica fournit les informations et les renseignements nécessaires pour comprendre les embouteillages. Acyclica transforme des montagnes de données brutes en renseignements exploitables pour aider les organismes à comprendre les temps de déplacement, les tendances de la circulation routière et les embouteillages. De l'analyse origine/destination de type « pointer-cliquer » à la cartographie des ralentissements en temps réel, Acyclica aide les organismes à comprendre comment se déplacent les personnes. Avec un large éventail de rapports automatisés, une interface utilisateur efficace et des API complètes, vous avez l'assurance que vos données se trouvent là où vous les voulez et quand vous les voulez.
Brochure
Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)
Datasheet
Acyclica-DATASHEET
Brochure
FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook
Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.
(Lorsque les agents sont disponibles)
Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe : (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Nous envoyer un e-mail |
|---|---|---|---|
| États-Unis |
Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687 Local : (+1) 603 324 7 600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Soumettre une RMA | |
| Amérique du Sud et Amérique centrale | 0800 878 2486 |
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Nous envoyer un e-mail |
|---|---|---|---|
| Belgique | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonie | +3726063976 | ||
| Allemagne | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italie | +390294753491 | ||
| Suède | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Émirats arabes unis | +971 4 802 4 999 | ||
| Royaume-Uni | +44 (0)1732 220 011 |
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Nous envoyer un e-mail |
|---|---|---|---|
| Australie | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| Chine | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Inde Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Inde Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japon | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapour | +65 8787 0884 | ||
| Corée du Sud | (02)565-2724 |
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Ajouté au panier