Flir EV86-T2

Analyseur de chargeur EV avec Meterlink

2 200,00 € ex. VAT

Le Flir EV86-T2 est un analyseur de chargeurs de véhicules électriques tout-en-un conçu pour simplifier les tests de sécurité et de performance des stations de charge de véhicules électriques CA dans les environnements résidentiels et commerciaux. Compatible avec les chargeurs de niveau 1 et de niveau 2, il est doté d’un connecteur T2 intégré et d’un adaptateur compact de type 1 pour une compatibilité étendue. Les séquences de test automatisées, la vérification de la tension pré-test et les résultats clairs de réussite/d’échec aident les techniciens à travailler en toute sécurité et efficacement, tandis que la connectivité Bluetooth basse énergie (BLE) s’associe parfaitement à l’application Flir Meterlink® pour la génération de rapports sans fil, la gestion des données et le partage facile directement depuis un appareil mobile.

Effectuez des diagnostics EVSE complets avec la simulation d’état Control Pilot (CP), l’analyse des formes d’onde CP, la vérification des performances RCD, la simulation des erreurs et la mesure de faible impédance pour valider le fonctionnement du chargeur et identifier rapidement les défauts.
Travaillez en toute confiance à l’aide des pré-tests de la terre de protection (PE) pour vérifier qu’aucune tension dangereuse n’est présente avant le test, ainsi que la vérification de la tension avant le test et des résultats de réussite/d’échec clairs pour des inspections plus sûres.
Augmentez la productivité avec des séquences de test automatisées qui réduisent les étapes manuelles, tandis que la connectivité Bluetooth Meterlink permet le transfert de données sans fil et la création de rapports mobiles pour une documentation plus rapide et un partage facile.

Spécifications

En surbrillance
Taille de l’écran 3,5 po TFT-LCD
Connectivité Bluetooth BLE avec portée de 10 m (32 pi)
Catégorie de sécurité CAT II-300 V, IEC61010-1
Données image et optiques
Taille de l’écran 3,5 po TFT-LCD
Mesure et analyse
Auto Testing Items Pré-test PE, interface EVSE, test RCD et impédance de boucle dans le menu Paramètres
CP Error (E state) Simulation Réussite/Défaut
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 3 Φ: 230 / 440 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 440 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Fréquence Plage de mesure : 200 Hz / Précision ±1 Hz
Homologation de catégorie CAT II-300 V
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Pre-Test Plage de mesure : 50 V CA/CC / Précision ±2,0 %, Réussite/Défaut (> 50 V CA/CC entre le conducteur PE et le capteur tactile)
PP State Simulation Non connecté, connecté, connecté + loquet
RCD/CCID Trip Test Temps de déclenchement du disjoncteur différentiel (0°, 180°)

Plage : 31,5 mA CA, 300 ms / Précision ±2,0 %
Plage : 6 mA CC, 12,5 s pendant < 2,5 s / Précision ±1,0 %
du courant de rampe

RCD (0°, 180°)

Plage : 6 mA CC en 2,5 s Rampe lisse tous les 2 mA CC,
30 mA CA en 2mA toutes les 300 ms en 0,5 s / Précision ±2,0 %
Voltage Phase Indication L1, L2, L3, PE, N
Communication et stockage des données
Connecteur Prise de type 2 CEI 62196-2
Connectivité Bluetooth BLE avec portée de 10 m (32 pi)
Types de connecteur Type 2 (intégré), Type 1 (convertisseur inclus)
Alimentation
Autonomie de la batterie 12 heures en continu
Batterie Batterie Li rechargeable
Mise hors tension automatique Arrêt / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
Informations générales
Contenu de la livraison 1 EV×EV86-T2 EV Charger Analyzer
1 × Convertisseur (Type 2 à Type 1)
1 Câble × USB Type A à C
1 Guide
de démarrage rapide × Flir 1 Sangle
de × cou 1 Sacoche de × transport avec bandoulière
Dimensions [L x P x H] 296 × 94 × 50 mm (11,6 × 3,7 × 2 po)
Poids 760 g (1,7 lb)
Spécifications environnementales et certifications
Altitude de fonctionnement 2 000 m
Catégorie de sécurité CAT II-300 V, IEC61010-1
CEM EN61326-1
Certifications ETL, CE, FCC
Degré de pollution 2
Garantie Comprend une garantie limitée de 3 ans
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C à 30 °C (14 °F à 86 °F), <85 % HR 30 °C à 40 °C (86 °F à 104 °F), <75 % HR 40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F), <45 % HR
Température de stockage et humidité relative [HR] -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), HR de 0 à 80 %

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR EV86-T2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide du FLIR EV86

User Manual

Manuel d'utilisation du FLIR EV86-NACS EV86-T2

Quick Start Guide

FLIR EV86 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.