Série FC AI-R

Caméra radiométrique thermique

La série Flir FC AI-R est une caméra radiométrique thermique robuste qui intègre une imagerie thermique de pointe pour détecter les points chauds et les risques de combustion dans les environnements extérieurs difficiles et les zones reculées. Lorsque la température de surface de l’objet atteint des seuils supérieurs prédéfinis, la série FC AI-R surveille en permanence les changements de température ou les points chauds dans les zones sujettes aux risques d’incendie, telles que les conteneurs de stockage, les entrepôts, les amoncellements inflammables, les décharges et les silos à déchets. Lorsqu’elle détecte un point chaud ou un changement de température important, la caméra envoie rapidement une alarme au système de gestion vidéo (VMS) pour une évaluation immédiate et un déploiement rapide des tactiques d’intervention. Intégrant un réseau neuronal profond et des analyses de mouvement, avec une sensibilité thermique de 35 mK NETD, la série FC AI-R garantit une meilleure connaissance de la situation et une clarté d’image supérieure. Cette caméra offre également une gamme d’options d’objectifs et bénéficie d’une cyber-intégration avec les systèmes UVMS et VMS tiers de Flir, ce qui en fait un outil polyvalent pour la sécurité périmétrique et la sécurité des actifs physiques.

• Traiter les différences de température en temps réel pour identifier les risques de surchauffe
• Surveiller les changements de température relatifs pour détecter les composants défaillants
• Mesurer les températures de surface avec une précision de ±5 °C pour les cibles dont la température est inférieure à 150 °C
• Quatre objectifs thermiques haute performance avec un champ de vision allant de 17° × 14° à 69° × 56°
• Images nettes provenant d’un capteur thermique haut de gamme pour une vérification visuelle rapide des points chauds à l’aide de palettes de couleurs spécifiques isothermes afin de différencier les pixels des températures de surface d’objet détectées les plus froides aux plus chaudes
• Vidéo avec une haute résolution de 640 × 512 permettant de visualiser les images, les schémas thermiques, et le contraste malgré la fumée, la faible luminosité, le brouillard léger, et la brume
• La fonction CAG personnalisée de Flir fournit des images avec un contraste extrêmement élevé
• L’amélioration dynamique des détails (Dynamic Detail Enhancement, DDE) crée des bords nets et un contraste qui améliore les performances analytiques
• Définissez des seuils de température pour être informé en temps réel lorsque la température de surface d’un objet dépasse les valeurs supérieures
•. Réduisez les fausses alarmes radiométriques en combinant la détection thermique des points chauds avec la détection intelligente des véhicules, pour filtrer les alarmes des tuyaux d’échappement chauds des véhicules dans les zones surveillées
• Intégrez-vous parfaitement à Flir UVMS, ainsi qu’à d’autres principaux systèmes de gestion vidéo tiers, grâce au kit de développement logiciel Flir Nexus®
• Nexus intégré permet la géolocalisation de la cible pour une connaissance de la situation, et un transfert précis vers un appareil panoramique-inclinaison-zoom (pan-tilt-zoom)

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité Marquage CE ; directive RoHS III 2015/863/UE ; directive DEEE 2012/19/UE
Sécurité CEI 62368-1 : 2018
Émissions FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A (dans les limites de CISPR 22:2008 Classe A) ; EN55032 Classe A
Cybersécurité
Sécurité IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, contrôle d’accès par authentification de l’utilisateur via un pare-feu, informations d’identification de l’utilisateur avec application des politiques, authentification de synthèse, filtrage des adresses IP
Spécifications environnementales
Dégivrage/antigivrage MIL-STD 810F:00 + Avis 1:00 + Avis 2:02 + Avis 3:03
Humidité 0 à 90 % d’humidité relative
Indice IP IP67
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) démarrage à froid
Plage de températures de stockage -50 °C à 85 °C (-58 °F à 185 °F)
Résistance aux chocs Choc (opérationnel) MIL-STD-810G, Méthode 516.6
Choc (transport) CEI 60068-2-27:08
Résistance contre le vandalisme IK10 (sauf pour l’objectif et les fenêtres)
Vibration CEI 60068-2-64:08
Informations générales
Dimensions (L x l x h) Avec pare-soleil : 282 mm × 129 mm × 115 mm (11,1 po × 5,1 po × 4,5 po)
Sans pare-soleil : 259 mm × 114 mm × 106 mm (10,2 po × 4,5 po × 4,2 po)
Garantie Caméra : 3 ans / Capteur : 10 ans
Poids Poids avec pare-soleil 2,2 kg
Poids sans pare-soleil 1,8 kg
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA Décharge électrostatique : EN 61000-4-2
RS : EN 61000-4-3 ; EN 55035 (2017 + A11: 2020) ; EN 50130-4
EFT : EN 61000-4-4
Surtension : EN 61000-4-5
CS : EN 61000-4-6
PFMF : EN 61000-4-8
Résolution effective 327 680 pixels
Tension d’entrée Source : PoE+ (802.3at) 12 Vcc 24 Vcc 24 Vca (VA)
Chauffage éteint : <9 W <10 W <9 W <15 W
Chauffage allumé (à 100 %) : <25 W <28 W <25 W <32 W
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion de région, franchissement/intrusion de clôture, classificateur DNN
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion basées sur le Web ; masquage des zones de détection analytique, sensibilité réglable, réponses automatiques, contrôle des E/S à distance
Plage de températures de l’objet Mode gain élevé : 0 °C à 160 °C
Mode gain faible : 0 °C à 380 °C
Analyse vidéo uniquement fonctionnelle en mode gain élevé
Précision de mesure Cible inférieure à 100 °C Précision de ±5 °C
Cible inférieure à 150 °C Précision de ±5 %
Cible supérieure à 150 °C Précision ±15 %
Mesurée à une température ambiante de 25 °C. L’erreur peut être plus grande à des températures extrêmes.
Intégration des systèmes
API réseau NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profil S, G, T
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Dispositif de stockage Carte microSD / microSDHC / microSDXC jusqu'à 512 Go (vendue séparément)
Entrée/sortie de contrôle 1 entrée à contact sec ; 1 sortie de relais (charge nominale de 0,025 A à 5 Vcc)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1x
Résolution du flux vidéo 640 512×
Sortie vidéo analogique composite 1 Vp-p (PAL ou NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Caméra thermique
Champ de vision (FOV) (thermique) FLIR FC-669 AI-R, objectif 69° × 56° (9 mm) f/1.4 : FLIR FC-644 AI-R 69o × 56o
, objectif f/1.0 44o × 36o (13 mm) : FLIR FC-625 AI-R 44o × 36o
, objectif f/1.1 25o × 18o (25 mm) : FLIR FC-617 AI-R 25o × 18o
, objectif f/1.1 17o × 14o (35 mm) : 17° × 14°
Distance entre les pixels 17 µm
Distance focale - Thermique Objectif FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 : 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0 : 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1 : 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 : 35 mm
Format de matrice (thermique) 640 × 512
Fréquence des images thermiques 30 Hz / 8,3 Hz
Gamme spectrale (thermique) 7,5 à 13,5 μm
Mise au point - Thermique Athermisée, sans mise au point
Nombre f (thermique) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R : f/1.1
FC-644 AI-R : f/1.0
FC-669 AI-R : f/1.4
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction automatique de champ plat (FFC) ; déclencheurs thermiques et temporels
Paramètres de l'image thermique Luminosité, contraste, netteté, AGC automatique, Gamma, optimisation de l’écran intelligent
Sensibilité thermique - NETD (thermique) ≤35 mK à 25 oC (77 oF) pour f/1,0
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définissables par l’utilisateur pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Deux canaux indépendants de H.264 / H.265 ou MJPEG
Norme vidéo Vidéo IP et analogique

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR FC-Series AI-R

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.