Le modèle de la série Flir FC IA est une caméra de sécurité d’analyse thermique qui offre un moyen fiable et peu coûteux de protéger les périmètres contre les intrusions. L’analyse IA combine l’analyse DNN et l’analyse du mouvement pour améliorer la perception des situations et la détection d’incidents, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions mieux informées et de renforcer la sécurité en améliorant la coordination et l’efficacité. La sensibilité thermique de la série FC IA (NETD <25 mK) offre une clarté d’image nette pour un impact positif sur la qualité et les performances des analyses. En outre, la série FC IA offre la plus large gamme d’objectifs et une cyber-intégration transparente avec les systèmes de gestion vidéo, y compris les systèmes Flir UVMS et les systèmes de gestion vidéo tiers.

Grâce aux analyses vidéo DNN performantes, vous pourrez faire la distinction entre les vraies menaces et les fausses alertes, même lorsque quelqu’un tente de tromper le système.
Flir propose la plus large gamme d’objectifs disponibles, avec 8 objectifs haute performance avec des champs de vision allant de 8,6° × 6,6° à 90° × 69°
Géolocalisation cible pour une bonne perception des situations et un transfert précis vers un périphérique PTZ, ce qui améliore les prises de décision, la sécurité, la coordination et l’efficacité.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications CEI 60068-2-1:2007 ; CEI 60068-2-2:2007 ; ISTA-1A (manipulation)
Conformité Marquage CE ; directive RoHS III 2015/863/UE ; directive DEEE 2012/19/UE
Homologations CE : EN55032 Classe A ; FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A (dans les limites de CISPR 22:2008 Classe A)
Protection contre les pics de tension AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Sécurité CEI 62368-1 : 2018
Émissions FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A (dans les limites de CISPR 22:2008 Classe A) ; EN55032 Classe A
Spécifications environnementales
Humidité 0 à 95 % d’humidité relative (stockage), 0 à 90 % d’humidité relative (fonctionnement)
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66 et IP67
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 70 °C/-40 °F à 158 °F (démarrage à froid)
Plage de températures de stockage -50 °C à 85 °C (-58 °F à 185 °F)
Résistance aux chocs MIL-STD-810G, Méthode 516.6 (opérationnel) CEI 60068-2-27:08 (transport)
Résistance contre le vandalisme IK10 (sauf pour l’objectif et les fenêtres)
Vibration CEI 60068-2-64:08
Informations générales
Consommation électrique Source : PoE+ (802.3at) 12 V cc 24 V cc 24 V ca (VA) Chauffage éteint : <9 W <10 W <9 W <15 W Chauffage allumé (à 100 %) : <25 W <28 W <25 W <32 W
Dimensions (L x l x h) Sans pare-soleil : 259 × 114 × 106 mm/10,2 × 4,5 × 4,2 po Avec pare-soleil : 282 × 129 × 115 mm/11,1 × 5,1 × 4,5 po
Garantie Caméra : 3 ans / Capteur : 10 ans
Plage de mise au point Athermisée, sans mise au point
Poids Avec pare-soleil : 7,5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Sans pare-soleil : 7,5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Résolution effective 327 680 pixels
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Zoom électronique Zoom électronique continu x4
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion dans la région, franchissement/passage de clôture, classificateur CNN
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion basées sur le Web ; masquage des zones de détection analytique, sensibilité réglable, réponses automatiques, contrôle des E/S à distance
Intégration des systèmes
API réseau NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profil S, G, T
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Entrée/sortie de contrôle 1 entrée à contact sec ; 1 sortie de relais (charge nominale de 0,025 A à 5 Vcc)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Résolution du flux vidéo 640 × 512
Sortie vidéo analogique composite 1 Vp-p (PAL ou NTSC), 1 BNC 75  75 Ω
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de H.264 / H.265 ou MJPEG
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définissables par l’utilisateur pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Champ de vision (FOV) (thermique) FLIR FC-690 AI, objectif f/1.2 90° (7,5 mm) : FLIR FC-669 AI 90° × 69°
, objectif 69° (9 mm) f/1.4 : FLIR FC-644 AI 69o × 56o
, objectif f/1.0 44o (13 mm) : FLIR FC-625 AI 44° × 36°
, objectif f/1.1 25° (25 mm) : FLIR FC-617 AI 25° × 18°
, objectif f/1.1 17° (35 mm) : FLIR FC-610 AI 17° × 14°
, objectif f/1.2 10° (60 mm) : 10° × 8,2°
FLIR FC-608 AI, objectif 8,6° (75 mm) f/1.1 : 8,6° × 6,6°
FLIR FC-632 AI, objectif f/1.0 32° (19 mm) : 32° 26°×
Distance entre les pixels 17 µm
Distance focale - Thermique Objectif FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1.2 : 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 : 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 : 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 : 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 : 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 : 60 mm
FLIR FC-608, objectif FLIR FC-632/15 mm (15 mm
) : 7, 15 mm/1,5 mm FLIR FC/1,
Format de matrice (thermique) 640 × 512
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz - PAL : 30 Hz / 8,3 Hz
Gamme spectrale (thermique) 7,5 à 13,5 μm
Modes CAG thermique Luminosité, contraste, netteté, compression des niveaux de gris, gamma, Smart Screen Balance
Nombre f (thermique) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI : f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI : f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI : f/1.0
FC-669 AI : f/1.4
Objectif Objectif FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1.2 : 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 : 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 : 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 : 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 : 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 : 60 mm
FLIR FC-608, objectif FLIR FC-632/15 mm (15 mm
) : 7, 15 mm/1,5 mm FLIR FC/1,
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction automatique de champ plat (FFC) ; déclencheurs thermiques et temporels
Paramètres de l'image thermique Luminosité, contraste, netteté, AGC automatique, amélioration numérique des détails (DDE), Gamma, optimisation de l’écran intelligent
Sensibilité thermique - NETD (thermique) < ;25 mK à 25 oC (77 oF) pour f/1.0
Sensibilité thermique/NETD < ;25 mK à 25 °C (77 °F) pour f/1.0
Vidéo et enregistrement
Compression vidéo Deux canaux indépendants de H.264 / H.265 ou MJPEG
Stockage local Prise en charge d’une carte SD de 512 Go max. (non fournie)
Vidéo composite NTSC ou PAL Système hybride avec vidéo IP et analogique, paramétrage NTSC ou PAL dynamique

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR FC-Series AI

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Brochure

Flir Enhanced Multilayered Security Guidebook

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.