la GF77a

Caméra d'imagerie optique des gaz fixe non refroidie

Product Variations

Continuous, Autonomous Methane Gas Detection

La Flir GF77a est la première caméra autonome non refroidie de détection des fuites de Flir conçue spécifiquement pour visualiser le méthane gazeux. Cette caméra fixe abordable offre aux installations de traitement du gaz, aux producteurs de gaz ou aux opérateurs sur les marchés en amont et intermédiaires les fonctionnalités nécessaires pour surveiller en continu les fuites de méthane, ce gaz invisible potentiellement dangereux. Petit et léger, le Flir GF77a est doté de nombreuses fonctionnalités brevetées par Flir, telles que le mode haute sensibilité (HSM), pour une meilleure visualisation des gaz. Cette caméra peut aider les compagnies pétrolières et gazières à entretenir leur équipement de valeur, à éviter la perte de produits, à se conformer aux mesures en matière de réduction des émissions et à garantir des pratiques de travail plus sécurisées. Le GF77a est également disponible dans une variante GF77f qui inclut un boîtier environnemental pour les environnements difficiles.

Now available in methane (LR) and ammonia/ethylene (HR) options

The new GF77a-HR model expands the platform beyond methane applications to include ammonia and ethylene monitoring, providing greater application flexibility while maintaining the benefits of an autonomous fixed OGI solution.

  • GF77a-LR: optimized for methane imaging
  • GF77a-HR: optimized for ammonia and ethylene imaging
Détection du méthane continue et autonome
Offre des fonctionnalités de pointe pour les applications de surveillance continue, notamment le mode Haute sensibilité, la mise au point motorisée à distance et une architecture ouverte pour l'intégration à des produits tiers.
Avec filtrage spectral pour la détection du méthane afin d'améliorer la sécurité des employés et la localisation des fuites avec moins d'inspections en personne.
Conforme aux normes RTSP et GigE, la GF77a offre la flexibilité nécessaire pour répondre à de nombreux besoins de communication industrielle et se connecte à un réseau pour la détection continue des fuites.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Matrice à plan focal (FPA) - Pixels effectifs FLIR GF77a-LR: Uncooled microbolometer / 7 - 8.5 µm
FLIR GF77a-HR: Uncooled microbolometer / 9.5 - 12 µm
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 30ºC
Gamme spectrale 7 à 8,5 µm
Interface Web: Yes
Données image et optiques
Amélioration du contraste Égalisation d’histogramme (infrarouge uniquement) pour flux vidéo RTSP et GVSP, source image 0
Amélioration numérique de l'image Mode haute sensibilité (HSM)
Angle/Vitesse d'inclinaison SANS OBJET
Angle/vitesse d'orientation SANS OBJET
Champ de vision (CdV) Objectif FLIR GF77a-LR 6° : 6,4° × 4°,9, objectif 25° : 25° × 19°
Objectif FLIR GF77a-HR 25° : 25° × 19°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264, MPEG4, ou MJPEG
Distance focale Objectif FLIR GF77a-LR 6° : 74 mm, objectif 25° : 25° × 19°, objectif 6° : Objectif FLIR GF77a-HR 25° 6,4° × 4,9°
 : 18 mm
Distance minimale de mise au point 0,3 m pour l’objectif de 25º ; 5 m pour celui de 6º
Format de pixel YUV411
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images maximum 30 Hz
Gamme spectrale 7 à 8,5 µm
Identification de l'objectif Automatique
Lampe vidéo Éclairage DEL intégré
Matrice à plan focal (FPA) - Gamme spectrale Microbolomètre non refroidi/ 7 - 8,5 µm
Matrice à plan focal (FPA) - Pixels effectifs FLIR GF77a-LR: Uncooled microbolometer / 7 - 8.5 µm
FLIR GF77a-HR: Uncooled microbolometer / 9.5 - 12 µm
Mise au point FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : Contraste instantané, motorisé, manuel
FLIR GF77f 25° : Fixe
Mise au point visuelle et FOV Fixe, 67,2° de diagonale
Modes d’imagerie Image IR, image visuelle, MSX®, mode haute sensibilité (HSM)
Ouverture f f/1.04
Palettes de couleurs Sélectionnable : Fer, Arctic, Rainbow-en-ciel, ArcRainbow-ciel à contraste élevé, Blanc chaud, Noir chaud, Lava
Pas du détecteur 25 µm
Réduction du bruit SANS OBJET
Réglage automatique de l’image SANS OBJET
Résolution API REST : 640 × 480 pixels, 1 280 × 960 pixels
Interface utilisateur Web : 640 × 480 pixels
Résolution du flux vidéo 640 × 480 pixels
Résolution infrarouge 320 x 240 pixels
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,4 mrad / pixel
Résolution thermique [NETD] <25 mK à 30ºC
Résolution visuelle 1 280× 960 pixels
Sensibilité au gaz [NECL] CH4 (<100 ppm × m), N2O (<75 ppm × m), C3H8 (<400 ppm × m), SO2 (<30 ppm x m) ; ΔT = 10 °C, distance = 1 m
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 30ºC
Superposition Source image 0 : Protocole RTSP : avec, sans ; Protocole GVSP (GigE Vision), avec, sans,
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : C
FLIR GF77f 25° : Basée sur l’entrée de transmission et de température des éléments optiques/du hublot
Correction liée à la température apparente réfléchie FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : C
FLIR GF77f 25° : Basée sur les informations de température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : C
FLIR GF77f 25° : Basée sur les informations de distance, de température atmosphérique et d’humidité relative
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur des signaux de capteurs internes
Correction liée à l’émissivité Oui
Corrections de mesure Paramètres généraux de l’objet
Options de correction Transmission de l'optique et transmission atmosphérique, émissivité, température apparente réfléchie, optiques externes/fenêtres
Plage de températures de l’objet Plage 1 : -20° à 80 °C (-4° à 176 °F), Plage 2 : 0° à 250 °C (212° à 482 °F), Plage 3 : 100° à 500 °C (212° à 932 °F)
Primary Gases Detected GF77a-LR (7 - 8.5µm): Methane, nitrous oxide, propane, sulfur dioxide, R-134a and R-152a
GF77a-HR (9.5 - 12µm): Sulfur hexafluoride, ammonia, ethylene
Précision Plage 1 : -20° à 80 °C (-4° à 176 °F) ±3 °C (±5 °F), Plage 2 : 0° à 250 °C (212° à 482 °F) : 0° à 100 °C (32° à 212 °F) :±3 °C, 100° à 250 °C (212° à 482 °F) :±3 %, Plage 3 : 100° à 500 °C (212° à 932 °F) :±3 %
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage Flux vidéo – Protocole RTSP : H.264 / MPEG4 / MJPEG ; GVSP : Protocole – RTSP de flux radiométrique non compressé
 : Compressé JPEG-LS, radiométrique FLIR ; GVSP : Non compressé, linéaire en signal, linéaire en température, FLIR radiométrique
Commande et contrôle SANS OBJET
Communication en série Contrôle de l'orientation et de l'inclinaison : RS232 et RS485 exclusivement
Communication Ethernet GigE Vision version 1.2, conforme à l’API client GenICam, propriétaire FLIR basé sur une prise TCP/IP
Connecteur Contrôle de l'orientation et de l'inclinaison : M8 codé A, mâle ; Wi-Fi : RP-SMA femelle (Pan/Inclinaison en option)
Entrées numériques 2 opto-isolées, Vin (bas) = 0 - 1,5 V, Vin (haut) = 3-25V
Flux d'images par Ethernet Oui
Interface Web: Yes
Interface Ethernet Câblé
Interfaces de communication Ethernet à partir du module de caméra
Multidiffusion Protocole RTSP, Protocole GVSP (GigE Vision)
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC
NUC désactivé
Étiquetage des images (Démarrer, Arrêter, Général)
Contrôle du flux d’images (selon SFNC 2.3)
Image unique (au déclenchement)
Multi-images (au déclenchement)
Continu
Fréquence d’images
Région d’intérêt
Objet de la sortie numérique •Programmé• Par défaut (NC)
Protocoles Ethernet IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client) SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Sorties numériques Trois opto-isolées, 0 à 48 VCC, max. 350 mA (réduits à 200 mA à 60). Relais opto-électronique à semi-conducteurs, 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 V (efficaces)
Type de connecteur des E/S numériques M12 mâle à 12 broches codé A (partagé avec alim. extérieure)
Type de connecteur Ethernet M12 à 8 broches codé X, femelle
Type de connexion Wi-Fi : Pair-à-pair (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
Type de connexion Ethernet 10/100Base-T
Unicast Protocole RTSP, Protocole GVSP (GigE Vision)
Wifi Norme Wi-Fi – IEEE802.11a/b/g/n
Informations générales
Contenu de l’emballage Caméra thermique dans le boîtier de protection
Embouts de câble supplémentaires pour câbles auxiliaires
Documentation imprimée comprenant le nom d’utilisateur et le mot de passe pour se connecter à l’interface Web de la caméra
Dimensions [L x P x H] FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 po)
FLIR GF77f 25° : 510 × 177 × 229 mm (20,1 × 6,97 × 9,02 po)
Format de l'emballage 645 × 207 × 225 mm
Orientation/inclinaison Fonctionnalité optionnelle ; norme de contrôle – Pelco D
Poids FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : 0,82 kg (1,8 lb)
FLIR GF77f 25° : 5,90 kg (13,0 lb)
Poids de l'emballage 6,8 kg
Type d'emballage Boîte en carton
Interface utilisateur
Interface Web Oui
Alimentation
Alimentation externe Compatible avec IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Consommation électrique 6,8 W à 24 V CC typique
7,0 W à 48 V CC typique
7,3 W à 48 V PoE typique
Spécifications générales PoE ou externe
Tension externe FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : Plage autorisée 18 à 56 V CC, 8 W max
. FLIR GF77f 25° : PoE Classe 4 (25 W)
Spécifications environnementales et certifications
CEM Exigences relatives aux émissions EN 55032:2015
Exigences relatives à l’immunité EN 55035:2017
FCC Titre 47 CFR Partie 15:2019
ICES-001 Édition 4 : 2014
Conformité pour les zones à risques Sans objet (configuration non ATEX)
Correction liée à la transmission de l’objectif C
Corrosion Résistance au brouillard salé : ISO9227, jusqu’à 1 000 heures
Directives CEM : 2014/30/UE
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Humidité (fonctionnement et stockage) Humidité relative : de 5 % à 95 %
Matériau du boîtier Aluminium
Plage de températures de fonctionnement -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) standard
Plage de températures de stockage CEI 68-2-1 et CEI 68-2-2, –40 à 70 ºC pendant 16 heures
Étanchéité IP 54 (IEC 60529) IP66 avec accessoire

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Étude de cas

Détection et surveillance des fuites de méthane dans les installations de régulation de pression du GNL à l’aide de caméras OGI Flir et d’IA

Lire le témoignage

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz)

Datasheet

Fiche technique de la FLIR GF77a

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR GF77a Datasheet

Datasheet

FLIR GF77a Datasheet GB

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.