Gx620f

Caméra d’imagerie optique des gaz (OGI) à montage fixe pour les hydrocarbures/COV

Product Variations

La caméra OGI fixe pour hydrocarbures/COV Gx620f offre une détection continue et automatisée des fuites de gaz pour les installations pétrolières, gazières et chimiques. Grâce à un capteur infrarouge refroidi à ondes moyennes (MWIR) et une caméra visuelle HD, il fournit une visualisation claire des émissions d’hydrocarbures et de COV en temps réel. Certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses (ATEX, IECEx, ETL), le Gx620f s’intègre parfaitement aux systèmes de surveillance de l’usine via GigE Vision ou ONVIF pour prendre en charge les objectifs de sécurité, de conformité et de réduction des émissions 24 h/24, 7 j/7.

Fuites invisibles. Visible instantanément.
Surveillez vos actifs les plus critiques 24 h/24, 7 j/7. La Gx620f détecte en continu les fuites d’hydrocarbures et de COV sans envoyer votre équipe dans des zones dangereuses.
La double vidéo infrarouge et HD vous permet de confirmer clairement les fuites, ce qui facilite la validation des problèmes et le partage des preuves au sein de votre équipe opérationnelle.
Avec les certifications ATEX, IECEx et ETL et un boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion, la Gx620f est conçue pour fonctionner de manière fiable dans des conditions industrielles difficiles.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 × 512
Sensibilité thermique/NETD < ;15 mK à 25 °C
Gamme spectrale 3,2 à 3,4 µm
Interface Ethernet à partir du module de caméra, ou via fibre optique avec convertisseur multimédia intégré
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 6° × 4,8°
Champ de vision (CdV) - Distance focale 92 mm
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MJPEG sur flux RTSP
Distance minimale de mise au point 2 m
Fréquence d’images maximum 30 Hz
Gamme spectrale 3,2 à 3,4 µm
Mise au point Motorisés
Modes d’imagerie Image IR, mode haute sensibilité (HSM)
Ouverture f f/1.59
Réglage automatique de l’image Linéaire, PE
Résolution IR 640 × 512
Sensibilité thermique/NETD < ;15 mK à 25 °C
Type de détecteur Température de fonctionnement élevée (HOT) MWIR T2SLS
Zoom Zoom numérique, 2X, 4X, 8X
Zoom optique Optique 30X, numérique 8X
Mesure et analyse
Plage de température -10 °C à 120 °C
Communication et stockage des données
Ethernet Connexion directe via les câbles RJ45 CAT6A
Interface Ethernet à partir du module de caméra, ou via fibre optique avec convertisseur multimédia intégré
Informations générales
Poids 6 kg à 10 kg selon le modèle
Spécifications environnementales et certifications
Certifications RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
Conformité pour les zones à risques Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Plage de températures de fonctionnement -20 oC à 60 oC en standard (-40 oC en option sur demande)
Étanchéité IP66 à IEC60529, NEMA 4X

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique FLIR Gx620f

Datasheet

FLIR Gx620f Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier