Les capteurs de la série FLIR ITS fournissent une précision et une fiabilité d'image supérieures pour les applications de surveillance du trafic. Les capteurs d'imagerie thermique de la série FLIR ITS peuvent détecter les véhicules dans un plus grand nombre de conditions que les capteurs à lumière visible traditionnels. Parce qu'il détecte la chaleur de tous les objets de la scène, le système FLIR ITS fonctionne aussi bien le jour que dans la nuit noire, dans des mauvaises conditions météorologiques et même par léger brouillard. Associée aux cartes d'analyse vidéo de FLIR, la série FLIR ITS est une solution idéale pour la détection automatique des incidents (DAI).

Surveillance des autoroutes fiable, de jour comme de nuit
Le système de la série FLIR ITS produit des images thermiques de qualité sur lesquelles les plus petits détails sont visibles
Les caméras de la série FLIR ITS peuvent être intégrées facilement à toutes les infrastructures existantes et offrent une détection et une visibilité 24h/24 et 7j/7 toute l'année.
Les caméras de la série FLIR ITS sont des systèmes extrêmement solides adaptés à tous les climats.

Spécifications

Communications
Sortie vidéo analogique NTSC, PAL ou PAS 8,3Hz
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de H.264 ou M-JPEG
Électrique
Consommation électrique - Source – 12 VCC Chauffage désactivé : < ;5,5 W Chauffage activé (à 100 %) : < ;25 W
Consommation électrique - Source – 24 VCA (VA) Chauffage activé : < ;8 W Chauffage désactivé (à 100 %) : < ;32 W
Consommation électrique - Source – 24 VCC Chauffage activé : < ;5,5 W Chauffage désactivé (à 100 %) : < ;25 W
Consommation électrique - Source – POE (802.3af) Chauffage activé : < ;5,5 W Chauffage désactivé (à 100 %) : S.O.
Consommation électrique - Source – POE+ [802.3at] Chauffage activé : < ;5,5 W Chauffage désactivé (à 100 %) : < ;25 W
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 55024:2010 et 55022:2010 pour 4,0 kV
Spécifications environnementales
Humidité 0 – 95 % d’humidité relative
Indice IP IP66 et IP67
Livraison standard Caméra thermique, manuel de l’opérateur
Plage de températures de fonctionnement -50° à 70 °C (-58° à 158 °F) fonctionnement continu -40° à 70 °C (-40° à 158 °F) démarrage à froid
Plage de températures de stockage -50° à 85 °C (-58° à 185 °F)
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 55024:2010 et 55022:2010 jusqu’à 4,0 kV sur les lignes électriques CA auxiliaires ; EN 50130-4:2011 ; CEI 62599-2:2010
Résistance aux chocs "Transport MIL-STD-810G "
Vibrations CEI 60068-2-27
Données image et optiques
Champ de vision FLIR ITS317, FLIR ITS617 : 17° x 14°
FLIR ITS324 : 24° x 18°
FLIR ITS625 : 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632 : 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644 : 44° x 36°
Chauffage automatique Élimine la glace des vitres, dégivrage automatique
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Résolution FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344 : 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644 : 640 x 512
Traitement de l’image Commande automatique de gain (CAG), Digital Detail Enhancement (DDE - amélioration numérique de l’image)
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre VOx non refroidi
Conformité aux réglementations
Homologations CE : CE : EN55022 Classe A ; FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A (dans les limites de CISPR 22:2008 Classe A)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique de la ITS Series

Datasheet

Fiche technique de la ITS Series Rail

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

ITS Series Datasheet A4

Datasheet

ITS Series Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier