LaneCom T

Capteur thermique de trafic intégré alimenté par l’IA

Product Variations

Le LaneCom T est un capteur d’imagerie thermique intelligent conçu pour détecter et classer les usagers de la route pour une gestion plus sûre et plus efficace du trafic dans les environnements urbains complexes. Alimenté par plus de 30 ans d’expertise dans la détection du trafic et des algorithmes d’IA avancés, il offre une surveillance et une collecte de données continues dans toutes les conditions d’éclairage et météorologiques. Intégrée à la tête de signalisation pour un positionnement optimal, sa technologie d’IA basée sur la périphérie améliore le contrôle des intersections et fournit des informations détaillées sur le trafic pour faciliter une planification urbaine plus intelligente.

L’IA intégrée basée sur la périphérie et la détection thermique 24 h/24 et 7 j/7 offrent un contrôle avancé des intersections qui surpasse les autres technologies
LaneCom T capture des données de trafic avancées et haute résolution pour des décisions d’urbanisme mieux informées
Création de rapports automatisés avec Acyclica afin d'identifier les goulets d'étranglement

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR LaneCom T

Datasheet

FLIR LaneCom T Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier