ThermiCam AI

Capteur thermique de surveillance du trafic basé sur l'IA

Product Variations

Conçu pour détecter et classifier de manière fiable les usagers de la route, ThermiCam AI est un capteur d'imagerie thermique intelligent pour le contrôle du trafic dans les environnements urbains complexes. Doté d'algorithmes d'IA issus de plus de 25 années d'expérience en détection du trafic et imagerie thermique de pointe, ThermiCam AI offre une vision et une collecte de données continues pour des villes plus sûres et plus efficaces. Capable de suivre plusieurs objets dans n'importe quelle condition d'éclairage, la technologie d'IA avancée basée sur la périphérie contrôle efficacement les intersections, aide à protéger les usagers de la route les plus vulnérables et rassemble des données détaillées sur le trafic pour améliorer le processus décisionnel des villes.

L'IA basée en périphérie et la détection thermique 24h/24 et 7j/7 offrent un contrôle intersectionnel avancé qui surpasse les autres technologies.
ThermiCam AI capture des données de trafic avancées et haute résolution pour un processus décisionnel mieux informé.
Avec Acyclica ou Cascade, générez des rapports sophistiqués, dont des cartes thermiques et des décomptes de virages, pour identifier les goulots d’étranglement.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalité Détection de présence de véhicules, de cyclistes et de piétons Collecte de données
trafic (données intégrées) Surveillance de la longueur de
file Collecte de données trafic
premium (données individuelles) - licence en option
Zones de détection 24 boucles virtuelles pour la détection de présence
8 zones de données trafic pour la classification et le comptage
8 zones de détection de cyclistes et de piétons
Communications
Compression H.264, MPJEG, H.265
Configuration configuration de pages Web locales/à distance par Wi-Fi, PoE ou CPL
Électrique
Alimentation d'entrée 24-42 VAC / 24-48 VDC
Consommation électrique Moyenne : 10,5 W/Puissance de crête : 15 W
Contacts de sortie 1 contact sec N/O et 1 contact sec N/F direct
16 contacts secs N/F via l’interface TI BPL3
CPL Débit de 80 Mbits/s par courant porteur en ligne via l’interface TI BPL3
Distance de détection ThermiCam AI - 645 : 10 –100 m
ThermiCam AI - 632 : 15 –150 m
ThermiCam AI - 690 : 0–25 m, 5–60 m
FCC FCC partie 15, classe A
PoE PoE mode A pour la configuration, le flux vidéo et la communication de données
Spécifications environnementales
Directives UE EMC 2014/30/EU,RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
Indice IP IP67
Plage de température -34 °C à 74 °C
Résistance aux chocs et aux vibrations Spécifications NEMA TS2
Données image et optiques
Champ de vision ThermiCam AI - 645 : ThermiCam AI × 45°H
37 °V - 632 : ThermiCam AI × 32°H
26 °V - 690 : 90 °H × 69 °V
Fréquence d’images 30 images/s
Résolution ThermiCam AI - 632, ThermiCam AI - 690 : VGA (640 × 480)
ThermiCam AI - 645 : VGA (640 × 420)
Type Microbolomètre VOx
non refroidi à réseau à plan focal (FPA) Infrarouge à ondes longues (7 à 14 µm)
Vidéo en continu RTSP
Mécanique
Dimensions (y compris le support de montage) Monté verticalement : 45 cm × 16 cm × 12 cm,
Monté horizontalement : 41 cm × 18 cm × 12 cm
Matériau Résistant aux intempéries et aux UV ; boîtier en aluminium avec pare-soleil en polycarbonate intégré

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du FLIR ThermiCam AI

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Selection Guide

Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier