Poste de travail client USS

Un poste de travail client hautes performances optimisé pour les opérations de vidéosurveillance United VMS

Le client FLIR USS est un poste de travail performant et efficace conçu pour répondre aux besoins des centres d’opérations de sécurité, qu’ils soient basiques ou hautement avancés, et est optimisé pour les produits FLIR United VMS. Il est également conçu pour les configurations de moniteur double/quadruple avec des graphiques Full HD.

Le poste de travail client USS combine performances optimales et stabilité, et offre la possibilité de se connecter à plusieurs écrans.
En réduisant nombre d'unités nécessaires, la durée d'installation et l'encombrement, le poste de travail client USS diminue le coût total de possession.
Optimisé pour les logiciels United VMS, le poste de travail USS est facile à utiliser, à élargir et à entretenir.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
Informations générales
Alimentation Bloc d’alimentation 300 W jusqu’à 92 % d’efficacité (80 Plus Platinum) (ventilateur système), 100 à 240 V CA 50/60 Hz (auto)
Dimensions H × L × P : 290 × 93 × 292 mm (11,42 × 3,65 × 11,5 po)
Format Boîtier petit format
Garantie 3 ans de support Pro et intervention sur site le jour ouvré suivant (mises à niveau disponibles)
Lecteur optique Lecteur de disque optique Slimline 8x DVD±RW 9,5 mm
Mémoire USS WKS DM4 : 16 Go (1× 16 Go DDR5, 5 600 MT/s, non ECC)
USS WKS QM4 HPS : 32 Go (2× 16 Go DDR5, 5 600 MT/s, non ECC)
USS WKS QM4 PRO : 64 Go (2× 32 Go DDR5, 5 600 MT/s, non ECC)
USS WKS QM4 Elite : 64 Go (2× DDR5 32 Go, 5 600 MT/s, non ECC)
Poids 5,26 kg
Processeur USS WKS DM4 : Intel® Core™ Ultra 5 245 (24 Mo de cache, 14C/14T, 3,0-5,1 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 HPS : Intel® Core™ Ultra 5 245 (24 Mo de cache, 14C/14 T, 3,0-5,1 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 PRO : Intel® Core™ Ultra 7 265 (30 Mo de cache, 20C/20 T, 1,8-5,3 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 Elite : Intel® Core™ Ultra 7 265 (30 Mo de cache, 20C/20 T, 1,805,3 GHz, 65 W)
Périphériques Clavier USB QuietKey et souris optique USB
Surveillance Poste de travail client USS, double moniteur : Poste de travail client USS 1080p
jusqu'à 400 i/s, quadruple moniteur : Poste de travail client USS 1080p
jusqu'à 500 i/s, quadruple moniteur - Haute performance : Jusqu’à 600 ips en 1080p
Système d'exploitation Valeur Microsoft® Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
Intégration des systèmes
Communication Contrôleur Gigabit Ethernet intégré
Contrôleur audio Via HDMI ou prise audio de 3,5 mm
1 entrée micro / 1 sortie casque
Emplacements E/S Emplacement pour carte SD 4.0 (en option), emplacement PCIe Gen 4 x16 mi-hauteur, emplacement PCIe Gen 3 x4 mi-hauteur, emplacement M.2 2230 pour carte Wi-Fi et Bluetooth®, emplacement M.2 2280 pour disque SSD (2), M.2 2230/2280 pour disque SSD (3), emplacement SATA 3.0 pour disque dur 3,5/2,5 pouces
Ports d'affichage USS WKS DM4 : Intel Integrated Graphics, 2× DisplayPort, 1× HDMI
USS WKS QM4 HPS : NVIDIA A1000, 4× mini-DP (avec 4 adaptateurs mDP→DP)
USS WKS QM4 PRO : NVIDIA A1000, 4× mini-DP (avec 4 adaptateurs mDP→DP)
USS WKS QM4 Elite : NVIDIA ADA2000, 4× mini-DP (avec 4 adaptateurs mDP→DP)
Ports E/S RJ45, port USB 2.0, port USB 2.0 PowerShare, port USB 3.2 Gen 2, port USB 3.2 Gen 2×2 Type-C®, port audio universel, port série/PS2 SD 4.0 emplacement pour carte (en option)
Réseau Double carte réseau, RJ-45 2x 10/100/1 000 Mbit/s
Vidéo et enregistrement
Disque dur Disque SSD PCIe NVMe Classe 35 M.2 256 Go

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR USS Client Workstation

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Datasheet

FLIR USS Client Workstation Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier