Flir VIP-HD

Carte DAI et de recueil de données pour les caméras IP

Le FLIR VIP-IP est un module de traitement d'image vidéo multifonctions pour surveiller le trafic. Les cartes VIP traitent la sortie vidéo de caméras IP de résolution D1 pour la détection automatique des incidents, le recueil de données, l'enregistrement des séquences pré et post incident et la production d'un flux vidéo (H.264, MPEG-4, MPEG simple). Des cartes VIP équipent déjà des routes et des tunnels dans le monde entier.

Puissante détection automatique des incidents pour caméras IP
Flir VIP-IP alerte sur divers événements, y compris les véhicules arrêtés, les conducteurs à contresens, les files d’attente, les véhicules lents, les objets tombés et les piétons.
Flir VIP-IP collecte les données de trafic, détecte les files d’attente et émule les boucles sur les autoroutes et les routes interurbaines.
Flir VIP-IP est une solution de détection fiable, 24 h/24, 7 j/7, qui offre une longue durée de vie.

Spécifications

Présentation du système
Cartes par rack 8 dans un rack 19"
DAI Superposition DAI
Description Module DAI pour caméras IP full HD
Communications
Audio Non
Commande PTZ Non
Données Non
Entrée vidéo Vidéo IP : jusqu'au full HD en H264 ou MPEG-4
Entrées numériques 1
Flux maximum Maxi. 4 unicast ou multicast
Format d’encodage H.264, MPEG-4, MJPEG
Multiflux H.264 ou MPEG-4 simple ou MJPEG
Normes de communication SNMP
Sorties numériques 2
Type de connecteur LAN RJ45 10/100 Mbps
Électrique
Alimentation < 4 W
Forme autonome Boîtier, 24 V CC (+/- 15 %)
MTBF (temps moyen de bon fonctionnement) 200 000 h
Résolution maximum Full HD (1920 x 1080) à 30 images/s
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement -34 ° à +74 °C (-29 ° à +165 °F)
Mécanique
Cartes par rack 8 dans un rack 19"
Dimensions 130 x 41 x 190 mm
Poids 200 g

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique de la VIP-Series

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

VIP Series Datasheet

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier