Lotta agli incendi

TIC Flir Serie Kxx

Sostenere ogni fase della missione, dalla chiamata alla pulizia

Il futuro delle rivoluzionarie termocamere antincendio (TIC) di Flir è arrivato con le Serie Kxx, progettate con cura e innovative. I nostri esperti di Flir mettono l’attenzione in ogni dettaglio, concentrandosi sulle sfide che i Vigili del Fuoco devono affrontare ogni giorno e trovando la soluzione ottimale.

Queste termocamere non si limitano a vedere attraverso il fumo, ma consentono ai Vigili del Fuoco di monitorare in modo sicuro ed efficace la diffusione di un incendio. Si collegano perfettamente alla nuova app Flir Responder per la configurazione della termocamera, lo streaming video dal vivo, gli aggiornamenti via etere, il trasferimento termico delle immagini e la formazione sugli incidenti.

I nuovi Flir K75, K85, K85-N, e K95 sono strumenti vitali che aiutano le squadre antincendio a pianificare il loro attacco, monitorare la diffusione dell'incendio e visualizzare la scena, il tutto con un supporto costante prima, durante e dopo la missione antincendio. 

Maggiore sicurezza, efficienza e formazione

Le termocamere Flir migliorano la consapevolezza situazionale e la percezione della profondità dei Vigili del Fuoco mentre navigano in edifici fumé, rendendo più efficienti le risposte agli incidenti. Ma la nuova Serie Kxx offre anche feedback in tempo reale e revisione post-incidente, fornendo alle squadre antincendio l’addestramento fondamentale di cui hanno bisogno per lavorare in sicurezza.

Con le termocamere K75 e K85, le squadre antincendio sperimenteranno immagini di qualità eccellente per tutta la durata della missione antincendio, con adattamento automatico della scena e la nuova soluzione a guadagno singolo che consente un funzionamento senza interruzioni senza ritardi, congelamento delle immagini o perdita di informazioni.

 

Soluzioni incentrate sulle esigenze dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco ottengono il vantaggio di prestazioni eccezionali ad alto calore e di una qualità del prodotto leader del mercato in un alloggiamento della telecamera robusto e collaudato di cui conoscono e di cui si fidano.

Affidabilità mission-critical

Progettate con la massima attenzione a ogni fase delle operazioni antincendio, le termocamere K75/K85 migliorano la prontezza dei Vigili del Fuoco supportando la pianificazione pre-missione e le informazioni post-missione.

Eccellenza del prodotto dalla visita alla pulizia
Soluzioni incentrate sulle esigenze dei Vigili del Fuoco
Affidabilità mission-critical
Eccellenza del prodotto dalla visita alla pulizia

Termocamere antincendio di nuova generazione Flir K75 e K85

Offrire il sesto senso nella lotta contro gli incendi da 10 anni in poi

Now Playing

Termocamere antincendio di nuova generazione Flir K75 e K85
Termocamere antincendio di nuova generazione Flir K75 e K85

Now Playing

Offrire il sesto senso nella lotta contro gli incendi da 10 anni in poi
Offrire il sesto senso nella lotta contro gli incendi da 10 anni in poi

Supporto critico prima, durante e dopo la missione

La nuova app Flir Responder* offre ai Vigili del Fuoco un maggiore controllo sulle loro termocamere, una maggiore visibilità durante la missione e, soprattutto, una maggiore opportunità di addestramento prima e dopo un incendio.

*Disponibile tramite Apple Store e Google Play.

Configura la tua termocamera e mantienila aggiornata con gli aggiornamenti via etere.

Alla stazione dei Vigili del Fuoco

Colma il divario tra l'aula e la formazione "live burn" attraverso lo streaming wireless dalla telecamera all'app, fornendo visibilità tra gruppi più ampi.

Trasferisci facilmente immagini e video raccolti sulla scena per analisi, creazione di report e formazione.

Alla stazione dei Vigili del Fuoco

Which Camera Should I Choose?

K33

K33

2 849,00 € ex. VAT

  • Risoluzione termica 240 × 180
  • Intervallo basso: Da -20 °C a 150 °C (da -4 °F a 302 °F), Intervallo alto: Da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F)
  • <40 mK NETD
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

240 × 180 pixel

Display

LCD da 4" LCD, 320 × 240 pixel, retroilluminato

Range di temperature oggetto

–Da 20°C a 150°C (da –4°F a 302°F) da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F)

K75

K75

  • Risoluzione termica 320 × 240
  • Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
  • <60 mK NETD
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

320 240×

Display

LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz

Range di temperature oggetto

Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)

K85

K85

  • Risoluzione termica 640 × 480
  • Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
  • <60 mK NETD
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640 × 480

Display

LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz

Range di temperature oggetto

Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)

K85-N

K85-N

  • Certificazione NFPA 1930:2025
  • Risoluzione termica 640 × 480
  • Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640 × 480

Display

LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz

Range di temperature oggetto

Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)

Risoluzione IR

240 × 180 pixel

Risoluzione IR

320 240×

Risoluzione IR

640 × 480

Risoluzione IR

640 × 480

Display

LCD da 4" LCD, 320 × 240 pixel, retroilluminato

Display

LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz

Display

LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz

Display

LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz

Range di temperature oggetto

–Da 20°C a 150°C (da –4°F a 302°F) da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F)

Range di temperature oggetto

Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)

Range di temperature oggetto

Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)

Range di temperature oggetto

Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)

K95

K95

  • Risoluzione termica 640 × 480
  • Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
  • <70 mK NETD
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640 × 480

Display

LCD da 4", 640 × 480, 60 Hz, retroilluminato

Range di temperature oggetto

Soluzione a gamma singola in funzione: -20 °C – 650 °C (-4 °F – 1202 °F)

Risoluzione IR

640 × 480

Display

LCD da 4", 640 × 480, 60 Hz, retroilluminato

Range di temperature oggetto

Soluzione a gamma singola in funzione: -20 °C – 650 °C (-4 °F – 1202 °F)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - K33, K45, K53, K55, K65

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series EN300328 BLE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series EMC FCC ISED Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series EMC EN60945 Maritime Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series EMC CE Test Report

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series Canada Certificate

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series TEC certificate RED

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series Japan Certificate

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series FCC DTS Certificate

Certification

FLIR K85-N Hazloc Certificate

Report

Flir K85-N Hazloc Test Report

 

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.