TIC Flir Serie Kxx
Sostenere ogni fase della missione, dalla chiamata alla pulizia
Il futuro delle rivoluzionarie termocamere antincendio (TIC) di Flir è arrivato con le Serie Kxx, progettate con cura e innovative. I nostri esperti di Flir mettono l’attenzione in ogni dettaglio, concentrandosi sulle sfide che i Vigili del Fuoco devono affrontare ogni giorno e trovando la soluzione ottimale.
Queste termocamere non si limitano a vedere attraverso il fumo, ma consentono ai Vigili del Fuoco di monitorare in modo sicuro ed efficace la diffusione di un incendio. Si collegano perfettamente alla nuova app Flir Responder per la configurazione della termocamera, lo streaming video dal vivo, gli aggiornamenti via etere, il trasferimento termico delle immagini e la formazione sugli incidenti.
I nuovi Flir K75, K85, K85-N, e K95 sono strumenti vitali che aiutano le squadre antincendio a pianificare il loro attacco, monitorare la diffusione dell'incendio e visualizzare la scena, il tutto con un supporto costante prima, durante e dopo la missione antincendio.
Maggiore sicurezza, efficienza e formazione
Le termocamere Flir migliorano la consapevolezza situazionale e la percezione della profondità dei Vigili del Fuoco mentre navigano in edifici fumé, rendendo più efficienti le risposte agli incidenti. Ma la nuova Serie Kxx offre anche feedback in tempo reale e revisione post-incidente, fornendo alle squadre antincendio l’addestramento fondamentale di cui hanno bisogno per lavorare in sicurezza.
Con le termocamere K75 e K85, le squadre antincendio sperimenteranno immagini di qualità eccellente per tutta la durata della missione antincendio, con adattamento automatico della scena e la nuova soluzione a guadagno singolo che consente un funzionamento senza interruzioni senza ritardi, congelamento delle immagini o perdita di informazioni.
I Vigili del Fuoco ottengono il vantaggio di prestazioni eccezionali ad alto calore e di una qualità del prodotto leader del mercato in un alloggiamento della telecamera robusto e collaudato di cui conoscono e di cui si fidano.
Progettate con la massima attenzione a ogni fase delle operazioni antincendio, le termocamere K75/K85 migliorano la prontezza dei Vigili del Fuoco supportando la pianificazione pre-missione e le informazioni post-missione.
Termocamere antincendio di nuova generazione Flir K75 e K85
Supporto critico prima, durante e dopo la missione
La nuova app Flir Responder* offre ai Vigili del Fuoco un maggiore controllo sulle loro termocamere, una maggiore visibilità durante la missione e, soprattutto, una maggiore opportunità di addestramento prima e dopo un incendio.
*Disponibile tramite Apple Store e Google Play.
Configura la tua termocamera e mantienila aggiornata con gli aggiornamenti via etere.
Colma il divario tra l'aula e la formazione "live burn" attraverso lo streaming wireless dalla telecamera all'app, fornendo visibilità tra gruppi più ampi.
Trasferisci facilmente immagini e video raccolti sulla scena per analisi, creazione di report e formazione.
Which Camera Should I Choose?
K33
2 849,00 € ex. VAT
- Risoluzione termica 240 × 180
- Intervallo basso: Da -20 °C a 150 °C (da -4 °F a 302 °F), Intervallo alto: Da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F)
- <40 mK NETD
Risoluzione IR
240 × 180 pixel
Display
LCD da 4" LCD, 320 × 240 pixel, retroilluminato
Range di temperature oggetto
–Da 20°C a 150°C (da –4°F a 302°F) da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F)
K75
- Risoluzione termica 320 × 240
- Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
- <60 mK NETD
Risoluzione IR
320 240×
Display
LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz
Range di temperature oggetto
Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
K85
- Risoluzione termica 640 × 480
- Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
- <60 mK NETD
Risoluzione IR
640 × 480
Display
LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz
Range di temperature oggetto
Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
K85-N
- Certificazione NFPA 1930:2025
- Risoluzione termica 640 × 480
- Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
Risoluzione IR
640 × 480
Display
LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz
Range di temperature oggetto
Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
Risoluzione IR
240 × 180 pixel
Risoluzione IR
320 240×
Risoluzione IR
640 × 480
Risoluzione IR
640 × 480
Display
LCD da 4" LCD, 320 × 240 pixel, retroilluminato
Display
LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz
Display
LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz
Display
LCD da 4", 640 × 480, retroilluminato, frame rate display 60 Hz
Range di temperature oggetto
–Da 20°C a 150°C (da –4°F a 302°F) da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F)
Range di temperature oggetto
Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
Range di temperature oggetto
Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
Range di temperature oggetto
Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
K95
- Risoluzione termica 640 × 480
- Soluzione a gamma singola in funzione: Da -20°C a 650°C (da -4°F a 1202°F)
- <70 mK NETD
Risoluzione IR
640 × 480
Display
LCD da 4", 640 × 480, 60 Hz, retroilluminato
Range di temperature oggetto
Soluzione a gamma singola in funzione: -20 °C – 650 °C (-4 °F – 1202 °F)
Risoluzione IR
640 × 480
Display
LCD da 4", 640 × 480, 60 Hz, retroilluminato
Range di temperature oggetto
Soluzione a gamma singola in funzione: -20 °C – 650 °C (-4 °F – 1202 °F)
Risorse e supporto
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Firmware Download
Flir Kxx Firmware
Firmware Download
FLIR Camera Firmware - K33, K45, K53, K55, K65