TG-Series

Gli strumenti di imaging termico FLIR Serie TG, leggeri e portatili, sono progettati per aiutarti a diagnosticare i problemi delle apparecchiature e scoprire potenziali punti di guasto. Una volta individuato il problema, è possibile garantire la soddisfazione del cliente registrando immagini termiche "prima e dopo" che confermano la correzione del problema.

Principali applicazioni
  1. Diagnostica degli edifici e qualità dell'aria interna
  2. Ispezioni residenziali elettriche
  3. Ispezione meccanica
From 334,00 €

Quale telecamera dovrei scegliere?

TG298

TG298

869,00 € ex. VAT

  • Risoluzione termica 160 × 120
  • Da -25°C a 1080°C (da -13°F a 1976°F)
  • Interpreta le immagini con MSX®, che migliora le immagini termiche con dettagli visivi nitidi
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

160 × 120
Super Risoluzione 320 × 240

Sensibilità termica/NETD

<50 mK

Accuratezza

±2,5% o 2,5°C (6°F) a 0°C – 50°C (33°F – 122°F) e 100°C – 400°C (213°F – 752°F)

±3% o 3°C (7°F) a −25°C – 0°C (−13°F – 32°F) e >400°C (>752°F)

TG268

TG268

469,00 € ex. VAT

  • Risoluzione termica 160 × 120
  • Da -25°C a 400°C (da -13°F a 752°F)
  • Interpreta le immagini con MSX®, che migliora le immagini termiche con dettagli visivi nitidi
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

160 × 120
Super Risoluzione 320 × 240

Sensibilità termica/NETD

<50 mK

Accuratezza

±2,5% o 2,5°C (6°F) a 0°C – 50°C (33°F – 122°F) e 100°C – 400°C (213°F – 752°F)
±3% o 3°C (7°F) a -25°C – 0°C (-13°F – 32°F

TG165-X

TG165-X

334,00 € ex. VAT

  • Risoluzione termica 80 × 60
  • Da -25°C a 300°C (da -13°F a 572°F)
  • Interpreta le immagini con MSX®, che migliora le immagini termiche con dettagli visivi nitidi
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

80 × 60 pixel

Sensibilità termica/NETD

<70 mK

Accuratezza

50 °C – 100 °C (122 °F – 212 °F), acc. ±1,5 °C (±3 °F); 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F) e 100 °C – 300 °C (212 °F – 572 °F), acc. ±2,5 °C (±5 °F); -25 °C – 0 °C (-13 °F – 32 °F), acc. ±3 °C (±7 °F)"

Risoluzione IR

160 × 120
Super Risoluzione 320 × 240

Risoluzione IR

160 × 120
Super Risoluzione 320 × 240

Risoluzione IR

80 × 60 pixel

Sensibilità termica/NETD

<50 mK

Sensibilità termica/NETD

<50 mK

Sensibilità termica/NETD

<70 mK

Accuratezza

±2,5% o 2,5°C (6°F) a 0°C – 50°C (33°F – 122°F) e 100°C – 400°C (213°F – 752°F)

±3% o 3°C (7°F) a −25°C – 0°C (−13°F – 32°F) e >400°C (>752°F)

Accuratezza

±2,5% o 2,5°C (6°F) a 0°C – 50°C (33°F – 122°F) e 100°C – 400°C (213°F – 752°F)
±3% o 3°C (7°F) a -25°C – 0°C (-13°F – 32°F

Accuratezza

50 °C – 100 °C (122 °F – 212 °F), acc. ±1,5 °C (±3 °F); 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F) e 100 °C – 300 °C (212 °F – 572 °F), acc. ±2,5 °C (±5 °F); -25 °C – 0 °C (-13 °F – 32 °F), acc. ±3 °C (±7 °F)"

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR TG268 Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG165-X

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR TG298 Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Folha de dados da FLIR TG268 TG298

User Manual

Manuale d'uso FLIR TG268 TG298

Quick Start Guide

Guida rapida FLIR TG268 TG298

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

User Manual

Manuale utente FLIR METERLiNK App

Datasheet

FLIR TG268 TG298 Datasheet

User Manual

FLIR TG268 TG298 User Manual

Firmware Release Note

FLIR TG268 TG298 Firmware Upgrade Instructions

Quick Start Guide

FLIR TG268 TG298 Quick Start Guide

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.