Pinza amperometrica industriale Flir e multimetri

Lavora in modo rapido, sicuro ed efficiente

Flir è orgogliosa di offrire una linea di pinze amperometriche industriali e multimetri digitali di alta qualità che possono aiutarti a diagnosticare problemi elettrici, meccanici o elettronici e a risolvere i guasti dei componenti.

La nostra selezione di misuratori include opzioni con imaging termico integrato, che chiamiamo IGM™ (Infrared Guided Measurement), per aiutarti a identificare rapidamente i punti caldi e i circuiti sovraccarichi a distanza di sicurezza, in modo da poterli correggere e passare al lavoro successivo.

Che tu sia un elettricista industriale o commerciale, i misuratori industriali Flir ti aiuteranno a massimizzare la sicurezza e l’efficienza.

Perché scegliere le pinze amperometriche Flir e i multimetri digitali?

I misuratori migliorati con la tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement) di Flir consentono di scansionare interi bersagli con una termocamera per individuare i punti caldi.

Individua facilmente le fonti di guasti elettrici

Collega pinze e multimetri Flir con l’app Flir Meterlink® per semplificare l’archiviazione di dati e immagini, monitorare i misuratori da remoto e condividere le informazioni con il tuo team.

Salva e condividi facilmente i dati

Analizzare e comprendere i guasti elettrici complessi è più facile con i misuratori Flir, grazie a funzionalità di livello professionale come il filtraggio avanzato dei convertitori di frequenza (VFD) e la modalità a bassa impedenza (LoZ).

Risolvi problemi complessi con precisione
Individua facilmente le fonti di guasti elettrici
Salva e condividi facilmente i dati
Risolvi problemi complessi con precisione

Che cosa è IGM?

La tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement) sfrutta la potenza di un sensore termografico Flir Lepton® per mostrare le differenze di temperatura nel soggetto, guidando l'utente verso la posizione precisa di potenziali problemi che richiedono ulteriori test o indagini.

App Flir Meterlink

L’app Flir Meterlink® consente di monitorare una varietà di condizioni ambientali ed elettriche contemporaneamente, con la possibilità di connettersi con un massimo di sette misuratori compatibili con Flir contemporaneamente. Meterlink consente di acquisire immagini e monitorare in sicurezza le aree pericolose da remoto e in tempo reale. Che tu stia collegando diverse pinze amperometriche, multimetri digitali o uno qualsiasi dei nuovi misuratori compatibili con l’app Meterlink, potrai tenere sotto controllo le letture chiave in tutta la tua struttura e condividerle facilmente con il tuo team.

CM276

CM276

949,00 € ex. VAT

Pinza amperometrica e termocamera con Meterlink®

DM286

DM286

1 049,00 € ex. VAT

Multimetro industriale con immagine termica e IGM™

DM93-2

DM93-2

409,00 € ex. VAT

Multimetro digitale industriale con Meterlink®

DM286

DM286

1 049,00 € ex. VAT

Visualizza prodotto

Risoluzione IR

160×120 (19.200 pixel)

Fondo scala display

6000

Tensione AC/DC

1000 V CA RMS ±(1,0%+3)1000 V CC ±(0,09%+3)

CM276

CM276

949,00 € ex. VAT

Visualizza prodotto

Risoluzione IR

160×120 (19.200 pixel)

Dimensione display

Schermo TFT da 2,4"

Apertura pinza

35 mm (1,37 pollici)

DM266

DM266

830,00 € ex. VAT

Visualizza prodotto

Risoluzione IR

160 × 120 (risoluzione nativa)
320 × 240 (super risoluzione)

Dimensione display

3,2 pollici IPS LCD

Fondo scala display

6000

DM93-2

DM93-2

409,00 € ex. VAT

Visualizza prodotto

Fondo scala display

40.000

Categoria di sicurezza

Risoluzione IR

160×120 (19.200 pixel)

Risoluzione IR

160×120 (19.200 pixel)

Risoluzione IR

160 × 120 (risoluzione nativa)
320 × 240 (super risoluzione)

Fondo scala display

40.000

Fondo scala display

6000

Dimensione display

Schermo TFT da 2,4"

Dimensione display

3,2 pollici IPS LCD

Categoria di sicurezza

Tensione AC/DC

1000 V CA RMS ±(1,0%+3)1000 V CC ±(0,09%+3)

Apertura pinza

35 mm (1,37 pollici)

Fondo scala display

6000

Risorse e supporto

Datasheet

FLIR DM286 Datasheet

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

User Manual

Manuale utente FLIR CM276

Datasheet

Scheda tecnica FLIR CM276

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

User Manual

FLIR CM276 User Manual

Datasheet

FLIR CM276 Datasheet