New

DM266

Multimetro compatto con immagine termica e Meterlink®

830,00 € ex. VAT

Flir DM266 è un multimetro True RMS compatto e intuitivo con IGM™ (Infrared Guided Measurement) per individuare in modo rapido e sicuro i problemi elettrici. Il suo miglioramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) combina i dettagli visibili con le immagini termiche per una diagnostica più chiara e veloce. Progettato per la portabilità, supporta la capacità di ricarica e utilizzo sicure per il funzionamento continuo. Un telecomando collegato ai cavi di test consente di acquisire contemporaneamente misurazioni e scene di ispezione, ideali per spazi ristretti e operazioni con una sola mano. Il supporto inclinabile integrato con supporto magnetico consente di lavorare a mani libere. Super Resolution migliora le immagini termiche da160 × 120 a 320 × 240 per dettagli superiori. Con l’app Meterlink®, è possibile acquisire letture, rivedere immagini e video e generare rapporti direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Identifica rapidamente le anomalie termiche con la tecnologia IGM™ (Infrared Guided Measurement) e MSX®, mentre IR Super Resolution migliora le immagini termiche da 160 × 120 a 320 × 240 per un maggiore dettaglio dell'immagine e una diagnostica più sicura.
Individua con precisione i problemi dei sistemi elettrici con la modalità VFD per misurazioni affidabili, una rotella di scorrimento intuitiva per una facile navigazione e un telecomando incluso che consente ispezioni più sicure ed efficienti in aree difficili da raggiungere.
Trasferisci in wireless misurazioni e immagini termiche utilizzando l’app Flir Meterlink® per confrontare letture, tracciare tendenze e generare rapporti professionali direttamente dal tuo dispositivo mobile.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 160 × 120 (risoluzione nativa)
320 × 240 (super risoluzione)
Dimensione display 3,2 pollici IPS LCD
Fondo scala display 6000
Connettività Bluetooth BLE
Categoria di sicurezza IEC 61010-1 CAT III-600 V
Dati ottici e immagine
Dimensione display 3,2 pollici IPS LCD
FOV (l × a) 57° × 44°
Messa a fuoco Fissa
Modalità immagine MSX® termico (imaging dinamico multispettrale), solo termocamera, solo telecamera digitale
Risoluzione IR 160 × 120 (risoluzione nativa)
320 × 240 (super risoluzione)
Risoluzione visiva 2 MP (1600 × 1200 pixel)
Risposta spettrale Da 8 µm a 14 µm
Sensibilità 130 mK
Sensore termografico Microbolometro Lepton® Flir
Tavolozze colori del termogramma Ferro, Rainbow, Arctic, Bianco caldo e Black Hot
Misurazioni e analisi
Accuratezza temperatura ±3°C (5,4°F) o il ±3% della lettura; il maggiore tra i due
Capacità Intervallo: 10 mF /
1000 nF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, ±(2,0% + 2 cifre)
10,00 mF, ±(3,0% + 5 cifre)
Classificazione CAT III-600 V
Fondo scala display 6000
Frequenza 9 Hz
Frequenza di misurazione 3 campioni al secondo
Frequenzimetro Intervallo: 1 kHZ / Accuratezza ±(0,1% + 2 cifre)
Range di temperatura Da -10 °C a +300 °C (da 14 °F a 572 °F)
Resistenza Intervallo: 60 Mohm / 600,0 Ω, 6,000 KΩ,
60,00 KΩ, 600,00 KΩ, 60,00 MΩ, 6,000 MΩ,± (1,0% + 2 cifre)
60,00 MΩ, ± (1,0% + 5 cifre)
Tensione AC VFD Intervallo: 600 V CA / Accuratezza ±(1,0% + 3 cifre) da 45 Hz a 65 Hz
Test di continuità <30 Ω Beeper On, >150 Ω Beeper Off
Test diodi Intervallo: 3 V / Accuratezza ±(0,9% + 3 cifre)
True RMS Sì
Comunicazione e Memorizzazione dati
Connettività Bluetooth BLE
Formato file immagine JPEG
Memoria 40.000 letture per set
Memoria dati Fino a 40.000 immagini
Portata max Bluetooth 10 m (32 piedi)
Protocollo di comunicazione Meterlink
Registrazione dati Da 1 a 100 secondi (Intervallo configurabile)
Alimentazione
Autonomia della batteria Fino a 12 ore in modalità IGM con luminosità
del display impostata su luminosità
media Fino a 16 ore in modalità multimetro impostata su media
Batteria LiPo ricaricabile 3,7 V, 2950 mAh
Spegnimento automatico Per il dispositivo: Opzioni: Off, 2, 5 o 10 minuti
solo per illuminatore: Opzioni: Spento, 5, 15 o 30 minuti
V AC/DC Intervallo: 600 V / Accuratezza
600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V ±(0,3% + 2 cifre)
600,0 V ±(0,5% + 5 cifre)
Generali
Contenuto della confezione 1 x DM266 Multimetro
compatto IGM 1 set di cavi di
test CAT IV-600 V 1 x cavo
USB da tipo A a C 1 x custodia
morbida da trasporto 1 x guida
rapida 1 x telecomando
TA93 1 x batteria a bottone CR1220
Dimensioni (L × P × A) 168 × 87 × 31 mm (6,5 × 3,4 × 1,2 pollici)
Peso 299 g (10,54 oz.)
Ambientali e Certificazioni
Categoria di sicurezza IEC 61010-1 CAT III-600 V
Certificazioni ETL, CE, FCC
Classificazione IP IP40
EMC EN61326-2-2, EN300328
Garanzia 3 anni di garanzia limitata
Impostazioni di emissività da 0,10 a 1,00 (il valore predefinito è 0,95); selezionare tra tre preimpostazioni o impostare manualmente
Test di caduta 2 m (6,6 piedi)

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR DM266 Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR DM266

User Manual

Manuale d'uso FLIR DM 266

Quick Start Guide

Guida rapida a FLIR DM 266

Firmware Release Note

FLIR DM266 Firmware Upgrade Instructions

Datasheet

FLIR DM266 Datasheet

User Manual

FLIR DM 266 User Manual

Quick Start Guide

FLIR DM 266 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.